Cat Anahtarlama Tertibatı

Anahtarlama Tertibatı ve Paralel Bağlama Kontrolleri Cat Anahtarlama Tertibatı

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Konfigürasyonu
IP4X
IP4X
Çalışma Sıcaklığı
1 saatte 35 °C / 40 °C, 0…50 °C (32…122 °F) seçeneği
1 saatte 35 °C / 40 °C, 0…50 °C (32…122 °F) seçeneği
Standart Genişlikler
ABB Emax2 E2 1.600 - 2.500 A için 600 mm. ABB Emax2 E4 3.200 - 4.000 A için 750 mm. ABB Emax2 E6 4.000 - 6.300 A için 1.200 mm.
ABB Emax2 E2 1.600 - 2.500 A için 600 mm. ABB Emax2 E4 3.200 - 4.000 A için 750 mm. ABB Emax2 E6 4.000 - 6.300 A için 1.200 mm.

Görüntüleme

Cat Paralel Bağlama Anahtarlama Tertibatı, acil durum gücünüzün kontrol ve dağıtımı için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Modüler ve Özelleştirilebilir olan tertibat, koruma ve kontrol mimarisine göre tasarlanabilir.

Avantajları

Üst Sınır 25% Ayak İzinden Tasarruf

Sistem Seviyesindeki Özgün mimari tasarımlardan yararlanma

Azami Voltaj Değerleri 37,5 kW

İç mekan, dış mekan ve kıvılcım önleyicili tasarımlar

Kontrol ve Bilgiler parmaklarınızın ucunda

Sistem genelinde veri entegrasyonu ve şantiye BMS sistemlerine bağlantının tüm acil güç sistem durumu ve alarmlarına erişim için grafik gösterimi.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Cat Anahtarlama Tertibatı

Konfigürasyonu IP4X IP4X
Çalışma Sıcaklığı 1 saatte 35 °C / 40 °C, 0…50 °C (32…122 °F) seçeneği 1 saatte 35 °C / 40 °C, 0…50 °C (32…122 °F) seçeneği
Standart Genişlikler ABB Emax2 E2 1.600 - 2.500 A için 600 mm. ABB Emax2 E4 3.200 - 4.000 A için 750 mm. ABB Emax2 E6 4.000 - 6.300 A için 1.200 mm. ABB Emax2 E2 1.600 - 2.500 A için 600 mm. ABB Emax2 E4 3.200 - 4.000 A için 750 mm. ABB Emax2 E6 4.000 - 6.300 A için 1.200 mm.
Standart Yükseklikler Yükseklikler; forklift çatalı cepleriyle 100 mm destek, 3.200 A'ya kadar 1.900 mm, 4000 A için 2.200 mm, PLC ve kontrol kabinleri için 2.200 mm'yi içerir. M10 dönüş gözlü 4 köşede tek noktadan kaldırma seçeneği. Nakliye için standart boyutlar Yükseklikler; forklift çatalı cepleriyle 100 mm destek, 3.200 A'ya kadar 1.900 mm, 4000 A için 2.200 mm, PLC ve kontrol kabinleri için 2.200 mm'yi içerir. M10 dönüş gözlü 4 köşede tek noktadan kaldırma seçeneği. Nakliye için standart boyutlar
Standart Derinlikler Kumandalar ve PLC kabinleri için 300, 450 ve 750 mm. Sabit şalterler için 900 mm. Çekilebilir şalterler için 1.050 mm. Kumandalar ve PLC kabinleri için 300, 450 ve 750 mm. Sabit şalterler için 900 mm. Çekilebilir şalterler için 1.050 mm.
Teknik Özet Modüler sistem; yapılandırma Dağıtım Kartları, Motor Kontrol Merkezleri ve PLC Kontrol kabinleri sağlar. Sabit veya çekilebilir şalterler barındırır. Modüler sistem; yapılandırma Dağıtım Kartları, Motor Kontrol Merkezleri ve PLC Kontrol kabinleri sağlar. Sabit veya çekilebilir şalterler barındırır.
Uygulama LV 380…480 VAC, 50 Hz, 3 Fazlı. LV 380…480 VAC, 50 Hz, 3 Fazlı.
Çalıştırma Modları Çoklu jeneratör ve şebeke senkronizasyonu, yük paylaşımı, Yoğun Saatlerde Yerel Sistemleri Devreye Alma/Takviye Etme, AMF, Geçiş, Yük bankası bağlantısı, Koruma rölesi vb. için anahtarlama tertibatı entegrasyon seçenekleri. Çoklu jeneratör ve şebeke senkronizasyonu, yük paylaşımı, Yoğun Saatlerde Yerel Sistemleri Devreye Alma/Takviye Etme, AMF, Geçiş, Yük bankası bağlantısı, Koruma rölesi vb. için anahtarlama tertibatı entegrasyon seçenekleri.

Cat Anahtarlama Tertibatı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

Cat Anahtarlama Tertibatı

Cat Anahtarlama Tertibatı