G3516H 2027 kW

Gazlı Jeneratör Setleri G3516H

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 2.027 / 2.007 ekW
1,0 pf'de 2.027 / 2.007 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim
45.30%
45.30%

Görüntüleme

1.419 - 2.027 kW Gazlı Jeneratör

Kombine ısı ve güç (CHP), acil durum gücü ve yerel şebeke destek uygulamalarını desteklemek için doğal gazdan biyogaza, kömür madeni gazlarına veya hidrojen yakıt karışımlarına kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Avantajları

Üst sınır 25% hidrojen karışımlı yakıt seçeneği

Boru hattı doğal gaz yakıtı ile %25'e kadar hidrojen karışımının (hacim olarak) çalışmasını sağlar.

Üst sınır 38% servisten tasarruf

Daha uzun bakım aralıkları daha düşük servis maliyetleri getirir

Üst sınır 20% Daha düşük yağlama yağı tüketimi

Daha düşük servis maliyetleri ve daha uzun bakım aralıkları

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3516H

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 2.027 / 2.007 ekW 1,0 pf'de 2.027 / 2.007 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar) Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%25'a kadar)
Maksimum Elektriksel Verim 45.30% 45.30%
Frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
dev/dk. 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Motor Modeli G3516H G3516H
Silindir Hacmi 4765 in³ 78 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Sıkıştırma Oranı 12.1 12.1
Yakıt Sistemi Doğal Gaz Doğal Gaz
Uzunluk 291 inç 7395 mm
Genişlik 84 inç 2139 mm
Yükseklik 95 inç 2402 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 40384 lb 18315 kg

G3516H Standart Donanımlar

Kontrol Panelleri

  • EMCP4.3

Hava Girişi

  • Servis göstergeli Pakete Monte Edilen Hava Filtresi
  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC tahrikli termostatlar
  • JW giriş ve çıkışı için ANSI Sınıf 150/DN özel flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları
  • 2. aşama SCAC-Cat Flanşı

Egzoz

  • Cat flanşlı çıkışına sahip orta bölmeden soğutmalı turboşarj
  • Alarm ve kapatma fonksiyonları sunan GECM ile entegre sıcaklık algılama modülüne (ITSM, integrated temperature sensing module) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı
  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
  • Turboşarj üzerinde Cat flanşlı ön çıkış

Yakıt Sistemi

  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır

Kontak Sistemi

  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ADEM A4 tarafından kontrol edilir)
  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST, Detonation Sensitive Timing)

Jeneratör

  • Sabit Mıknatıs Uyarımı
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • SR5
  • Reaktif Sarkma
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü özellikli Caterpillar Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • Boya - Caterpillar Yellow, yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir
  • Sağdan Servis
  • Parça kitabı
  • Kullanma ve bakım kılavuzları

Regülatör Sistemi

  • ADEM A4 4-20 mA (0-5 V) Hız Girişi

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları

G3516H İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Bağlantı braketleri ve boruları
  • Ön filtreli hava filtresi
  • Ağır Hizmet tipi ön filtreli hava filtresi

Devre Kesiciler

  • UV tetikleme veya pakete monte CB Kablo Tesisatı yoktur
  • Çerçeve Montajı
  • MP Şasi 3 Kutuplu Alt Kablo Girişi veya MP Şasi 6 Kutuplu Alt Kablo Girişi
  • 4.000 A, 3 Kutuplu IEC Sınıfı
  • 2.500/3.000/3.200 A veya 4.000/5.000 A Nötr Akım Transformatörü Otomatik Seçimi
  • Alt ve Üst Kapaklar, Uzantı Kutusu Tavan Kapağı
  • Bara Montajı
  • 4.000 A, 3 Kutuplu UL Sınıfı

Kontrol Panelleri

  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Ayrık G/Ç modülü, 12 Dijital Giriş, 8 "Form C" Röle
  • Uzak RS485, 32 Işıklı Anonsiyatör
  • Cat Connect: Ethernet, Uydu, Hücre Telematiği
  • Çapraz Akım Düzeltmeli Akım Transformatörü -- 8,7/15 kV Sınıfları
  • RTD Modülü
  • Yerel/Uzaktan PC İzleme
  • NFPA99-110/CSA282 Yapılandırmasına Sahip 16 Noktalı/32 Işıklı Anonsiyatör
  • Uzaktan İzleme ve Kontrol
  • Senkronizasyon modülü
  • Yerel alarm modülü

Soğutma

  • Blok suyu soğutucu sıvı ısıtma cihazı
  • Giriş/Çıkış bağlantıları

Egzoz

  • Flanş
  • ANSI eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
  • Dirsek

Jeneratör

  • Manuel voltaj kontrolü
  • Jeneratör hava filtresi
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Orta ve yüksek voltaj jeneratörleri ve ataşman
  • Kablo erişim kutusu
  • Yatak sıcaklığı detektörleri

Marş/Şarj

  • 24 V Akü Şarj Cihazı
  • 60 A, 24 V şarj alternatörü (motor tahrikli pompalar gerekir)

Genel

  • US AID amblemi
  • Özel boya siparişi
  • Akü ayırma anahtarı
  • Dijital arıza teşhis aracı
  • Araç takımı
  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 60 Hz: ABD
  • 50 Hz: Almanya, Büyük Britanya, Belçika, Romanya, İtalya, İrlanda, Polonya, Hollanda, İspanya, Fransa ve Avrupa Standardı

G3516H ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

G3516H Gazlı Jeneratör Setleri Sağ Arka görünüm

G3516H Gazlı Jeneratör Setleri Sol Arka Görünüm

G3516H Gazlı Jeneratör Setleri Sol Ön görünüm

G3516H Gazlı Jeneratör Setleri Sağ Ön Görünüm

G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sağ Arka Görünüm

G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sol Arka Görünüm

G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sol Ön Görünüm

G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sağ Ön Görünüm

G3516H Gazlı Jeneratör Setleri Sağ Arka görünüm
G3516H Gazlı Jeneratör Setleri Sol Arka Görünüm
G3516H Gazlı Jeneratör Setleri Sol Ön görünüm
G3516H Gazlı Jeneratör Setleri Sağ Ön Görünüm
G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sağ Arka Görünüm
G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sol Arka Görünüm
G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sol Ön Görünüm
G3516H 60 Hz Gazlı Jeneratör Setleri Sağ Ön Görünüm

CHP

G3500H Gazlı Jeneratör Seti Serisi

CHP
G3500H Gazlı Jeneratör Seti Serisi

360 View
360 View