DE33 GC (60 HZ) C3.3 | 30 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri DE33 GC (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
30,0 ekW
30,0 ekW
Minimum Değer
30,0 ekW
30,0 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

30 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 30 ekW değerinde güvenilir güç üreten DE33 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Azami tasarruf 21% Kurulma Alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar

Güvenilirlik şu süreyle test edilmiştir: 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Tek parça tavan, eğimli 1° Su birikmesini önler

Muhafaza, güvenilirlik ve sağlamlık için su geçirmez olarak tasarlanmıştır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE33 GC (60 Hz)

Maksimum Değer 30,0 ekW 30,0 ekW
Minimum Değer 30,0 ekW 30,0 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli Cat® C3.3, Sıralı 3, 4 zamanlı dizel Cat® C3.3, Sıralı 3, 4 zamanlı dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 201.4 in³ 3.3 l
Sıkıştırma Oranı 19.25:1 19.25:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı Doğal Havalandırmalı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 76.6 inç 1945 mm
Genişlik - Maksimum 34.3 inç 870 mm
Yükseklik - Maksimum 48.7 inç 1238 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (60 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C3.3, Sıralı 3 silindir, 4 zamanlı dizel

Jeneratör Seti Kumandası

  • GCCP 1.1

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE33 GC (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Karşılar

  • Uygunluk Belgesi
  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası

Jeneratör Gereksinimleri

  • Alan ısıtıcı

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 120 V

Yakıt Depolama

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Toplama özellikli tek çeperli depo
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Jeneratör Seti Kumandası

  • Akü şarj cihazı
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Topraklama arızası
  • Panele monte sesli alarm
  • USB - RS485 arası iletişim cihazı
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Topraklama kaçağı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)
  • Akü

Çıkış şalteri

  • 3 Kutuplu Devre kesici 80 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici 63 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici 100 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 80 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 63 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 100 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 125 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 160 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı

Test ve Paketleme

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE33 GC (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View

DE33 GC (60 Hz) modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

DE33 GC (60 Hz) Turunu Başlat
close