3516C Tier 4 Final (60 HZ) |1.650-2.500 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
2.500/2.000 ekW
2.500/2.000 ekW
Birincil Güç Değerleri
1.825/2.250 ekW
1.825/2.250 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sertifikalıdır
U.S. EPA Sertifikalıdır

Görüntüleme

1.650 - 2.500 ekw Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 1.825 ile 2.500 ekW arasında güvenilir güç üreten 3516C dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Modele bağlı olarak, 3516C jeneratör setleri EPA Sabit Tip Acil Durum Uygulama (Tier 2) veya Tier 4 Final onaylıdır.

Avantajları

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

Düşük Yakıt 9% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

İşletme maliyetlerinde kanıtlanmış tasarruf

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Yedek Güç Değeri 2.500/2.000 ekW 2.500/2.000 ekW
Birincil Güç Değerleri 1.825/2.250 ekW 1.825/2.250 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sertifikalıdır U.S. EPA Sertifikalıdır
Voltaj 480 - 13.800 Volt 480 - 13.800 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil
Maksimum Değer 2.500 ekW 2.500 ekW
Minimum Değer 1.825 ekW 1.825 ekW
Motor Modeli 3516C HD, ATAAC, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516C HD, ATAAC, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 78 inç 4764.73 l
Sıkıştırma Oranı 14.7:1 14.7:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4
Uzunluk - Minimum 275.4 inç 6995 mm
Uzunluk - Maksimum 285.5 inç 7252 mm
Genişlik - minimum 93.7 inç 2379 mm
Genişlik - Maksimum 101.2 inç 2569 mm
Yükseklik - Minimum 116.9 inç 2970 mm
Yükseklik - Maksimum 118.7 inç 3016 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 37200 lb 16874 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 40280 lb 18270 kg

3516C Tier 4 Final (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı kutu içi tip

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Kontrol Panelleri

  • Jeneratör faz sıralaması
  • 1 Programlanabilir dijital çıkış
  • KAR / PF modları
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • PLC işlevi
  • Jeneratöre monte - Arkaya bakan
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Jeneratör seti paketleri şunları içerir:
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • 0 True RMS AC ölçümü, 3 faz, %+/-2 doğruluk
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Çalışma saatleri
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • RFI yalıtımı
  • Acil durdurma
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Minimum/maksimum ikaz cihazı
  • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir
  • Yük histogram özelliği
  • Frekans (Hz)
  • Aşırı akım (50/51)
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Lamba testi
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Cat connect
  • kW-s (toplam) - kVAr-s (toplam)
  • Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • İletişim:
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Müşteri tarafından programlanabilir 6 dijital giriş
  • Kumandalar:
  • Aşırı devir
  • IVR tepkisel sarkma becerisine sahiptir
  • Düşük yağ basıncı
  • dev/dk.
  • 24 Volt DC çalışma
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Kumandalar: Hız ayarı
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Özelleştirilebilir ekranlar
  • 4 programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Caterpillar'ın voltaj regülatörü
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri
  • Alarm kabul etme
  • Yüksek/düşük voltaj (27/59)
  • DC volt değerleri
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Motor marş çevrimi
  • 3 Fazlı voltaj algılama
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • Acil durdurma düğmesi
  • Tersine güç (kW) (32)
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • 3 Analog giriş

Yakıt

  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • IP23 Koruması

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • Cat ECS Jeneratör seti kontrolörü

Soğutma Sistemi

  • Sertifikalı standart PGS tedarik edilir

Egzoz Sistemi

  • Flanşlı çıkışlar
  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir

Genel

  • Sağdan servis
  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı
  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)
  • Volan ve volan muhafazası - SAE No. 00
  • SAE standart dönüş

Jeneratör ve Eklentiler

  • Form sarılı
  • Yüksek voltaj:
  • NEMA standart delikli model
  • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • Düşük voltaj: Rastgele sargı - Dahili uyarma (IE) - Sargı sıcaklık dedektörleri - NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek) - Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi - NEMA standart delikli model
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Orta gerilim:
  • 6 Uç
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sargı sıcaklık detektörleri

Regülatör Sistemi

  • ADEM A3

Dokümanlar

  • Parça kitabı

Yağlama Sistemi

  • Entegre yağlama yağı soğutma
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Duman atığı
  • Yağlama yağı
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu

Montaj Sistemi

  • Raylar - motor/jeneratör/radyatör montaj tertibatı
  • Vibrasyonsuz montajlar (gevşek sevk edilir)
  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir

Start Sistemi

  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • Akü ayırma anahtarı

3516C Tier 4 Final (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • EMCP 4.4

Hava Giriş Sistemi

  • Tek öğeli filtre
  • Çift eleman hava filtresi

Egzoz

  • Egzoz susturucuları

Jeneratör

  • Dahili uyarım (IE)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)

Soğutma Sistemi

  • Soğutucu sıvı
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
  • Standart ortam radyatörleri
  • Opsiyonel olarak takılan ATAAC radyatörler
  • Opsiyonel takılı radyatörler
  • Standart ortam ATAAC radyatörler

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Karter Sistemi

  • Patlama emniyet valfi yoktur
  • Patlama emniyet valfleri
  • Havalandırma sistemi

Kontrol Panelleri

  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Dijital G/Ç modülü
  • Jeneratör sıcaklığı izleme ve koruma
  • Yük paylaşma modülü

Egzoz Sistemi

  • Tier 4 temiz emisyon modülü
  • Esnek bağlantılar
  • Flanşlar
  • Tier 4 temiz emisyon MOD Kitleri
  • Susturucular
  • Tier 4 dozaj kabini
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Temiz emisyon parçaları
  • Egzoz ofseti
  • Y Adaptörler
  • Dirsekler

Montaj

  • IBC yalıtıcılar

Marş/Şarj

  • Akü şarj cihazları
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Şarj alternatörü
  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru
  • Büyük boy aküler

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompaları (Tier 4) - Manuel veya elektrikli

Genel

  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • AT Uygunluk Beyanı
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı
  • UL 2200 paketi
  • US aid amblemi
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • CSA Belgesi
  • Özel boya - Caterpillar sarısı dışındaki renkler veya yüksek performans boyaları
  • Entegre ve taban altına monte yakıt depoları

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Düşük / Orta voltaj: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 Volt, 3 Faz 1.800 dev/dk., FW, PM, Uç Sayısı = 6, Adım = 0,6667: 1600, 1800 Şasi
  • Jeneratör dönüşümü
  • Alan ısıtıcı için termostat
  • Jeneratör hava filtresi
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 8,7 kV ve 15 kV sınıfları
  • Alan ısıtıcı kiti
  • Yüksek voltaj: 6.300, 6.600, 6.900 volt, 3 fazlı 1.800 dev/dk., FW, PM, Uç Sayısı = 6, Adım = 0,6667: 2700, 3000 Şasi
  • Yüksek voltaj: 12.470, 13.200, 13.800 volt, 3 fazlı 1.800 dev/dk., FW, PM, Uç Sayısı = 6, Adım = 0,6667: 2700, 3000 Şasi
  • Düşük / Orta voltaj: 380, 440, 480, 600 volt, 3 faz 1.800 dev/dk. RW, IE, Uç sayısı = 6, Adım = 0,6667: 1600 Şasi

Gösterim

  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Standart karterde yağlama yağı
  • Ön yağlama pompaları
  • Yağ seviyesi regülatörü

Montaj Sistemi

  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Palet tipi düşük verimli yalıtıcılar

Elektrik Bağlantıları

  • Jeneratör ve terminal kutusu arasındaki topraklama kabloları
  • Sağ taraf elektrik bağlantıları
  • 2700 Şasi, dört uç, dört terminal
  • Nötr topraklama bağlantıları
  • Orta direk baraları
  • Arka elektrik bağlantıları
  • Sol taraf elektrik bağlantıları
  • Düşük voltajlı Devre kesiciler

Özel Testler/Raporlar

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • IBC Sertifikası
  • Canadian Standards Association (Kanada Standartlar Birliği) sertifikasyonu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • Jeneratör seti yakıt tüketimi testi
  • Jeneratör test raporu
  • Burulma titreşim analizi raporları
  • Standart motor test şarjı
  • OSHPD Sertifikası
  • Yakıt tüketim testi

Marş ve Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Elektrikli çalıştırma motorları
  • Havalı marş motorları
  • 10, 20, 35 ve 50 Amper Akü şarj cihazları
  • Hava basıncı regülatörü
  • 24 Volt akü seti - Kuru
  • Motor çark cihazı
  • Marş motoru kapağı

Uzatılmış Servis Kapsamı

  • Platin, Altın ve Gümüş kapsam

3516C Tier 4 Final (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim

360 View