Jeneratör Seti
Değer Birincil | 150 kVA 150 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
XQP150 jeneratör setinin yakıt tüketimi optimize edilmiştir. Tüm modeller kolayca 50 ile 60 Hz arasında geçiş imkanı ile daha fazla esneklik sunar. Böylece tek bir makine farklı bölgeler arasında değişen yük ihtiyaçlarını ve madencilik, imalat, petrol ve gaz ve inşaat gibi uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Olağan servis gerekmeden önce çalışma süresini maksimuma çıkarır
Temel depodan harici toplu depoya geçiş sayesinde daha uzun çalışma süresi
Terminal bağlantısı yoluyla kolay frekans anahtarlama, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırarak jeneratör setinin ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilmesini sağlar
Değer Birincil | 150 kVA 150 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Yakıt | Dizel Dizel |
Genişlik | 44.1 inç 1120 mm |
Yükseklik | 87.6 inç 2226 mm |
Uzunluk | 138.6 inç 3520 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile | 5615 lb 2547 kg |
%100 Yük 50 Hz | 9.9 gal/hr 37.5 l/hr |
%100 Yük 60 Hz | 11.2 gal/hr 42.3 l/hr |
%75 Yük 50 Hz | 7.8 gal/hr 29.6 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 9.2 gal/hr 34.7 l/hr |
%50 Yük 50 Hz | 5.4 gal/hr 20.3 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 6.3 gal/hr 23.8 l/hr |
%100 Yük 50 Hz | 8.8 gal/hr 33.3 l/hr |
%100 Yük 60 Hz | 10.5 gal/hr 38.2 l/hr |
%75 Yük 50 Hz | 6.5 gal/hr 24.7 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 7.7 gal/hr 29.1 l/hr |
%50 Yük 50 Hz | 4.3 gal/hr 16.4 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 5 gal/hr 19.1 l/hr |
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 76,4 dB(A) 76,4 dB(A) |
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 74,7 dB(A) 74,7 dB(A) |
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 78,3 dB(A) 78,3 dB(A) |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRXQP150
XQP150
XQP150
XQP150
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri
Cat XQP30 - XQP500 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi