Cat® CBS Serisi

ATS TruOne - TruControl Cat® CBS Serisi

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Değeri Aralığı
100 - 3.000 A
100 - 3.000 A
Aktarma Tipi
Açık Geçiş (CBS), Gecikmeli Geçiş (CBSD), Kapalı Geçiş (CBSCT), Atlatma Yalıtımlı
Açık Geçiş (CBS), Gecikmeli Geçiş (CBSD), Kapalı Geçiş (CBSCT), Atlatma Yalıtımlı
Anahtar Tipi
Kontaktör
Kontaktör

Görüntüleme

Cat® CBS Serisi

CBS Serisi – Açık Geçiş, Gecikmeli Geçiş (CBSD), Kapalı Geçiş (CBSCT), Atlatma Yalıtımlı ATS sezgisel tam renkli dokunmatik ekranlı HMI ile donatılmıştır ve devreye alma ve çalıştırma için Ekip Connect yazılımı ile uyumludur.

CBS Serisi, bir dizi standart programlanabilir işleve sahiptir ve sıcaklık ve kontak durumunu izleyen proaktif kesinti azaltma ile yüksek performans ve uzun kullanım ömrü için üretilmiştir. Hızlı anahtarlama ve kapıda hat voltajı olmaması gelişmiş güvenlik sağlar.

Avantajları

HMI ünitesi, Ekip Programlama modüllü CBS tipi renkli dokunmatik ekran

Gerçek zamanlı durum ve tahmini kontak ömrü sonu dahil olmak üzere kontak aşınması izleme

Hızlı anahtarlamalı (<50 ms) ve kapıya bağlı hat voltajı olmayan gelişmiş güvenlik

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Cat® CBS Serisi

Güç Değeri Aralığı 100 - 3.000 A 100 - 3.000 A
Aktarma Tipi Açık Geçiş (CBS), Gecikmeli Geçiş (CBSD), Kapalı Geçiş (CBSCT), Atlatma Yalıtımlı Açık Geçiş (CBS), Gecikmeli Geçiş (CBSD), Kapalı Geçiş (CBSCT), Atlatma Yalıtımlı
Anahtar Tipi Kontaktör Kontaktör
Ürün düğümleri UL: Açık geçiş 100-3.000 A, Gecikmeli geçiş 100-3.000 A, Kapalı geçiş 1.000-3.000 A UL: Açık geçiş 100-3.000 A, Gecikmeli geçiş 100-3.000 A, Kapalı geçiş 1.000-3.000 A
Anma Voltajı ve Frekansı 200-480 VAC, 50/60 Hz 200-480 VAC, 50/60 Hz
Faz sistemi Tek ve Üç Tek ve Üç
Kutup sayısı 2, 3 ve 4 2, 3 ve 4
Nötr konfigürasyon Sabit nötr, Anahtarlamalı nötr, Örtüşen nötr (yalnızca 100-1.200 A) Sabit nötr, Anahtarlamalı nötr, Örtüşen nötr (yalnızca 100-1.200 A)
Ürün tipi Açık geçiş (I-II), Gecikmeli Geçiş (I-O-II), Kapalı geçiş (I-O-II) Açık geçiş (I-II), Gecikmeli Geçiş (I-O-II), Kapalı geçiş (I-O-II)

Cat® CBS Serisi Standart Donanımlar

Kontrol

  • Renkli dokunmatik ekran
  • Voltaj ve frekans ayarları: Çekme ve Bırakma
  • Zaman Gecikmesi Ayarları: Anlık devre dışı bırakma, Aktarım, Jeneratör durdurma, Merkez-KAPALI (Gecikmeli Geçiş Tipi), Aktarım öncesi, Aktarım sonrası, Yükseltici Ön Sinyali, Yükseltici Art Sinyali ve Yük kesme.
  • Kaynak arıza tespitleri: Voltaj Yok, Düşük / Aşırı Voltaj, Faz eksik, Voltaj dengesizliği, Geçersiz frekans ve Yanlış faz sırası

Ek Özellikler

  • ATS için LED göstergeleri, S1 ve S2 durumu
  • Programlanabilir dijital girişler/çıkışlar
  • Otomatik konfigürasyon (voltaj, frekans, faz sistemi)
  • Kaynak önceliği (Kaynak 1/2, Öncelik yok)
  • Manuel yeniden aktarım
  • Faz içi izleme (senkronizasyon kontrolü)
  • Jeneratör seti çalışması: yüklü, yüksüz
  • Yerleşik güç ölçüm modülü
  • Yük atma
  • Gerçek zamanlı saat
  • Olay kaydı
  • Kestirimci bakım
  • Voltaj ve akım harmonikleri ölçümü

Aksesuarlar

  • Konum göstergesi için yardımcı kontaklar
  • Dijital giriş/çıkış modülleri (fabrikada programlanmış)
  • Denetleyici için 12-24 VDC yardımcı besleme modülü
  • İletişim modülleri

Bağlantı Özelliği

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Var
  • DeviceNet
  • Ethernet IP

Uygulamalar

  • Şebeke - Şebeke
  • Şebeke - Jeneratör

UL kısa devre dayanma dereceleri

  • Koordineli devre kesici WCR
  • Zamana dayalı WCR
  • Kısa süreli dereceler

Cat® CBS Serisi İsteğe Bağlı Donanımlar

Seçenekler

  • Opsiyonlar mevcut değildir

Cat® CBS Serisi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

CBS - ATS (Teknik Özellik Sınıfı)

CBS - ATS (Teknik Özellik Sınıfı)