DE150 GC (60 HZ) C7.1 | 132 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri DE150 GC (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
132 ekW
132 ekW
Minimum Değer
132 ekW
132 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

132 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 132 ekW değerinde güvenilir güç üreten DE150 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Azami tasarruf 14% Kurulma Alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar

Günlüğe Kaydedilen: En Fazla 250 Olay

GCCP otomatik şebeke kontrol paneli, alarm ve çalışma göstergesi geçmişini sağlar

Tek parça tavan, eğimli 1° Su birikmesini önler

Muhafaza, güvenilirlik ve sağlamlık için su geçirmez olarak tasarlanmıştır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE150 GC (60 Hz)

Maksimum Değer 132 ekW 132 ekW
Minimum Değer 132 ekW 132 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 220 - 480 Volt 220 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 in³ 7 l
Sıkıştırma Oranı 18.2:1 18.2:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 130.9 inç 3325 mm
Genişlik - Maksimum 44.6 inç 1134 mm
Yükseklik - Maksimum 65.6 inç 1666 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (60 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C7.1, Sıralı 6 silindirli, 4 zamanlı dizel

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.1

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Regülatör

  • Mekanik regülatör

Muhafaza

  • Cat GC muhafazası

Jeneratör

  • A Şasisi standart jeneratörü

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

DE150 GC (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Yardımcı Besleme Gerilimi

  • 120 V

Karşılar

  • Uygunluk Belgesi
  • Avustralya, CIS, Cebelitarık Sertifikası

Jeneratör Gereksinimleri

  • Alan ısıtıcı

Yakıt Depolama

  • Çift çeperli 8 saatlik yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Toplama özellikli tek çeperli depo

Çıkış şalteri

  • 3 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 250 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 250 A
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 200 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 400 A
  • 4 Kutuplu Devre kesici 630 A
  • Devre kesici asma kilidi
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Alarm anahtarı ile şalterde aşırı yük uyarısı
  • 3 Kutuplu Devre kesici, 400 A

Jeneratör Seti Kumandası

  • Panele monte sesli alarm
  • Akü şarj cihazı
  • Topraklama kaçağı
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Topraklama arızası
  • Anahtar ile acil durdurma
  • USB - RS485 arası iletişim cihazı
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Akü
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Yedek Paket (Akıllı Blok suyu ısıtma cihazı, Akü şarj cihazı)

Test ve Paketleme

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 PF'de PGS Test raporu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE150 GC (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

DE150 GC (60 Hz) modelinin harika özelliklerini ve avantajlarını keşfetmek için etkileşimli sanal ürün turuna çıkın.

DE150 GC (60 Hz) Turunu Başlat
close