Teknik Özet
Güç Değeri Aralığı | 30 - 3.000 A 30 - 3.000 A |
Aktarma Tipi | Açık Geçiş (CS), Gecikmeli Geçiş (CSD), Kapalı Geçiş (CSCT) Açık Geçiş (CS), Gecikmeli Geçiş (CSD), Kapalı Geçiş (CSCT) |
Anahtar Tipi | Kontaktör Kontaktör |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
CS Serisi – Kontaktör tipi, Açık Geçiş (CS), Gecikmeli Geçiş (CSD), Kapalı Geçiş (CSCT) ATS, sezgisel tam renkli dokunmatik ekranlı HMI ile donatılmıştır ve devreye alma ve çalıştırma için Ekip Connect yazılımı ile uyumludur.
CS Serisi, bir dizi standart programlanabilir işleve sahiptir ve sıcaklık ve kontak durumunu izleyen proaktif kesinti azaltma ile yüksek performans ve uzun kullanım ömrü için üretilmiştir.
Güç Değeri Aralığı | 30 - 3.000 A 30 - 3.000 A |
Aktarma Tipi | Açık Geçiş (CS), Gecikmeli Geçiş (CSD), Kapalı Geçiş (CSCT) Açık Geçiş (CS), Gecikmeli Geçiş (CSD), Kapalı Geçiş (CSCT) |
Anahtar Tipi | Kontaktör Kontaktör |
Ürün düğümleri | UL: 30-200 A, 260-1.200 A, 1.600-3.000 A UL: 30-200 A, 260-1.200 A, 1.600-3.000 A |
Anma Voltajı ve Frekansı | 200-480 VAC, 50/60 Hz 200-480 VAC, 50/60 Hz |
Faz sistemi | Tek ve Üç Tek ve Üç |
Kutup sayısı | 2, 3 ve 4 2, 3 ve 4 |
Nötr konfigürasyon | Sabit nötr, Anahtarlamalı nötr, (Opsiyonel) Örtüşen nötr Sabit nötr, Anahtarlamalı nötr, (Opsiyonel) Örtüşen nötr |
Ürün tipi | Açık geçiş (I-II), Gecikmeli geçiş (I-O-II), Kapalı geçiş (I-O-II) Yalnızca 1.600-3.000 A Açık geçiş (I-II), Gecikmeli geçiş (I-O-II), Kapalı geçiş (I-O-II) Yalnızca 1.600-3.000 A |