Jeneratör Seti
Değer Birincil | 115 kVA 115 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Yakıt/Emisyon Stratejisi | EU Stage V EU Stage V |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Bu XQP115 jeneratör seti, EU Stage V emisyon standardını karşılamaktadır. Tüm modeller kolayca 50 ile 60 Hz arasında geçiş imkanı ile daha fazla esneklik sunar. Böylece tek bir makine farklı bölgeler arasında değişen yük ihtiyaçlarını ve madencilik, imalat, petrol ve gaz ve inşaat gibi uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Olağan servis gerekmeden önce çalışma süresini maksimuma çıkarır
Terminal bağlantısı yoluyla kolay frekans anahtarlama, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırarak jeneratör setinin ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilmesini sağlar
Değer Birincil | 115 kVA 115 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Yakıt/Emisyon Stratejisi | EU Stage V EU Stage V |
Motor | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
Yakıt | Dizel Dizel |
Emisyonlar | EU Stage V EU Stage V |
Genişlik | 45 inç 1150 mm |
Yükseklik | 82 inç 2076 mm |
Uzunluk | 117 inç 2970 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile | 4579 lb 2077 kg |
%100 Yük 50 Hz | 7.2 gal/hr 27.3 l/hr |
%100 Yük 60 Hz | 7.4 gal/hr 28 l/hr |
%75 Yük 50 Hz | 5.3 gal/hr 20.4 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 5.5 gal/hr 21 l/hr |
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 75,3 dB(A) 75,3 dB(A) |
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 78,9 dB(A) 78,9 dB(A) |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR