D125 GC C7.1 (60 HZ) | 125 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri D125 GC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
125 ekW
125 ekW
Minimum Değer
125 ekW
125 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 3
U.S. EPA Sert., Tier 3

Görüntüleme

125 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 125 ekW değerinde güvenilir güç üreten D125 GC dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. D125 GC jeneratör setlerinin tümü, çeşitli emisyon seviyeleri ile sunulmaktadır.

Avantajları

Güvenilirlik şu süreyle test edilmiştir: 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Azami tasarruf 11% Kurulma Alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar

Yedek Parçalar 98% 24 saat içinde temin edilir

Dünyanın en iyi ürün desteği ağı, yedek parçaların bakım ve servis ihtiyaçları için hazırda bulunmasını sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D125 GC

Maksimum Değer 125 ekW 125 ekW
Minimum Değer 125 ekW 125 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 3 U.S. EPA Sert., Tier 3
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 428 in³ 7.01 l
Sıkıştırma Oranı 16.7:1 16.7:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Elektronik, Ortak Hatlı Elektronik, Ortak Hatlı
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 103.7 inç 2634 mm
Genişlik - Maksimum 51.2 inç 1300 mm
Yükseklik - Maksimum 52.2 inç 1402 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 3099 lb 1406 kg

D125 GC Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.2 Kontrol paneli

Soğutma Sistemi

  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

Jeneratör ve Jeneratör Eklentileri

  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • IP23 Koruması
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • 12 Uç

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 24 saatlik yakıt deposu
  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye hattı
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

D125 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • Jeneratör sökme
  • Opsiyonel LC Şasi jeneratörleri
  • R Şasi yardımcı sargısı: R2273L4 SE yardımcı jeneratörler 07, 08 ve 10
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • 3 Fazlı algılama
  • Dörtlü sarkma, king

Çıkış şalterleri

  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 4 Kutuplu 250 A, 400 A ve 630 A Devre kesiciler

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Akü şarj cihazı
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Topraklama arızası (yalnızca 2 kablo)
  • Voltajsız kontaklar
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Hız ayarı potansiyometresi
  • Topraklama kaçağı (yalnızca 2 kablo)
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Hız ayarı kontakları
  • Panele monte sesli alarm

Kumanda Sistemi

  • Jeneratör setinin çalışması için voltajsız kontaklar
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Statik akü şarj cihazı
  • GCCP 1.2

Soğutma Sistemi

  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Muhafazalar

  • Ses azaltma seviyesi 2 olan muhafaza

Montaj Seçenekleri

  • Susturucu takma kiti
  • Ev tipi susturucu
  • Akü sökme
  • Endüstriyel susturucuyu sökme
  • Elektronik regülatör

Yakıt Sistemleri

  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Açık set, dar depo tabanı
  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban
  • DEFRA muhafazalı yakıt deposu
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Açık setler için kompakt kızaklı taban
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Test Raporları

  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı

Dünya Çapındaki Sertifikalar

  • CIS sertifikası

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalteri, IEC, 4 kutuplu

Donanımlar / Çeşitli

  • Dış muhafaza - kompakt set
  • Dış muhafaza - güneşlikli set

D125 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D125 GC Açık Set

D125 GC Açık Set

D125 GC Açık Set

D125 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D125 GC Açık Set
D125 GC Açık Set
D125 GC Açık Set
D125 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View
360 View
360 View
360 View
360 View