DE605E0 (50 Hz) | 605 kVA Dizel Jeneratör Seti

Dizel Jeneratör Setleri C18 | DE605E0

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
605 kVA
605 kVA
Maksimum Değer
605 kVA
605 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

605 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 605 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE605E0 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Uygun Zorlu ortamlarına uygun

Optimize Yakıt Tüketim

Güvenilirlik şu süreyle test edildi: 500 Saat

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 | DE605E0

Minimum Değer 605 kVA 605 kVA
Maksimum Değer 605 kVA 605 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı

C18 | DE605E0 Standart Donanımlar

Kumanda paneli

  • GCCP Kontrol paneli

Alternatör ve Alternatör Ataşmanları

  • 12 Uç
  • IP23 Koruması
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)

C18 | DE605E0 İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda paneli

  • GCCP Kontrol paneli
  • Topraklama arızası ve topraklama kaçağı

C18 | DE605E0 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C18 50 Hz Sağ Arka

C18 50 Hz Sol Arka

C18 50 Hz Sağ Arka
C18 50 Hz Sol Arka