Teknik Özet
Güç Değeri Aralığı | 200 - 5.000 A 200 - 5.000 A |
Aktarma Tipi | Açık Geçiş Açık Geçiş |
Anahtar Tipi | Güç Kesici Güç Kesici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® aktarma anahtarları çeşitli yedek güç uygulamaları için tasarlanmıştır. Kompakt bir paket içinde esneklik, güvenilirlik ve değer sunarlar. Açık geçiş güç mahfaza anahtarı tabanlı Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS), acil durumdan normal güç sağlamaya tekrar aktarımda anlık bir güç kaybının kabul edilebilir olduğu uygulamalarda tam işlevsel aktarma sağlar. Cat güç mahfaza anahtarı tabanlı ATS ayrıca, yüklere giden gücü kesintiye uğratmadan acil durum kaynağının periyodik olarak test edilmesine de izin verir ve 200 ile 5.000 amper arası kullanılabilir.
En kısa anahtarlama süreleri bulunur (3 çevrimden az) Tam 60 çevrimlik kısa süreli dayanma kabiliyeti
Kablo pabuçları 90� değerlendirmeli ve tüm kontrol kabloları 125� sıcaklık değerlendirmeli #16 AWG, XLPE türündedir.
Menteşelerde, kapının sökülmesini kolaylaştırmak için sökülebilir menteşe pimleri bulunur ve asma kilitler verilir
Güç Değeri Aralığı | 200 - 5.000 A 200 - 5.000 A |
Aktarma Tipi | Açık Geçiş Açık Geçiş |
Anahtar Tipi | Güç Kesici Güç Kesici |
Kontrol Gücü |
Sabit Montaj 200-3.200 A 2, 3 veya 4 Kutuplu Çekme 200-5.000 A 2, 3 veya 4 kutuplu Sabit Montaj 200-3.200 A 2, 3 veya 4 Kutuplu Çekme 200-5.000 A 2, 3 veya 4 kutuplu |
Sistem Voltajı Uygulaması | 120 - 600 Vac, 50/60 Hz 120 - 600 Vac, 50/60 Hz |
Zamana Dayanma | 30 çevrim için 85.000 30 çevrim için 85.000 |
Dayanım | 600 Vac'de 100.000 amp dayanım/kapanma/kesinti 600 Vac'de 100.000 amp dayanım/kapanma/kesinti |
Uygulanabilir Test |
CSA C22.2 No. 178 sertifikalı BC 2006, CBC 2007 ve OSHPD CSA C22.2 No. 178 sertifikalı BC 2006, CBC 2007 ve OSHPD |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.