3516B DGB (50 HZ) | 1.750-2.275 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3516B DGB™ (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Birincil Güç Değerleri
2.275/2.000 kVA
2.275/2.000 kVA
Kesintisiz Güç Değeri
2.000/1.750 kVA
2.000/1.750 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Görüntüleme

1.750 - 2.275 kVA Dinamik Gaz Harmanlamalı Jeneratör Seti

3516B DGB (Dinamik Gaz Harmanlama) jeneratör setleri, kesintisiz ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. 50 Hz'de 1.750 ile 2.275 kVA arasında güvenilir güç üreten her bir jeneratör seti, ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici yanıt gerekliliklerini karşılamak ve yüzde 100 azami yükü tek adımda kabul etmek üzere tasarlanmıştır. 3516B DGB jeneratör setlerimiz düşük yakıt tüketimi için geliştirilmiştir.

Avantajları

Üst sınır 70% Doğal Gaz Yakıt Karışımı

Dizelin geçici tepkisi ile doğal gazın sağladığı tasarruf ve düşük emisyonlar.

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma Saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516B DGB™ (50 Hz)

Birincil Güç Değerleri 2.275/2.000 kVA 2.275/2.000 kVA
Kesintisiz Güç Değeri 2.000/1.750 kVA 2.000/1.750 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 380 - 11.000 Volt 380 - 11.000 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Birincil, Kesintisiz Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 2275 kVA 2275 kVA
Minimum Değer 1.750 kVA 1.750 kVA
Motor Modeli 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Strok - HD 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 4210.64 inç 69 l
Silindir Hacmi - HD 4764.73 in³ 78.08 l
Sıkıştırma Oranı 14,0:1 Std 15,5:1 HD 14,0:1 Std 15,5:1 HD
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™4 Adem™4
Uzunluk - Minimum 268.3 inç 6814 mm
Uzunluk - Maksimum 276.1 inç 7014 mm
Genişlik - minimum 90.1 inç 2288 mm
Genişlik - Maksimum 90.1 inç 2288 mm
Yükseklik - Minimum 94.1 inç 2391 mm
Yükseklik - Maksimum 94.1 inç 2391 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 33300 lb 15135 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 36280 lb 16490 kg

3516B DGB™ (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, tek elemanlı kutu içi tip

Kumanda Sistemi

  • Düşük yağ basıncı
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Alarm kabul etme
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • 3 Analog giriş
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Aşırı devir
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir
  • Acil durdurma
  • Çalışma saatleri
  • Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Cat connect
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Kumandalar:
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • Regülatör (IVR) - IVR'ye, tepkisel sarkma kabiliyeti, 3 fazlı voltaj algılama, KVAR/PF modları, RFI bastırma, min/maks ikaz cihazı dahildir
  • dev/dk.
  • Volt (L-L ve L-N), frekans (Hz)
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • 1 Programlanabilir dijital çıkış
  • Hız ayarı
  • Motor marş çevrimi
  • Yüksek/düşük voltaj (27/59)
  • kW-sa (toplam)
  • Müşteri tarafından programlanabilir 6 dijital giriş
  • Jeneratör faz sıralaması
  • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • PLC işlevi
  • kWar-sa (toplam)
  • DC volt değerleri
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • 24 Volt DC çalışma
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Yük histogram özelliği
  • Acil durdurma düğmesi
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Özelleştirilebilir ekranlar
  • True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • Aşırı akım (50/51)
  • İletişim:
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Lamba testi
  • Jeneratör seti ünitelerine Caterpillar'ın voltaj regülatörü dahildir

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt

  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Jeneratör

  • IP23 Koruması

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • Cat ECS Jeneratör seti kontrolörü

Soğutma Sistemi

  • Pakete monte radyatör

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu
  • Flanşlı çıkışlar

Yakıt Sistemi

  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir
  • İkinci yakıt filtreleri

Genel

  • SAE standart dönüş
  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)
  • Sağdan servis
  • Volan ve Volan muhafazası - SAE No. 00

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Rasgele sargı
  • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi - 60 Hz modeller: NEMA standart delikli desen
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • LV
  • HV:
  • MV:
  • 6 Uç
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Form sarılı

Regülatör Sistemi

  • ADEM A3

Yağlama Sistemi

  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Yağlama yağı
  • Duman atığı

Montaj Sistemi

  • Raylar - Motor/jeneratör/radyatör montajı
  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir
  • Vibrasyonsuz montajlar (gevşek sevk edilir)

Start Sistemi

  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • Akü ayırma anahtarı
  • Akü, akü rafı ve kablolar

3516B DGB™ (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz

  • Egzoz susturucuları

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi
  • Standart ortam radyatörleri
  • Tek öğeli filtre
  • Standart ortam ATAAC radyatörler
  • Opsiyonel radyatör paketleri

Jeneratör

  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Dahili uyarım (IE)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Kontrol Panelleri

  • Yük paylaşma modülü
  • Boş üst kutu
  • Jeneratör ana terminal kutusu
  • Uyarı cihazı - uzaktan
  • EMCP 4.4
  • Dijital G/Ç modülü
  • Kablo Kılıfı
  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Tahribata karşı korumalı panel kapağı
  • Yan uzantı kutusu
  • Jeneratör sıcaklığı izleme ve koruma
  • Uyarı cihazı - yerel

Soğutma Sistemi

  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
  • Soğutucu sıvı

Montaj

  • IBC yalıtıcılar
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Karter Sistemleri

  • Patlama emniyet valfi yoktur
  • Patlama emniyet valfleri
  • Karter havalandırma sistemleri
  • Karter koruma grupları:

Egzoz Sistemi

  • Tier 4 dozaj kabini
  • Y Adaptörler
  • Flanşlar
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Dirsekler>
  • Susturucular
  • Tier 4 temiz emisyon modülü
  • Temiz emisyon parçaları
  • Esnek bağlantılar
  • Tier 4 temiz emisyon MOD kitleri
  • Egzoz ofseti

Marş/Şarj

  • Şarj alternatörü
  • Akü şarj cihazları
  • Büyük boy aküler
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru

Uzatılmış Servis Kapsamı

  • Platin, Gümüş ve Altın kaplama

Genel

  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • UL 2200 paketi
  • AT Uygunluk Beyanı
  • CSA Belgesi
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Entegre ve taban altına monte yakıt depoları

Yakıt Sistemi

  • Gaz yakıt filtresi
  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompaları (Tier 4)

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • 1.600 Şasi - 380, 400, 415 Volt, 3 Faz 1.500 dev/dak, FW, PM, Uç sayısı = 6, Atım = 0,6667
  • Yüksek voltaj opsiyonel ataşmanları
  • Akım farkı transformatörleri
  • 1.600 Şasi - 380, 400, 415 Volt, 3 Faz 1.500 dev/dak, RW, PM, Uç sayısı = 6, Atım = 0,6667
  • Yüksek voltaj jeneratörleri
  • Alan ısıtıcı kiti
  • Jeneratör dönüşümleri
  • 1.600 Şasi - 380, 400, 415 Volt, 3 Faz 1.500 dev/dak, RW, IE, Uç sayısı = 6, Atım = 0,6667
  • 2700 Şasi - 6.300, 6.600, 6.900 Volt, 3 Faz 1.500 dev/dak, FW, PM, Uç sayısı = 6, Atım = 0,6667
  • 3000 Şasi - 1.0000, 10.500, 11.000 Volt, 3 Faz 1.500 dev/dak, FW, PM, Uç sayısı = 6, Atım = 0,6667
  • 1800 Çerçeve
  • Jeneratör hava filtresi

Gösterim

  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Ön yağlama pompa grupları
  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Standart karterde yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Palet tipi düşük verimli yalıtıcılar
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Elektrik Bağlantıları

  • Kablo girişi - sağ taraf
  • Kablo girişi - arka
  • Topraklama grupları
  • sol taraf elektrik bağlantıları
  • Nötr topraklama bağlantıları
  • Orta direk baraları
  • Sağ taraf elektrik bağlantıları
  • Kablo girişi - sol taraf
  • Arka elektrik bağlantıları

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler - LV üniteleri
  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • 2.000, 2.500, 3.200 Amper, 3 Kutuplu, IEC Sınıfı Devre kesiciler
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • 2.000, 2.500, 3.200 Amper, 4 Kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler
  • 1.600, 2.000, 2.500, 3.000 ve 4.000 Amper, 3 Kutuplu, UL-%100 sınıfı Devre kesiciler

Özel Testler/Raporlar

  • Standart motor testi
  • Burulma titreşimi analizi
  • Yakıt tüketim testi
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • OSPD Sertifikası
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • Jeneratör seti raporu

Marş / Şarj

  • Motor çark cihazı
  • Elektrikli çalıştırma motorları
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Marş motoru kapağı
  • Aküler, raflar ve kablolar
  • Hava basıncı regülatörü
  • 10, 20, 35 Amper Akü şarj cihazları
  • 50 Amp NFPA akü şarj cihazı
  • Havalı marş motorları

3516B DGB™ (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516B Dizel Jeneratör Setleri Sağ Ön

3516 DGB Jeneratör Seti Sol Ön

3516 DGB Jeneratör Seti Sol Arka

3516 DGB Jeneratör Seti Sağ Ön

3516B Dizel Jeneratör Setleri Sağ Ön
3516 DGB Jeneratör Seti Sol Ön
3516 DGB Jeneratör Seti Sol Arka
3516 DGB Jeneratör Seti Sağ Ön

DGB Video

DGB Video

360 View