XQC1600

Mobil Alternatör Setleri XQC1600

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç değeri
1.515 ekW (1.893 kVA) Sürekli
1.515 ekW (1.893 kVA) Sürekli
Frekans
50/60 Hz
50/60 Hz
Voltaj
230 - 480 V
230 - 480 V

Görüntüleme

1515 ekW Mobil Dizel Jeneratör Seti

Bu kiralık jeneratör seti, verimliliği artırıp edinim ve işletme maliyetlerini azaltarak Caterpillar'ın kiralık güç seçeneklerini genişletir. XQC1600, kurulum ve devreye alma süresini azaltmak için tasarlanan gelişmiş kontrol sistemine sahiptir. Tek düğmeye basarak 50 ile 60 Hz değerleri arasında geçiş yapabilecek şekilde ayarlanmıştır. Kontrol sisteminde tesis kontrolü programlama ve simülasyon işlevleri vardır ve jeneratör setini çalıştırmadan önce sistemin tamamı test edilebilir. Ürün daha bağımsızdır ve izleme işlevleri sitedeki insan gücü desteği ihtiyacını azaltır, operatörün tehlikelere minimum seviyede maruz kalmasını sağlar ve site performans ve bakım verilerinin kolayca görüntülenebilmesini, arşivlenebilmesini ve analiz edilebilmesini sağlar. Bağımsız çalışma ortamında, elektrik santrali çözümünde düzinelerce ünite ile kullanıldığında veya dünya çapında şebeke sistemlerini desteklemek için idealdir.

Avantajları

Üst Sınır 49⁰C ortam sıcaklığı kapasitesi

Yılın en sıcak günlerinde bile tam güç sağlar

Sektör Standardı 40 ft ISO yüksek küp konteyner

9 Kat İstif Edilebilir, CSC Sertifikalı; Dayanıklılık, güvenlik ve nakliye kolaylığı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir

Takılı 30 gal (114 L) yağ deposu

Motora monte yağ seviyesi regülatörü, uzun süreli uygulamalarda yağ karteri seviyelerini korur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQC1600

Güç değeri 1.515 ekW (1.893 kVA) Sürekli 1.515 ekW (1.893 kVA) Sürekli
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Voltaj 230 - 480 V 230 - 480 V
IPP Aşırı Yük 50 Hz 1.590 kW (1.987 kVA) 1.590 kW (1.987 kVA)
IPP Azami 60 Hz 1.705 kW (2.131 kVA) 1.705 kW (2.131 kVA)
IPP Aşırı Yük 60 Hz 1.790 kW (2.237 kVA) 1.790 kW (2.237 kVA)
Motor Cat® 3516C Cat® 3516C
Yakıt Dizel Dizel
Yükseklik - Şasi Olmadan 114 inç 2896 mm
Uzunluk - Şasi Olmadan 480 inç 12192 mm
Ağırlık - Şasi Olmadan, Yakıt, Yağlama Yağı ve Soğutucu Sıvı ile 70000 lb 31818 kg
Genişlik - Şasi Olmadan 97.5 inç 2438 mm

XQC1600 Standart Donanımlar

Cat 3516C Ağır Hizmet Tipi Dizel Motor

  • Ağır hizmet tipi, çift elemanlı, servis göstergeli PowerCore hava filtreleri
  • Çalışma sırasında filtre değişimleri için su ayırıcısı ve baypas valfleri olan üçlü ana yakıt filtreleri
  • Motor üzerindeki ikincil yakıt filtreleri
  • Su soğutmalı yağ soğutucusu olan tam akışlı yağ filtreleri. API CI-4 veya daha iyi yağ gerektirir
  • Yağlama yağ sisteminde bir telafi sistemi (113 L depo), motor rayına yönlendirilmiş yağ tahliye hatları ve daha hızlı ve daha temiz yağ değişimi için hızlı tahliye sistemi vardır
  • Elektrik pompalı blok suyu ısıtma cihazı (9 kW, 3 fazlı 480 VAC)
  • Yakıt soğutucu ve elektrikli yakıt besleme pompası
  • Tüm filtrelerde elektronik olarak basınç farkı izleme
  • Elektronik ADEM™ A4 motor kontrolleri
  • İki 24 V elektrikli çalıştırma motoru

SR-5 Jeneratör

  • Çift yataklı, 1844 Şasi, SR-5 jeneratör, yoğuşmasız alan ısıtıcılı (1,2 kW, 480 V)
  • Fırçasız, form sargılı, sabit mıknatıs uyarımlı, üç fazlı, 4 uçlu tasarım
  • Uzun kullanım ömrü için F Sınıfı sıcaklıkta çalışan H Sınıfı yalıtım
  • Cat Entegre Voltaj Regülatörü (Cat IVR)
  • Stator sargısı ve yatak sıcaklık detektörleri RTD modülü tarafından takip edilir
  • Metal kafesli jeneratör hava giriş filtreleri (2)
  • System 4 yalıtım koruması

40' ISO yüksek küp konteyner

  • 9 katlı istiflenebilir, CSC sertifikalı
  • Sesi azaltılmış, menteşeli, radyatör giriş panjurları
  • Katlanabilir korumalı, sesi azaltılmış paket hava emiş panjurları
  • Beş (5) adet acil durumda bırakma özelliği olan kilitlenebilir personel kapısı
  • 100 mm akustik paneller ile yalıtılmış iç duvar ve tavanlar
  • Dışarıdan erişim yük kablo bağlantıları olan yan bara erişim kapısı
  • Blok suyu ısıtma cihazı, akü şarj cihazı, alan ısıtıcıları ve jeneratör yoğuşmasız ısıtma cihazları için dağıtım bloğu bağlantıları üzerinden kara gücü
  • 60 dakika zamanlayıcılı altı (6) DC lamba
  • Tek çeperli, 946 L (250 gal) yakıt deposu; BS799-5 sertifikalı
  • Otomatik dolum için yakıt dolumu kontrol solenoid valfi
  • Ses azaltma seviyesi 7 m'de (23 ft) 75 dB(A) (50Hz) 81 dB(A) (60 Hz)
  • Dört (4) 1.400 CCA, Group 4D, bakım gerektirmeyen akü ve 50 A akü şarj cihazı
  • Sahada güç yoğunluğunu artırmak için 1,8 m (6 ft) paslanmaz çelik egzoz gruplu yalıtımlı egzoz susturucu
  • Motor titreşim yalıtıcıları
  • Standart sıvılara kolay tahliye erişimi
  • Standart Cat etiketleri (Opsiyonel) ve beyaz boyalı Cat Güç Modülü

Soğutma

  • Soğutma paketi 49 °C (120 °F) ortam sıcaklığında (50 ve 60 Hz), 750 m (2.460 ft) IPP değerlerinde çalışma imkanı sağlar
  • Dikey ve istiflenmemiş, çukurlu kanatçıkları ve dikey hava tahliyesi olan radyatör petekleri
  • Akıllı fan kontrolüne sahip değişen frekanslı fan tahrik mekanizması
  • Cat Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı (ELC)

Jeneratör Kontrolü ve Koruma

  • EMCP 4.3 jeneratör seti kontrol cihazı
  • Soğuma zamanlayıcılı otomatik çalıştırma/durdurma
  • Jeneratör Koruma özellikleri: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • AGC-4; voltaj ve frekans ayarlama, temel yük / PF / yük paylaşımı / senkronizasyon cihazı, otomatik çalıştırma/durdurma kontrolü ve jeneratör CB kontrolü, SCADA Arayüzü (Ethernet), yakıt seviyesi göstergeleri ve alarmlar, yakıt deposuna yakıt aktarma kontrolü sağlar
  • Eski güç modülleri ile iletişim için tersine uyumluluk
  • LSIG tetikleme ünitesi olan 100 kAIC, 4000A Şasi jeneratör devre kesicisi
  • Çok modlu çalışma (Ada (kW/kVAR paylaşımı, Otomatik Şebeke Arızası, Maksimum Değer Kırpma, Temel Yük Gücü, Dışa Aktarma, sıfır güç aktarımı, birden fazla ünite ile güç yönetimi)
  • Manuel ve otomatik paralel bağlama kabiliyeti
  • Ölçüm ekranı: voltaj, akım, frekans, güç faktörü, kW, WHM, kVAR ve senkroskop

Kalite

  • Tüm güç modülü fabrikada test edilir
  • CE Sertifikalı, NEMA, ISO ve IEEE standartları
  • O&M kılavuzları

XQC1600 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600 Egzoz ile

XQC1600 Egzoz ile

XQC1600 Egzoz ile

XQC1600 Egzoz ile

XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600 Egzoz ile
XQC1600 Egzoz ile
XQC1600 Egzoz ile
XQC1600 Egzoz ile

360 View
360 View