Teknik Özet
Güç Değeri Aralığı | 40-3,000 A 40-3,000 A |
Aktarma Tipi | Açık / Kapalı Geçiş Açık / Kapalı Geçiş |
Anahtar Tipi | Kontaktör Tabanlı Kontaktör Tabanlı |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® aktarma anahtarları çeşitli yedek güç uygulamaları için tasarlanmıştır. Kompakt bir paket içinde esneklik, güvenilirlik ve değer sunarlar. Açık geçiş ve geciktirmeli geçiş kontaktörü tabanlı Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS), normal ve acil durumdan güç kaynağı arasındaki aktarım ve tekrar aktarımlarda anlık bir güç kaybının kabul edilebilir olduğu uygulamalarda tam işlevsel aktarım sağlar.
Kapalı geçiş kontaktör tabanlı ATS, aktarma gerçekleşmeden önce her iki kaynağı bağlayarak, acil durumda anlık güç kaybı olmadan yedek gücün gerekli olduğu uygulama gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Kapalı geçiş ayrıca, yüklere giden gücü kesintiye uğratmadan acil durum güç kaynağının test edilmesine de olanak tanır.
kompakt bir ünite ile
yüklere giden gücü kesintiye uğratmadan acil durum güç kaynağının dönemsel testlerinin yapılmasına izin verir
Güç Değeri Aralığı | 40-3,000 A 40-3,000 A |
Aktarma Tipi | Açık / Kapalı Geçiş Açık / Kapalı Geçiş |
Anahtar Tipi | Kontaktör Tabanlı Kontaktör Tabanlı |
Kontrol Gücü |
Duvara Montaj 40-600 A 2 veya 3 Kutuplu Zemin Üzerinde 600 A 4 Kutuplu ve 800-1.200 A 2, 3 veya 4 Kutup Duvara Montaj 40-600 A 2 veya 3 Kutuplu Zemin Üzerinde 600 A 4 Kutuplu ve 800-1.200 A 2, 3 veya 4 Kutup |
İki Konumlu Kontaktörler | İki konumlu kontaktörler 40-400 A İki konumlu kontaktörler 40-400 A |
Üç Konumlu Kontaktörler | İki konumlu kontaktörler 40-1.200 A İki konumlu kontaktörler 40-1.200 A |
Sistem Voltajı Uygulaması | 600 Vac, 50/60 Hz'ye kadar 600 Vac, 50/60 Hz'ye kadar |
Uygulanabilir Test | UL 1008 listesine girmiş, CSA C22.2 No. 178 sertifikalı, IBC 2006, CBC 2007 ve OSHPD UL 1008 listesine girmiş, CSA C22.2 No. 178 sertifikalı, IBC 2006, CBC 2007 ve OSHPD |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.