G3516 1.500 kW

Gazlı Jeneratör Setleri HIZLI TEPKİLİ G3516

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Gaz Yedek Güç Değeri
0,8 pf'de 1.500 ekW
0,8 pf'de 1.500 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı
Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı

Görüntüleme

1.000 - 1.500 kW Doğal Gaz Jeneratörü

Caterpillar; benzersiz performans, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Hızlı Tepkili jeneratör setleri ile lider güç üretimi markasıdır.

Avantajları

UL2200 Sertifikasını Karşılar

Acil Durum Dışı Kullanım İçin Öncül EPA Sertifikası, UL2200, UL1446 ve diğerleri

Hazırlık süresi 7 Saniye

NFPA 110 Level 1 Type 10 gibi endüstrinin önde gelen şartnamelerine uygundur

Kabul etmeye hazır 100% Blok Yükleme

Acil durum halinde tüm saha için yükleri kaldırabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HIZLI TEPKİLİ G3516

Gaz Yedek Güç Değeri 0,8 pf'de 1.500 ekW 0,8 pf'de 1.500 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar) Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı
dev/dk. 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak.
Frekans 60 Hz 60 Hz
Sıkıştırma Oranı 11.5 11.5
Motor Modeli G3516 G3516
Silindir Hacmi 4765 in³ 78 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Uzunluk 275.6 inç 7000 mm
Genişlik 92.3 inç 2345 mm
Yükseklik 128.5 inç 3265 mm
Ağırlık 40384 lb 18315 kg

HIZLI TEPKİLİ G3516 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi

Kontrol Paneli

  • Cat ECS 100

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC motor tahrikli pompalar
  • Blok suyu ve SCAC termostatları

Egzoz

  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
  • Alarm ve kapatma fonksiyonları sunan GECM ile entegre sıcaklık algılama modülüne (ITSM, integrated temperature sensing module) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı
  • Turboşarj üzerinde Cat flanşlı ön çıkış

Yakıt Sistemi

  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır
  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör
  • Gaz basınç regülatörü
  • 24 V DC çalıştırmak için enerji verme (ETR, energized-to-run) gaz kesme valfi
  • Motora monte elektronik kontrol valfi

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • Boya- Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar Yellow
  • Sağdan Servis
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Parça kitabı

Jeneratör

  • Sabit Mıknatıs Uyarımı
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • SR5

Marş/Şarj

  • Elektrikli Kontak
  • 24 V çalıştırma motorları
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)

Regülatör Sistemi

  • ADEM A4

Kontak Sistemi

  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST, Detonation Sensitive Timing)
  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ADEM A4 tarafından kontrol edilir)

HIZLI TEPKİLİ G3516 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Ön filtreli hava filtresi

Kontrol Paneli

  • Uzak anonsiyatör
  • Yerel alarm modülü
  • Uzaktan PC izleme
  • Motor arıza rölesi
  • Yerel PC izleme
  • EMCP 4.4

Devre Kesiciler

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. Basamak Tipi
  • %100 azami değerli, 3 kutuplu (UL/CSA/IEC) 5. Basamak Değeri
  • 3 Kutuplu (IEC 947-2 sınıfı)
  • 2.000 A, 2.500 A, 3.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı Masterpact Çıkış Şalterleri
  • 1.600 A, 2.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı R-Şasi Çıkış Şalterleri
  • Şasi montajı

Soğutma

  • Korumalı fana sahip valfli soğutucu sıvı seviyesi tahliye hattı
  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • 305 mm (12 inç) susturucu
  • 305 mm (12 inç) flanş
  • 305 mm (12 inç) kıvılcım durdurma özellikli susturucu
  • 305 mm (12 inç) dirsek
  • 18, 25 dBA Ses Azaltımı

Yakıt Sistemi

  • 3, 0-100 kPag, 4-20 mA gaz aktarma basınç sensörleri

Genel

  • Dijital arıza teşhis aracı

Jeneratör

  • Avrupa tipi baralar
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Jeneratör hava filtresi
  • Kablo erişim kutusu

Marş/Şarj

  • 45 A, 24 V şarj jeneratörü (motor tahrikli pompalar gerekir)
  • 20 A, 24 VDC akü şarj cihazı

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 60 Hz: ABD

HIZLI TEPKİLİ G3516 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

G3516 Gaz Jeneratör Seti Sağ Arka Görünüm

G3516 Gaz Jeneratör Seti Sol Arka Görünüm

G3516 Gaz Jeneratör Seti Sağ Ön

G3516 Gaz Jeneratör Seti Sol Ön

G3516 Gaz Jeneratör Seti Sağ

G3516 Gaz Jeneratör Seti Sağ Ön Görünüm

G3516 Gaz Jeneratör Seti Sol Arka Görünüm

G3516 Gaz Jeneratör Seti Sağ Arka Görünüm
G3516 Gaz Jeneratör Seti Sol Arka Görünüm
G3516 Gaz Jeneratör Seti Sağ Ön
G3516 Gaz Jeneratör Seti Sol Ön
G3516 Gaz Jeneratör Seti Sağ
G3516 Gaz Jeneratör Seti Sağ Ön Görünüm
G3516 Gaz Jeneratör Seti Sol Arka Görünüm

Yedek

Cat® G3520 Hızlı Tepkili Modele Genel Bakış

Yedek
Cat® G3520 Hızlı Tepkili Modele Genel Bakış

360 View