Teknik Özet
Güç Değeri Aralığı | 30-5,000 A 30-5,000 A |
Aktarma Tipi | Açık / Kapalı / Gecikmeli Açık / Kapalı / Gecikmeli |
Anahtar Tipi | Kalıplı Mahfaza ve Güç Kesici Kalıplı Mahfaza ve Güç Kesici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Servis Girişi Anmalı (SER) otomatik aktarma anahtarları (ATS) yama güç kesintisine karşı korumak için tüm kurulum yüklerine yedek güç acil durum gücü sağlamak için tasarlanmıştır; yine de, ATS'nin servis girişi noktasına mümkün olduğunca yakın olmasına olanak tanır. Güvenli bir şekilde ve koda uygun uyumluluk içinde, gerekli aşırı akım korumasının entegre edilmesi ve otomatik aktarma anahtarına servis bağlantısının kesilmesi yoluyla, servis girişinde tek bir kurulum yapılabilir. Bu tasarım, ayrı bir yukarı akım arıza koruması ve ilgili ara bağlantılara duyulan gereksinimi ortadan kaldırır ve buna karşılık, kurulum yeri, süresi ve maliyeti azalır. Kesici tabanlı Servis Girişi Anmalı aktarma anahtarları 30 A ile 5.000 A arası kullanılabilir.
Çekme tip kesiciler (Güç Kesici değerlerde bulunur) 4.000 - 5.000 A için UL 891
Kablo pabuçları 90� değerlendirmeli ve tüm kontrol kabloları 125� sıcaklık değerlendirmeli #16 AWG, XLPE türündedir
Menteşelerde kapının sökülmesini kolaylaştırmak için sökülebilir menteşe pimleri bulunur ve asma kilitler verilir.
Güç Değeri Aralığı | 30-5,000 A 30-5,000 A |
Aktarma Tipi | Açık / Kapalı / Gecikmeli Açık / Kapalı / Gecikmeli |
Anahtar Tipi | Kalıplı Mahfaza ve Güç Kesici Kalıplı Mahfaza ve Güç Kesici |
MCCB | 30-1.000 A 2, 3 veya 4 Kutuplu 30-1.000 A 2, 3 veya 4 Kutuplu |
Sabit Montajlı Güç Kesicisi | 200-3.200 A 2, 3, 4 Kutuplu 200-3.200 A 2, 3, 4 Kutuplu |
Çekme Güç Kesicisi | 200-5.000 A 2, 3 veya 4 Kutuplu 200-5.000 A 2, 3 veya 4 Kutuplu |
Sistem Voltajı Uygulaması | 120-600 Vac 50/60 Hz 120-600 Vac 50/60 Hz |
Dayanım | (Güç Kesici) 600 V'de 100 kAIC'ye kadar 3 çevrim (Güç Kesici) 600 V'de 100 kAIC'ye kadar 3 çevrim |
Uygulanabilir Test |
3.200 A 4.000 A'ya kadar UL 1008 olarak, 5.000 A UL 891 olarak listelenmiştir 3.200 A 4.000 A'ya kadar UL 1008 olarak, 5.000 A UL 891 olarak listelenmiştir |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.