C3.3 (50 HZ) |24-65 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C3.3 (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
65,0 kVA
65,0 kVA
Minimum Değer
24,0 kVA
24,0 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EU Stage II R96/EUIIIa
EU Stage II R96/EUIIIa

Görüntüleme

24 - 65 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 24,0 ilâ 65 kVA arasında güvenilir güç üreten C3.3 dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tüm C3.3 jeneratör setleri R96/EUIIIa eş değeri emisyonlar ile uyumludur.

Avantajları

Uygun Zorlu ortamlarına uygun

Düşük Yakıt 5% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

Yakıt doldurmalar arasında daha uzun çalışma süreleri; daha düşük işletme maliyetleri

Güvenilirlik şu süreyle test edildi: 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C3.3 (50 Hz)

Maksimum Değer 65,0 kVA 65,0 kVA
Minimum Değer 24,0 kVA 24,0 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EU Stage II R96/EUIIIa EU Stage II R96/EUIIIa
Voltaj 110 - 480 Volt 110 - 480 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli Cat® C3.3 Cat® C3.3
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 201.4 in³ 3.3 l
Sıkıştırma Oranı 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 43.9 inç 1115 mm
Genişlik - Maksimum 38.2 inç 970 mm
Yükseklik - Maksimum 53.6 inç 1361 mm

C3.3 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için kısa boru, contalar, yağmur koruması ve SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir
  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • IP23 Koruması
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Jeneratörler ve eklentiler

  • 12 Uç

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 12 V Akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C3.3 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • R Şasi yardımcı sargısı
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Nem korumalı LC Şasi jeneratörü
  • LC Şasi alternatör
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)

Çıkış şalterleri

  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 4 Kutuplu Devre kesici, 250 A

Kontrol Panelleri

  • GCCP1.3

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Anahtar ile acil durdurma

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Sertifikalar

  • CIS için Uluslararası Sertifika
  • "CE" sertifikası için STD setine Avrupa yükseltmesi

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı seviye 1 muhafaza (GALV)
  • Muhafaza soketleri için CEE
  • Ses yalıtımlı seviye 2 muhafaza, CE
  • Kiralama paketi (yalnızca CAE)
  • Soket körleme plakası

Yakıt Sistemi

  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Açık set, dar depo tabanı
  • Açık setler için kompakt kızaklı taban
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban
  • Muhafazalı yakıt deposu

Montaj Seçenekleri

  • Akü sökme
  • Ev tipi susturucu
  • Susturucu takma kiti
  • Dışarıdan tek noktadan kaldırma - muhafaza
  • Elektronik regülatör

Özel Muhafaza Kontrolleri

  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Dış muhafaza - kompakt set
  • Dış muhafaza - güneşlikli set

C3.3 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C3.3 açık set Sağ Arka

C3.3 açık set Sol Arka

C3.3 açık set Sağ Ön

C3.3 açık set Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza

C3.3 açık set Sağ Arka
C3.3 açık set Sol Arka
C3.3 açık set Sağ Ön
C3.3 açık set Sol Ön
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View