C2.2 (60 HZ) | 15,5-20 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C2.2 (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
20,0 ekW
20,0 ekW
Minimum Değer
15,5 ekW
15,5 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
R96/EUIIIa Eş Değeri
R96/EUIIIa Eş Değeri

Görüntüleme

15,5 - 20 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 15,5 ile 20 ekW arasında güvenilir güç üreten C2.2 dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Tüm C2.2 jeneratör setleri R96/EUIIIa eş değeri emisyonlar ile uyumludur.

Avantajları

Şundan fazla: 1000 saat Kesintisiz Çalışma Süresi

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Güvenilirlik şu süreyle test edildi: 500 Zorlu ortamlarda saatler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C2.2 (60 Hz)

Maksimum Değer 20,0 ekW 20,0 ekW
Minimum Değer 15,5 ekW 15,5 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi R96/EUIIIa Eş Değeri R96/EUIIIa Eş Değeri
Voltaj 110 - 415 Volt 110 - 415 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli Cat® C2.2, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel Cat® C2.2, Sıralı 4, 4 zamanlı dizel
İç Çap 3.3 inç 84 mm
Strok 3.9 inç 100 mm
Silindir Hacmi 135.2 in³ 2.2 l
Sıkıştırma Oranı 22.5:1 22.5:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı Doğal Havalandırmalı
Yakıt Sistemi Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 59.1 inç 1500 mm
Genişlik - Maksimum 24.4 inç 620 mm
Yükseklik - Maksimum 43.9 inç 1115 mm

C2.2 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için kısa boru, contalar, yağmur koruması ve SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir
  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 8 saatlik yakıt deposu

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • IP23 Koruması
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • 12 Uç
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi

Regülatör Sistemi

  • Mekanik regülatör sistemi

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye hattı
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzenekleri ve soğutucu sıvı için sonlandırma noktaları dahildir

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 12 Volt akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C2.2 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Seçenekleri

  • Kıyı yalıtım koruması

Onaylar

  • CIS için uluslararası sertifika
  • CE sertifikası için STD setine Avrupa yükseltmesi

Çıkış şalterleri

  • 4 Kutuplu Devre kesici
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Akü şarj cihazı
  • Jeneratör setinin çalışması için voltaj içermeyen kontaklar
  • Anahtar ile acil durdurma
  • GCCP1.3

Soğutma Sistemi

  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı

Muhafazalar

  • Muhafaza için tek noktadan kaldırma
  • Ses yalıtımlı muhafaza (GALV)

Yakıt Sistemi

  • Muhafazalar için kızaklı taban
  • Açık setler için kızaklı taban
  • 1.000 Saatlik uzatılmış servis aralığı
  • DEFRA muhafazalı yakıt deposu
  • Yakıt aktarım kontrolü
  • Taban ayağı
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı

Montaj Seçenekleri

  • Susturucu takma kiti
  • Endüstriyel susturucuyu sökme
  • Akü sökme

Özel Test ve Kontrol

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Dış muhafaza - kompakt set
  • Radyatör taş koruması
  • Dış muhafaza - güneşlikli set

C2.2 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Muhafaza

C2.2 Jeneratör Seti Sol Arka

C2.2 Jeneratör Seti Sağ Arka

C2.2 Jeneratör Seti Sol Sağ

C2.2 Jeneratör Seti Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza
C2.2 Jeneratör Seti Sol Arka
C2.2 Jeneratör Seti Sağ Arka
C2.2 Jeneratör Seti Sol Sağ
C2.2 Jeneratör Seti Sol Ön
Muhafaza

360 View
360 View