3512 (60 HZ) | 890-1.250 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3512 (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
1.250/1.100 ekW
1.250/1.100 ekW
Birincil Güç Değerleri
1.135/1.000 ekW
1.135/1.000 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt Tüketimi
Düşük Yakıt Tüketimi

Görüntüleme

890 - 1.250 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 1.650 ile 2.000 ekW arasında güvenilir güç üreten 3606 dizel jeneratör setlerimiz görev için kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri yakıt tüketimi düşük bir sistem sunar.

Avantajları

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

Düşük Yakıt 6% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

İşletme maliyetlerinde kanıtlanmış tasarruf

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512 (60 Hz)

Yedek Güç Değeri 1.250/1.100 ekW 1.250/1.100 ekW
Birincil Güç Değerleri 1.135/1.000 ekW 1.135/1.000 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi Düşük Yakıt Tüketimi
Voltaj 380 ila 13.800 Volt 380 ila 13.800 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 1.250 ekW 1.250 ekW
Minimum Değer 890 ekW 890 ekW
Motor Modeli 3512 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3512 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 3161.03 in³ 51.8 l
Sıkıştırma Oranı 13.5:1 13.5:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt Birim Enjeksiyon Direkt Birim Enjeksiyon
Regülatör Tipi Woodward Woodward
Uzunluk - Minimum 214.8 inç 5456 mm
Uzunluk - Maksimum 219 inç 5562 mm
Genişlik - minimum 77.8 inç 1975 mm
Genişlik - Maksimum 78.1 inç 1984 mm
Yükseklik - Minimum 90.7 inç 2307 mm
Yükseklik - Maksimum 93.2 inç 2367 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 22210 lb 10080 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 23149 lb 10500 kg

3512 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı ve servis göstergeli kutu içi tip

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Soğutma

  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • JWAC.

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı
  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratör

  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Şu özellikleri içerir:
  • Yüksek/düşük voltaj (27 / 59)
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Düşük yağ basıncı
  • DC volt değerleri
  • Yüksek/düşük voltaj (27/59)
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • İkaz cihazı diyodu izleyici
  • Marş arızası (fazla marş)
  • 6 programlanabilir dijital giriş
  • Acil durdurma
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Alarm kabul etme
  • DC volt değerleri
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Aşırı devir
  • IVR şunları içerir:
  • RFI yalıtımı
  • Acil durdurma düğmesi
  • Pakete monte radyatör (C175 hariç)
  • Aşırı devir
  • Acil durdurma
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • Min / maks ikaz cihazı sınırlayıcı
  • Hız ayarı
  • Çalışma saatleri
  • True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • Tepkisel sarkma kabiliyeti
  • Özelleştirilebilir ekranlar
  • Volt (L-L ve L-N)
  • PLC işlevi
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • dev/dk.
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • kW-sa (toplam)
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • 24 Volt DC çalışma
  • kW-sa (toplam)
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • kWar-sa (toplam)
  • EMCP 4.2B
  • 2 Programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • kWar-sa (toplam)
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Frekans (Hz)
  • Kumandalar:
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • İletişim:
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Volt (L-L ve L-N), frekans (Hz)
  • Alarm kabul etme
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Kumandalar:
  • Çalışma saatleri
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • Motor marş çevrimi
  • Tersine güç (kW) (32)
  • 24 Volt DC çalışma
  • Lamba testi
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Jeneratör seti ünitelerine Caterpillar'ın voltaj regülatörü (IVR) dahildir
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • 4 programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Lamba testi
  • Yük histogram özelliği
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Aşırı akım (50 / 51)
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • KVAR/PF modları
  • Motor marş çevrimi
  • 3 Fazlı voltaj algılama
  • 2 Programlanabilir dijital çıkış
  • Düşük yağ basıncı
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • EMCP 4 Jeneratör Seti kontrolörü
  • dev/dk.
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • EMCP4.2 kontrol cihazına aşağıdakiler dahildir:

Soğutma Sistemi

  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • Fan ve kayış korumaları
  • JWAC
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Soğutma sıvısı seviye sensörleri
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu.
  • Flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt Sistemi

  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • LV
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • 3 fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • 1.800 Şasiler Form sargılı, Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) ve sargı sıcaklık dedektörlüdür
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Jeneratör seti ünitelerine Caterpillar'ın dijital voltaj regülatörü (CDVR) dahildir
  • CDVR'ye tepkisel sarkma kabiliyeti, 3 fazlı voltaj algılama, KVAR/PF modları, RFI bastırma, min/maks ikaz cihazı dahildir. Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • 6 Uç
  • Dahili uyarım (IE)
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi. 50 Hz modelleri: IEC standart delikli model
  • Rasgele sargı

Regülatör Sistemi

  • Woodward 2301A eş süreli regülatör

Yağlama Sistemi

  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Duman atığı
  • Dişli tip yağlama yağı pompası.
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir
  • Raylar - motor/jeneratör/radyatör montaj tertibatı

Marş / Şarj Sistemi

  • Akü ayırma anahtarı
  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru

Jeneratör ve Eklentiler

  • Rasgele sargı
  • LV
  • 6 Uç
  • 3 fazlı fırçasız, Çıkık kutup

Genel

  • Sağdan servis
  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar Yellow
  • Volan ve Volan muhafazası - SAE No. 00
  • SAE standart dönüş
  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

3512 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz

  • Egzoz susturucuları

Hava Giriş Sistemi

  • Hava girişi koruması
  • Hava filtresi - Çift eleman
  • Uzak hava giriş adaptörleri

Jeneratör

  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Dahili uyarım (IE)
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Çıkış şalterleri

  • Devre kesici kablo demetleri
  • EMAX devre kesici bağlantıları
  • EMAX devre kesiciler
  • Muhafazalar - Kumanda paketi
  • Kablo giriş seçenekleri
  • Düşük voltaj, IEC standart delik
  • Opsiyonel bara elektrik bağlantıları
  • Bara bağlantıları

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Çıkış şalterleri, UL onaylı

Kontrol Panelleri

  • Anonsiyatör modülleri
  • Müşteri arayüzü seçenekleri
  • Yardımcı kutu
  • Montaj grubu - Harici kutu klipsleri
  • Regülatörler
  • Jeneratör sıcaklığını izleme

Soğutma Sistemi

  • Isı eşanjörleri
  • 3512 MUI 1500 Radyatörler PGS
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri

Montaj

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • IBC yalıtıcılar
  • Lastik titreşim takozları

Onaylar

  • AB Uygunluk Beyanı
  • Avrasya Uygunluk (EAC) işareti
  • Avrupa birliği sertifikasyonu
  • Avrupa Direktifi jeneratör seti, DoI (Kısmi Makine Uygunluk Beyanı)

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazları
  • Şarj alternatörü
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Büyük boy aküler
  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantılar
  • Susturucular
  • Duvar montaj kitiyle

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Alan ısıtıcı kiti
  • Jeneratör dönüşümleri - IE ve PM

Gösterim

  • Yüksek Sıcaklık Ölçerler

Yağlama Sistemi

  • Yağ seviyesi reg-1 sığ karter
  • Manuel ön yağlama karter pompaları
  • Elektrikli ön yağlama pompaları

Montaj Sistemi

  • Titreşim yalıtıcısı seçenekleri

Koruma Sistemi

  • Patlama emniyet valfleri

Özel Testler/Raporlar

  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • Nötr toprak - LV
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • IBC deprem sertifikası
  • Nötr topraklama bağlantısı

Marş / Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları (10 ve 20 amper)
  • Akü setleri - 24 Volt, kuru
  • Elektrikli çalıştırma motorları - Çift 24 Volt
  • Şarj jeneratörleri
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Marş destekleri

Genel

  • Entegre ve taban altına monte yakıt depoları
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı
  • Motor marş grubu - takılı
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA Belgesi
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • UL 2200 paketi
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • AT Uygunluk Beyanı

3512 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti

3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti

3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti

3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti

3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti
3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti
3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti
3512 MUI Modüler Arka Çıkıntı Jeneratör Seti

360 View