DE218AE0 (60 Hz) | 174 ekW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
174 ekW
174 ekW
Minimum Değer
157 ekW
157 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Onaylanmamış Emisyonlar
Onaylanmamış Emisyonlar

Görüntüleme

DE218AE0 | 174 ekW Dizel Jeneratör Seti

Caterpillar jeneratör setleri, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Cat jeneratörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Maksimum Değer 174 ekW 174 ekW
Minimum Değer 157 ekW 157 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Onaylanmamış Emisyonlar Onaylanmamış Emisyonlar
Voltaj 220 - 380 Volt 220 - 380 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli Cat® C7.1 Cat® C7.1
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 in³ 7 l
Sıkıştırma Oranı 16.0:1 16.0:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 98.8 inç 2510 mm
Genişlik - Maksimum 1010 mm 39.8 inç
Yükseklik - Maksimum 64.6 inç 1640 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) Standart Donanımlar

Motor

  • C7.1, Sıralı 4 Silindir, 4 Zamanlı Dizel

Kumanda paneli

  • EMCP 4.1 Kontrol paneli

Regülatör sistemi

  • Mekanik regülatör

Jeneratör

  • GTA Şasisi standart jeneratörü

Yakıt Depolama

  • Tek çeperli 8 saat kapasiteli yakıt deposu

Muhafaza

  • Modüler kolay erişimli ses muhafazası

Hava, Soğutma ve Egzoz

  • Muhafaza susturucusu

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

Muhafaza

Muhafaza

Muhafaza

Muhafaza

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View