D200 GC C7.1 (60 HZ) | 200 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri D200 GC

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
200 ekW
200 ekW
Minimum Değer
200 ekW
200 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 3
U.S. EPA Sert., Tier 3

Görüntüleme

200 eKW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 200 ekW değerinde güvenilir güç üreten D200 GC dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Azami tasarruf 18% Kurulma Alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar

Güvenilirlik şu süreyle test edilmiştir: 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Yedek Parçalar 98% 24 saat içinde temin edilir

Dünyanın en iyi ürün desteği ağı, yedek parçaların bakım ve servis ihtiyaçları için hazırda bulunmasını sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D200 GC

Maksimum Değer 200 ekW 200 ekW
Minimum Değer 200 ekW 200 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 3 U.S. EPA Sert., Tier 3
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel C7.1 I-6, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.31 inç 135 mm
Silindir Hacmi 428 in³ 7.01 l
Sıkıştırma Oranı 16.7:1 16.7:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi Elektronik, Ortak Hatlı Elektronik, Ortak Hatlı
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 103.7 inç 2634 mm
Genişlik - Maksimum 51.2 inç 1300 mm
Yükseklik - Maksimum 58.7 inç 1492 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 3917 lb 1777 kg

D200 GC Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Panelleri

  • GCCP 1.2 Kontrol paneli

Soğutma Sistemi

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması

Jeneratör ve Jeneratör Eklentileri

  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • 12 Uç
  • IP23 Koruması

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık ayarlı yakıt deposu/taban temin edilir
  • Taban, dövülmüş çelikten yapılmış tek çeperli entegre 24 saatlik yakıt deposu

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye hattı
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları

Marş / Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

D200 GC İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • Dörtlü sarkma, king
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • R Şasi yardımcı sargısı: R2273L4 SE yardımcı jeneratörler 07, 08 ve 10
  • Jeneratör sökme
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • 3 Fazlı algılama
  • Opsiyonel kıyı yalıtım korumalı LC şasi jeneratörü

Çıkış şalterleri

  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 4 Kutuplu 250 A, 400 A ve 630 A Devre kesiciler

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • Topraklama kaçağı (yalnızca 2 kablo)
  • Panele monte sesli alarm
  • Hız ayarı potansiyometresi
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Topraklama arızası (yalnızca 2 kablo)
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı
  • Hız ayarı kontakları
  • Voltajsız kontaklar

Kumanda Sistemi

  • Jeneratör setinin çalışması için voltajsız kontaklar
  • GCCP 1.2
  • Ortak alarm için voltajsız kontaklar
  • Statik akü şarj cihazı

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma

Muhafazalar

  • Ses azaltma seviyesi 2 olan muhafaza

Montaj Seçenekleri

  • Susturucu takma kiti
  • Akü sökme
  • Elektronik regülatör
  • Endüstriyel susturucuyu sökme
  • Ev tipi susturucu

Yakıt Sistemleri

  • Açık set, dar depo tabanı
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Açık setler için kompakt kızaklı taban
  • DEFRA muhafazalı yakıt deposu
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban

Test Raporları

  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Genel

  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı

Dünya Çapındaki Sertifikalar

  • CIS sertifikası

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalteri, IEC, 4 kutuplu

Donanımlar / Çeşitli

  • Dış muhafaza - güneşlikli set
  • Dış muhafaza - kompakt set

D200 GC ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

D200 GC Açık Set

D200 GC Açık Set

D200 GC Açık Set

D200 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D200 GC Açık Set
D200 GC Açık Set
D200 GC Açık Set
D200 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View
360 View