DE850E0 (50 Hz) | 850 kVA Dizel Jeneratör Seti

Dizel Jeneratör Setleri C18 | DE850E0

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
850 kVA
850 kVA
Maksimum Değer
850 kVA
850 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Yönetmelik Bulunmayan Bölge

Görüntüleme

850 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 850 kVA değerinde güvenilir güç üreten DE850E0 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Uygun Zorlu ortamlarına uygun

Optimize Yakıt Tüketim

Güvenilirlik şu süreyle test edildi: 500 Saat

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 | DE850E0

Minimum Değer 850 kVA 850 kVA
Maksimum Değer 850 kVA 850 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Yönetmelik Bulunmayan Bölge Yönetmelik Bulunmayan Bölge
Voltaj 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı

C18 | DE850E0 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj

Kumanda Sistemi

  • GCCP 1.2

Soğutma

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

C18 | DE850E0 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı muhafazalar

Egzoz Sistemi

  • Motora takılı susturucu

C18 | DE850E0 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C18 50 Hz Sağ Arka

C18 50 Hz Sol Arka

C18 50 Hz Sağ Arka
C18 50 Hz Sol Arka