C280-16 (60 HZ) | 3.350-5.320 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C280-16

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
Minimum Değer
4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Görüntüleme

C280-16

60 Hz'de 4.400 ile 4.840 ekW ve 50 Hz'de 5.875 ile 6.500 kVA arasında güvenilir güç üreten C280-16 dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör seti IMO/EPA Tier 2 veya EPA Tier 4 Final standartlarını karşılayacak şekilde yapılandırılabilir.

Avantajları

Şundan fazla: 200,000,000 Çalışma saatleri

Küresel olarak her noktada

Üst sınır 10% Daha İyi Yakıt Ekonomisi

Kanıtlanmış tasarruf

Şundan fazla: 20% Servis Süresinde Azalma

Silindir başına iki kontrol portu, dilimli kam milleri ve ayrı kafalar servis yapmayı kolaylaştırır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C280-16

Maksimum Değer 4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz) 4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
Minimum Değer 4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz) 4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Hız 900 / 1.000 dev/dk. 900 / 1.000 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Birincil, Kesintisiz Birincil, Kesintisiz
Motor Modeli C280-16, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C280-16, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 11 inç 280 mm
Strok 11.8 inç 300 mm
Silindir Hacmi 18032 in³ 296 l
Sıkıştırma Oranı 13:01 13:01
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Direkt birim enjeksiyon Direkt birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS) Jeneratör Seti İzleme Sistemi (GMS)
Uzunluk - Maksimum 404 inç 10261.7 mm
Genişlik - Maksimum 99.62 inç 2530.3 mm
Yükseklik - Maksimum 156.6 inç 3977.7 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 141840 lb 64470 kg

C280-16 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava giriş kapağı
  • Turboşarj, su soğutmalı, motor yağı ile yağlama
  • Hava deliği, karter, üste takılı
  • Son soğutucu, tatlı su, korozyona dayanıklı kaplamalı (hava tarafı)
  • Hava filtresi

Soğutma Sistemi

  • Üçlü yağ soğutucusu
  • Blok suyu termostatları
  • Öne Monte Turbolar
  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri
  • Termostat

Egzoz Sistemi

  • Kuru, gaz sızdırmaz, egzoz manifoldu
  • 457 mm (18 inç) Cat cıvata modeli
  • Adaptör ve esnek egzoz bağlantısı dahildir

Yakıt Sistemi

  • Simpleks veya dupleks

Jeneratör Sistemi

  • Temsilci tarafından doldurulmuş özel jeneratör başına jeneratör veri belgesi

Regülatör Sistemi

  • UG Aktüatör

Yağlama Sistemi

  • Islak yağ karteri. Motor tahrikli ana yağlama ve yağ pompaları, yağ hatları ve yağ karteri dahil
  • Tek kapama mekanizmalı santrifüj yağ filtreleri
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Silindir Bloğu İnceleme Kapaklarının üzerine Servis Tarafında Motora Monte Edilmiş
  • Karter patlama düşürme valfleri
  • Yağ basıncı düzenleme valfi

Montaj Sistemi

  • Sönümleyici, burulma titreşimi
  • Motor ve jeneratör bağlantısı

Marş / Şarj Sistemi

  • Tek noktadan özel bağlantı için hat grubu
  • İki Motor, motor sol arka tarafa monte edilmiştir
  • Kanat tipi havalı çalıştırma motoru
  • Hava susturucusu

Genel:

  • Dişli ile çalıştırılan pompalar: Yakıt/yağ/blok suyu/Son soğutucu/Yağ soğutucusu suyu
  • Boya, Caterpillar sarısı

C280-16 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava girişi adaptörü
  • Dikey destek braketi
  • Hava filtresi havalandırma Grubu
  • Takviye kontrol valfi
  • Kurum filtresi
  • Ağır hizmet tipi hava filtresi

Soğutma Sistemi

  • Yedek su pompası
  • Tek devre için ısı eşanjörü
  • Genleşme deposu
  • Soğutma sistemi yardımcıları
  • Isıtma destekleri

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantı parçaları
  • Kaynak flanşı ve ilgili donanım

Yakıt Sistemi

  • Çift birincil yakıt süzgeci
  • Yakıt sistemi bağlantıları
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratör Sistemi

  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcılar
  • 3 Fazlı, Altı Kablolu, WYE
  • F Sınıfı yalıtım
  • Bara bağlantıları

Regülatör Sistemi

  • Elektronik/aktuatörler
  • EGB aktüatörü
  • Dijital programlayıcılar
  • Akü yedeği/güç kaynağı
  • 230 UA
  • 723 Plus

Yağlama Sistemi

  • Yağ karteri tahliye valfi
  • Yağ ANSI Adaptörü (Acil durum bağlantısı)

Montaj Sistemi

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Dikey Yerleştirilmiş
  • Dikey Yerleştirilmemiş
  • Yalıtıcı

Marş / Şarj Sistemi

  • Esnek basınçlı hava hortumu
  • Türbin tipi Havalı çalıştırma motorları
  • Basınç düşürme valfi
  • Yedek Havalı çalıştırma motorları

Genel:

  • Özel boya renkleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C280-16 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C280-16

C280-16