3512C (60 HZ) | 1.230-1.500 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3512C (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
1.500 ekW
1.500 ekW
Birincil Güç Değerleri
1.360 ekW
1.360 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sertifikalıdır
U.S. EPA Sertifikalıdır

Görüntüleme

1.230 - 1.500 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 1.230 ile 1.500 ekW arasında güvenilir güç üreten 3512C dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri Yalnızca Sabit Halde Acil Durumda Kullanım için U.S. EPA Sertifikalıdır (Tier 2 Nonroad Eşdeğeri Emisyon Standartları)

Avantajları

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

BMEP 19% Diğer Markalardan Daha Alçak

Harika blok yükleme özelliği ve dayanıklılık sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512C (60 Hz)

Yedek Güç Değeri 1.500 ekW 1.500 ekW
Birincil Güç Değerleri 1.360 ekW 1.360 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sertifikalıdır U.S. EPA Sertifikalıdır
Voltaj 380 ila 13.800 Volt 380 ila 13.800 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 1.500 ekW 1.500 ekW
Minimum Değer 1.230 ekW 1.230 ekW
Motor Modeli 3512C ATAAC, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel 3512C ATAAC, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 3161.03 in³ 51.8 l
Sıkıştırma Oranı 14.7:1 14.7:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi ADEM™ A3 ADEM™ A3
Uzunluk - Minimum 222.2 inç 5618 mm
Uzunluk - Maksimum 221.2 inç 5618 mm
Genişlik - minimum 89.7 inç 2279 mm
Genişlik - Maksimum 89.7 inç 2279 mm
Yükseklik - Minimum 104.4 inç 2652 mm
Yükseklik - Maksimum 104.4 inç 2652 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 28971 lb 13141 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 28971 lb 13141 kg

3512C (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı ve servis göstergeli kutu içi tip

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • IP23 Koruması

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • Cat ECS Jeneratör seti kontrolörü

Kumanda Sistemi

  • Alarm kabul etme
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Aşırı akım (50 / 51)
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Jeneratör seti ünitelerine Caterpillar'ın voltaj regülatörü (IVR) dahildir. IVR'ye tepkisel sarkma kabiliyeti, 3 fazlı voltaj algılama, KVAR / PF modları, RFI bastırma, min/maks ikaz cihazı dahildir. Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • kW-sa (toplam)
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Düşük yağ basıncı
  • Cat ECS 100
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • DC volt değerleri
  • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Aşırı devir
  • kWar-sa (toplam)
  • 1 programlanabilir dijital çıkış
  • İletişim
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • Cat connect
  • Özelleştirilebilir ekranlar
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Yüksek/düşük voltaj (27 / 59)
  • 4 programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Kumandalar:
  • Motor marş çevrimi
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Acil durdurma
  • Hız ayarı
  • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir
  • Lamba testi
  • dev/dk.
  • 24 Volt DC çalışma
  • Acil durdurma düğmesi
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Frekans (Hz)
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Yük histogram özelliği
  • PLC işlevi

Soğutma Sistemi

  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörleri (Radyatörsüz ünitelere dahil değildir)
  • SCAC
  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan ve kayış korumaları
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı (Radyatör, takılı SF44CTS içermeyen ünitelere dahil değildir

Egzoz Sistemi

  • Flanşlı çıkışlar
  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Orta gerilim:
  • Dahili uyarım (IE)
  • Yüksek voltaj
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • Düşük voltaj:
  • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • NEMA standart delikli model
  • 3 fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • NEMA standart delikli model
  • 6 Uç
  • Rasgele sargı
  • NEMA standart delikli model
  • Form sarılı

Regülatör Sistemi

  • ADEM III

Dokümanlar

  • Parça kitabı

Yağlama Sistemi

  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Duman atığı
  • Yağlama yağı
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu

Montaj Sistemi

  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir

Marş / Şarj Sistemi

  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • Akü ayırma anahtarı
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru

Genel

  • Volan ve Volan muhafazası - SAE No. 00
  • SAE standart dönüş
  • Sağdan servis
  • Boya - Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı

3512C (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Panelleri

  • EMCP 4.4

Egzoz

  • Egzoz susturucuları

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Tek öğeli filtre

Jeneratör

  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Dahili uyarım (IE)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Soğutma Sistemi

  • Soğutucu sıvı
  • Standart takılı ATAAC radyatörler
  • Opsiyonel olarak takılan ATAAC radyatörler
  • Opsiyonel takılı radyatörler
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
  • Standart takılı radyatörler

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Çıkış şalterleri, UL onaylı

Egzoz Sistemi

  • Flanşlar
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Y Adaptörler
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Susturucular

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi

Genel

  • US aid amblemi

Montaj

  • IBC yalıtıcılar
  • Lastik titreşim takozları
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 15 kV sınıfı
  • RW, IE, 6 Uç, Adım 0,6667
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 8,7 kV sınıfı
  • 1400, 1600, 2700 Şasiler
  • Alan ısıtıcı
  • Jeneratör hava filtresi
  • IE'den PM'ye jeneratör dönüştürme
  • Düşük voltaj: 380, 440 / 480 Volt, 3 Faz, 1.800 dev/dk.

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru
  • Akü şarj cihazları
  • Şarj alternatörü
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Büyük boy aküler

Gösterim

  • Kablo tesisat grubu silindir sensörsüz
  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Ön yağlama pompaları
  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Yağ tahliye sistemleri
  • Standart karterde yağlama yağı

Karter Muhafazası

  • Patlama emniyet valfi yoktur
  • Karter patlama emniyet valfi yoktur
  • Patlama emniyet valfleri
  • Karter havalandırma sistemi

Montaj Sistemi

  • Palet tipi düşük verimli yalıtıcılar
  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Elektrik Bağlantıları

  • Kablo girişi - sağ taraf
  • Orta direk barası
  • Arka elektrik bağlantıları
  • Sağ taraf elektrik bağlantıları
  • 2.000, 2.500, 3.200 Amper, 3 Kutuplu, IEC Sınıfı Devre kesiciler
  • 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 Amper, 3 Kutuplu, UL-%100 sınıfı Devre kesiciler
  • Sol taraf elektrik bağlantıları
  • Altı uç, altı terminal seçeneği
  • 2.000, 2.500 Amper, 4 Kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler
  • Nötr topraklama bağlantıları
  • Topraklama grupları

Özel Testler/Raporlar

  • Standart motor test şarjı
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • CSA Belgesi
  • IBC deprem sertifikası
  • Yakıt tüketim testi
  • Burulma titreşimi analizi
  • Jeneratör test raporu
  • Jeneratör yakıt tüketim testi
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj Sistemi

  • 10 Amper Akü şarj cihazı
  • 24 Volt akü seti - Kuru
  • Motor çark cihazı
  • 35 Amper Akü şarj cihazı
  • Havalı marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü
  • Aküler, raflar ve kablolar:
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Elektrikli çalıştırma motorları
  • Marş motoru kapağı

3512C (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sağ Arka

3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sol Arka

3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sol Ön

3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sağ Ön

3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sağ Arka
3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sol Arka
3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sol Ön
3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sağ Ön

360 View