3516B (50 HZ) | 1750-2250 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3516B (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
2.250 kVA
2.250 kVA
Birincil Güç Değerleri
2.000 kVA
2.000 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Görüntüleme

1750 - 2250 kVA Dizel Jeneratör Seti

3516B dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. 50 Hz'de 1.750'den 2.250 kVA'ya kadar güvenilir güç üreten her jeneratör seti, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılayacak ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde tasarlanmıştır.

Avantajları

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma Saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Düşük Yakıt 8% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

İşletme maliyetlerinde kanıtlanmış tasarruf

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516B (50 Hz)

Yedek Güç Değeri 2.250 kVA 2.250 kVA
Birincil Güç Değerleri 2.000 kVA 2.000 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 380 - 11.000 Volt 380 - 11.000 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 2.250 kVA 2.250 kVA
Minimum Değer 1.750 kVA 1.750 kVA
Motor Modeli 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 7.48 inç 190 mm
Silindir Hacmi 69 inç 4210.64 l
Sıkıştırma Oranı 14.0:1 14.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™3 Adem™3
Uzunluk - Minimum 242 inç 6147 mm
Uzunluk - Maksimum 242 inç 6147 mm
Genişlik - minimum 90 inç 2286 mm
Genişlik - Maksimum 90 inç 2286 mm
Yükseklik - Minimum 98.2 inç 2494 mm
Yükseklik - Maksimum 98.2 inç 2494 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 30364 lb 13773 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 30364 lb 13773 kg

3516B (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı kutu içi tip

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt

  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • İkinci yakıt filtreleri

Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • IP23 Koruması

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Panelleri

  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Frekans (Hz)
  • DC volt değerleri
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Özelleştirilebilir ekranlar
  • Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Hız ayarı
  • 1 Programlanabilir dijital çıkış
  • Aşırı devir - Acil durdurma
  • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Acil durdurma - Çalışmama (fazla marş)
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Müşteri tarafından programlanabilir 6 dijital giriş
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • Acil durdurma düğmesi
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • kW-s (toplam) - kVAr-s (toplam)
  • Cat connect
  • Yük histogram özelliği
  • RPM - DC volt
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Çalışma saatleri
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • IVR şunları içerir:
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Tepkisel sarkma kabiliyeti
  • Jeneratör seti ünitelerine Caterpillar'ın voltaj regülatörü dahildir
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • KVAR/PF modları
  • Lamba testi
  • Kumandalar:
  • PLC işlevi
  • 0 True RMS AC ölçümü, 3 faz, %+/-2 doğruluk
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • 3 Analog giriş
  • Tersine güç (kW) (32)
  • 24 Volt DC çalışma
  • Yüksek/düşük voltaj (27/59)
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • RFI yalıtımı
  • 3 Fazlı voltaj algılama
  • Cat ECS 100
  • Alarm kabul etme
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Minimum/maksimum ikaz cihazı
  • Motor marş çevrimi
  • Düşük yağ basıncı
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • İletişim:
  • Aşırı akım (50 / 51)
  • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:

Kontrol Paneli

  • Cat ECS Jeneratör seti kontrolörü

Soğutma Sistemi

  • Sertifikalı standart PGS tedarik edilir

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu
  • Flanşlı çıkışlar

Yakıt Sistemi

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir
  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • Yakıt besleme pompası

Genel

  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)
  • Sağdan servis
  • Volan ve volan muhafazası - SAE No. 00
  • SAE standart dönüş
  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı

Jeneratör ve Eklentiler

  • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • Form sargılı - Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG)
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • 6 Uç
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Form sarılı
  • Dahili uyarım (IE)
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • Düşük voltaj:
  • Rasgele sargı
  • Yüksek voltaj:
  • Orta gerilim:
  • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • NEMA standart delikli model

Regülatör Sistemi

  • ADEM A3

Dokümanlar

  • Parça kitabı

Yağlama Sistemi

  • Duman atığı
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Yağlama yağı
  • Entegre yağlama yağı soğutma
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Dişli tip yağlama yağı pompası

Montaj Sistemi

  • Raylar - Motor/jeneratör/radyatör montajı
  • Vibrasyonsuz montajlar (gevşek sevk edilir)
  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir

Start Sistemi

  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • Akü ayırma anahtarı
  • 45 Amper Şarj jeneratörü

3516B (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • EMCP 4.4

Egzoz

  • Egzoz susturucuları

Hava Giriş Sistemi

  • Tek öğeli filtre
  • Çift eleman hava filtresi

Jeneratör

  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Dahili uyarım (IE)

Soğutma Sistemi

  • Standart ortam radyatörleri
  • Soğutucu sıvı
  • Opsiyonel takılı radyatörler
  • Opsiyonel olarak takılan ATAAC radyatörler
  • Standart ortam ATAAC radyatörler
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Çıkış şalterleri, UL onaylı

Karter Sistemi

  • Havalandırma sistemi
  • Patlama emniyet valfleri
  • Patlama emniyet valfi yoktur

Kontrol Panelleri

  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Yük paylaşma modülü
  • Dijital G/Ç modülü
  • Jeneratör sıcaklığı izleme ve koruma

Egzoz Sistemi

  • Y Adaptörler
  • Dirsekler
  • Susturucular
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Temiz emisyon parçaları
  • Tier 4 dozaj kabini
  • Egzoz ofseti
  • Esnek bağlantılar
  • Tier 4 temiz emisyon MOD Kitleri
  • Flanşlar
  • Tier 4 temiz emisyon modülü

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompaları (Tier 4) - Manuel veya elektrikli

Marş/Şarj

  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru
  • Şarj alternatörü
  • Büyük boy aküler
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT)
  • Alan ısıtıcı için termostat
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 8,7 kV ve 15 kV sınıfları
  • Jeneratör hava filtresi
  • Jeneratör dönüşümü
  • Alan ısıtıcı
  • Düşük / Orta gerilim: 380/400/415 volt, 3 fazlı, 1.500 dev/dk. RW, IE, Uç sayısı = 6, Adım = 0,6667: 1600 Şasi
  • Düşük / Orta gerilim: 380/400/415 volt, 3 fazlı, 1.500 dev/dk. RW, PM, Uç sayısı = 6, Atım = 0,6667: 1.600 ve 1.800 Şasi

Gösterim

  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Genel

  • Özel boya - Caterpillar sarısı dışındaki renkler veya yüksek performans boyaları
  • US aid amblemi
  • AT Uygunluk Beyanı
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • CSA Belgesi
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Entegre ve taban altına monte yakıt depoları
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • UL 2200 paketi

Yağlama Sistemi

  • Standart karterde yağlama yağı
  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Ön yağlama pompaları

Montaj Sistemi

  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • Palet tipi düşük verimli yalıtıcılar

Montaj

  • IBC yalıtıcılar

Elektrik Bağlantıları

  • Nötr topraklama bağlantıları
  • Orta direk baraları
  • Düşük voltajlı Devre kesiciler
  • 2700 Şasi, dört uç, dört terminal
  • Sağ taraf elektrik bağlantıları
  • Jeneratör ve terminal kutusu arasındaki topraklama kabloları
  • Arka elektrik bağlantıları
  • Sol taraf elektrik bağlantıları

Özel Testler/Raporlar

  • Standart motor test şarjı
  • Burulma titreşim analizi raporları
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Yakıt tüketim testi
  • IBC Sertifikası
  • Canadian Standards Association (Kanada Standartlar Birliği) sertifikasyonu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • Jeneratör test raporu
  • Jeneratör seti yakıt tüketimi testi
  • OSHPD Sertifikası

Marş ve Şarj

  • Havalı marş motorları
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Marş motoru kapağı
  • 10, 20, 35 ve 50 Amper Akü şarj cihazları
  • Hava basıncı regülatörü
  • Elektrikli çalıştırma motorları
  • Motor çark cihazı
  • 24 Volt akü seti - Kuru

Uzatılmış Servis Kapsamı

  • Platin, Altın ve Gümüş kapsam

3516B (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sağ Arka

3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sol Ön

3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sağ Ön

3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sol Arka

3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sağ Arka
3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sol Ön
3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sağ Ön
3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sol Arka

360 View