3516B (50 HZ) | 1.750-2.500 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3516B (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
2.500 kVA
2.500 kVA
Birincil Güç Değerleri
2275 kVA
2275 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Görüntüleme

2000 - 2500 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 2.000 ile 2.500 kVA arasında güvenilir güç üreten 3516B dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri yakıt tüketimi düşük ve emisyonu düşük sistemler sunar.

Avantajları

Düşük Yakıt 8% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

İşletme maliyetlerinde kanıtlanmış tasarruf

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma Saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516B (50 Hz)

Yedek Güç Değeri 2.500 kVA 2.500 kVA
Birincil Güç Değerleri 2275 kVA 2275 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 380 - 11.000 Volt 380 - 11.000 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 2.500 kVA 2.500 kVA
Minimum Değer 2.000 kVA 2.000 kVA
Motor Modeli 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 4764.73 inç 78.08 l
Sıkıştırma Oranı 15.5:1 15.5:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™3 Adem™3
Uzunluk - Minimum 253.3 inç 6435 mm
Uzunluk - Maksimum 253.3 inç 6435 mm
Genişlik - minimum 90 inç 2286 mm
Genişlik - Maksimum 90 inç 2286 mm
Yükseklik - Minimum 98.2 inç 2494 mm
Yükseklik - Maksimum 98.2 inç 2494 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 33009 lb 14973 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 33009 lb 14973 kg

3516B (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • IP23 Koruması

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • Cat ECS 100

Genel

  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

3516B (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz

  • Egzoz susturucuları (Tier 4 hariç)

Jeneratör

  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Dahili uyarım (IE)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Kontrol Panelleri

  • Jeneratör sıcaklığı izleme ve koruma
  • Dijital G/Ç modülü
  • Yük paylaşma modülü
  • EMCP 4.4
  • Uzaktan izleme yazılımı

Montaj

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • IBC yalıtıcılar
  • Lastik titreşim takozları

Marş/Şarj

  • Büyük boy aküler
  • Şarj alternatörü
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru
  • Akü şarj cihazları

Genel

  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • UL 2200 paketi
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • Entegre ve taban altına monte yakıt depoları
  • AT Uygunluk Beyanı
  • CSA Belgesi

3516B (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sağ Arka

3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sol Arka

3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sol Ön

3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sağ Ön

3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sağ Arka
3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sol Arka
3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sol Ön
3516B Dizel Jeneratör Setleri, Sağ Ön

360 View