DE11E3S (50 Hz) | 11 kVA Dizel Jeneratör Seti

Dizel Jeneratör Setleri C1.5 | DE11E3S

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
11 kVA
11 kVA
Maksimum Değer
11 kVA
11 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
R96/EUIIIa Eş Değeri
R96/EUIIIa Eş Değeri

Görüntüleme

11 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 11,0 kVA güvenilir güç üreten C1.5 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. DE11E3S jeneratör seti EU Stage IIIA emisyonları ile uyumludur.

Avantajları

Uygun Zorlu ortamlarına uygun

Optimize Yakıt Tüketim

Güvenilirlik şu süreyle test edildi: 500 Saat

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C1.5 | DE11E3S

Minimum Değer 11 kVA 11 kVA
Maksimum Değer 11 kVA 11 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi R96/EUIIIa Eş Değeri R96/EUIIIa Eş Değeri
Voltaj 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil

C1.5 | DE11E3S Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3 Kontrol paneli

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı

C1.5 | DE11E3S İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Seçenekleri

  • Kıyı yalıtım koruması

Onaylar

  • CE sertifikası için STD setine Avrupa yükseltmesi
  • CIS için uluslararası sertifika

C1.5 | DE11E3S ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

Muhafaza

C1.5 Jeneratör Seti Sol Arka

Muhafaza
C1.5 Jeneratör Seti Sol Arka