CG170-16 K 1.500 kW

Gazlı Jeneratör Setleri CG170-16 K

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1.500 ekW
1.500 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz
Doğal Gaz
Maksimum Elektriksel Verim
40.90%
40.90%

Görüntüleme

1.500 kW Jeneratör Seti

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Avantajları

Azami Kojenerasyon 8% Tasarruf

Artan verimlilik sayesinde edinim ve işletme maliyetlerinden

Üst sınır 24% Servisten Tasarruf

Daha uzun bakım aralıkları daha düşük servis maliyetleri getirir

Üst sınır Yılda 1.900 L Daha düşük yağlama yağı tüketimi

daha düşük servis maliyetleri ve daha uzun bakım aralıkları

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG170-16 K

Kesintisiz Güç Değeri 1.500 ekW 1.500 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Maksimum Elektriksel Verim 40.90% 40.90%
Frekans 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz
dev/dk. 1.500 veya 1.800 dev/dk. 1.500 veya 1.800 dev/dk.
Motor Modeli CG170K-16 CG170K-16
Silindir Hacmi 4320 in³ 70.8 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.7 inç 195 mm
Uzunluk 261 inç 6640 mm
Genişlik 71 inç 1810 mm
Yükseklik 87 inç 2210 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 32848 lb 14900 kg

CG170-16 K Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi
  • CG170K turboşarj, su soğutmalı yatak gövdesiyle gelir

Kontrol Panelleri

  • TEM (Toplam Elektronik Yönetim)

Egzoz

  • Kapalı karter havalandırma sistemi
  • Düşük dirençli egzoz sistemi

Soğutma

  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları

Yakıt sistemi

  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Ön oda ateşleme bujileri
  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi

Jeneratör

  • Reaktif sarkma
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Bara bağlantıları

Marş/Şarj

  • Akü ayırma anahtarı
  • 24 V çalıştırma motorları

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG170-16 K İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Montaj standı
  • Ön filtreli hava filtresi

Soğutma

  • CHP kızağı

CG170-16 K ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG170-16 Gazlı Jeneratör Setleri

CG170-16 Gazlı Jeneratör Setleri