XQ1140 1.000 kW (1.250 kVA)

Mobil Alternatör Setleri XQ1140 Tier 4 Final

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Değer Birincil
910 ekW (1.136 kVA)
910 ekW (1.136 kVA)
Frekans
60 Hz
60 Hz
Voltaj
120 - 600 V
120 - 600 V

Görüntüleme

1.000 ekW Mobil Dizel Jeneratör Seti

XQ1140, benzersiz ihtiyaçlarınız değişirken bile onları karşılayacak birden çok çalışma modu sunar. İki adet C18, EPA Tier 4 Final uyumlu dizel jeneratör setini içeren bu paket, jeneratör setlerinden paralel bağlantıda güç çıkışı, her bir jeneratör setinden N+1 güç veya bağımsız güç sağlayabilir. Bu çok yönlülük, XQ1140'ın güvenilirliği ve dayanıklılığıyla birlikte işletme maliyetlerinizi her zaman en düşük seviyeye indirir.

Avantajları

Güç Çift Cat C18 Tier 4 Final Motor

Tam güç çıkışı için İkili Paket konfigürasyonları ya da yedek seçenekleri

Kumandalar Uzaktan HMI Operatör Arayüzü

Uzaktan çalıştırma, jeneratör izleme, şalter çalışması ve alarm kabul etme için harici olarak monte edilmiş grafik renkli dokunmatik ekran arayüz

Kolaylık Harici Yakıt ve DEF Doldurma Portları

Yakıt ve DEF doldurma için aynı taraftan yol kenarı erişimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQ1140 Tier 4 Final

Değer Birincil 910 ekW (1.136 kVA) 910 ekW (1.136 kVA)
Frekans 60 Hz 60 Hz
Voltaj 120 - 600 V 120 - 600 V
Değer Yedek 1.000 ekW (1.250 kVA) 1.000 ekW (1.250 kVA)
Motor Cat C18 Cat C18
Yakıt Dizel Dizel
Yükseklik - Römork Olmadan 114 inç 2896 mm
Uzunluk - Römork Olmadan 480 inç 12192 mm
Genişlik - Römork Olmadan 96 inç 2438 mm
Ağırlık - Yağlayıcı, Yağ ve Soğutucu Sıvısı ile, Römorksuz 50107 lb 22728 kg
%100 Yük 60 Hz 66.4 gal/hr 252 l/hr
%75 Yük 60 Hz 52.4 gal/hr 198 l/hr
%50 Yük 60 Hz 38 gal/hr 144 l/hr
%100 Yük 60 Hz 71.8 gal/hr 272 l/hr
%75 Yük 60 Hz 56.6 gal/hr 214 l/hr
%50 Yük 60 Hz 41 gal/hr 156 l/hr
Tüm Değerlerde 7 metrede (23 fit) Ses Gücü 76 dB(A) 76 dB(A)

XQ1140 Tier 4 Final Standart Donanımlar

Cat C18 Dizel Motorlar

  • İki Cat C18 Dizel Motor
  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • EPA Tier 4 Final ve CARB Emisyonları Sertifikalı
  • Turboşarjlı Son Soğutmalı
  • Atık arıtma modülü DEF Sistemi

Alternatör ve Alternatör Ataşmanları

  • 3 Fazlı, fırçasız, 12 uçlu, Sabit Mıknatıs Uyarımlı
  • LC6134G Şasi
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcılar
  • VAR/PF kontrollü Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • 40 °C ortam sıcaklığında 105 °C sıcaklık artışı için boyutlandırıldı

Kontrol Panelleri

  • Çift EMCP 4.4 jeneratör setine monte edilmiş dijital denetleyiciler
  • Dışarıdan erişilebilen Renkli Dokunmatik HMI Kumanda Merkezi
  • Manuel ve otomatik paralel bağlama kabiliyeti

Regülatör sistemi

  • Elektrikli regülatör sistemi ADEM™ A4

Cat Connect uzaktan izleme

  • Ünite izleme ve yönetim imkanı sağlar

Soğutma Sistemi

  • Konteynerden dikey hava tahliyeli dikey olarak monte edilen radyatör
  • Birincil güç değerinde 47 °C ortam sıcaklığı özellikleri sağlar

Şarj/Marş Sistemi

  • UL Onaylı ve CSA Sertifikalı 240 V, 20 Amp akü şarj cihazı
  • Şarj jeneratörü; 24 V-80 A, entegre regülatör ve kayış korumalarına sahip ağır hizmet tipi
  • Aküler için güneş enerjili koruyucu
  • Tek elektrikli çalıştırma motoru, motor başına 24 V

Yakıt Sistemi

  • 630 gal (2.385 L) çift çeperli yakıt deposu, UL 142 ve ULC 601 Onaylı ve Transport Canada gereksinimlerini karşılar, dahili ve harici yakıt doldurma
  • Yakıt depoları, her iki motorun da makinedeki tüm yakıta erişim sağlaması için filtreli yakıt transfer sistemiyle bağlıdır.
  • Birincil ve ikincil yakıt filtreleri
  • Yakıt soğutucu

Hava girişi sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava elemanı, kutu tipi

Dağıtım

  • Harici olarak erişilebilir, Titreşim Yalıtımlı, 3.600 A Şasi, 1.000 Ka, IC, kilitleme/devre dışı bırakma imkanına sahip 3 kutuplu elektrikli olarak çalıştırılan şalter
  • Bara bağlantıları
  • Çift müşteri bağlantıları

Sesi Azaltılmış Muhafaza

  • 40' ISO yüksek küp konteyner
  • Ses seviyesi, SAEJ1074 uyarınca %75 birincil yüke göre ölçülen 7 metrede 76 dB(A)
  • Sesi azaltılmış hava emiş ızgarası ve beş adet acil durumda açılma özelliği olan kilitlenebilir personel kapısı

Yağlama Sistemi

  • Pompa, entegre yağ soğutucusu, yağlama yağı, filtre, seviye çubuğu ve yağ numune valfi
  • Dışarıdan erişilebilen bağlantı noktasına yönlendirilmiş dahili pirinç bilyalı valfe sahip yağ tahliye hattı

Genel

  • Fabrikada test ve kontrol edilmiştir
  • Tam üretici garantisi
  • UL, NEMA, ISO ve IEEE standartları

XQ1140 Tier 4 Final İsteğe Bağlı Donanımlar

Römork

  • Kilitlenme önleyicili fren sistemli, iki akslı havalı şasi

XQ1140 Tier 4 Final ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140

Cat® XQ1140 Güç Modülünün Performansına Tanık Olun

Cat® XQ1140 Güç Modülünün Performansına Tanık Olun

360 View