XQ125 100 kW (125 kVA)

Mobil Alternatör Setleri XQ125 Tier 4 Final

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Değer Birincil
100 ekW (125 kVA)
100 ekW (125 kVA)
Frekans
60 Hz
60 Hz
Voltaj
120 - 600 V
120 - 600 V

Görüntüleme

125 kVA Mobil Dizel Jeneratör Seti

Cat XQ125 dayanıklılık, verimlilik ve düşük emisyonları mükemmel bir denge ile sunan bir C 4.4 Tier 4 Final uyumlu endüstriyel dizel motordan güç almaktadır. Gelişmiş araştırma ve geliştirme teknikleri ile egzoz arıtma sistemi hassas bir şekilde motora uyarlanmış, maksimum üretkenlik için performans optimize edilmiştir.

Avantajları

İşletme maliyetinin azaltılması 3,000 saat Bakım

Çoklu v kayışlar için servis aralığı ve servis gerektirmeyen supaplar

Çevre dostu 110% tüm motor sıvıları için dökülme engelleme

Sahada çevreye zarar verme olasılığı en aza indirilmiştir

Soğutma Sistemi 50⁰C ortam sıcaklığı kapasitesi

Yılın en sıcak günlerinde bile tam güç sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XQ125 Tier 4 Final

Değer Birincil 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA)
Frekans 60 Hz 60 Hz
Voltaj 120 - 600 V 120 - 600 V
Değer Yedek 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA)
Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Yakıt Dizel Dizel
Yükseklik - Römork Olmadan 73 inç 1858 mm
Uzunluk - Römork Olmadan 127 inç 3222 mm
Genişlik - Römork Olmadan 49 inç 1244 mm
Ağırlık - Yağlayıcı, Yağ ve Soğutucu Sıvısı ile, Römorksuz 5230 lb 2372 kg
%100 Yük 60 Hz 7.5 gal/hr 28.4 l/hr
%75 Yük 60 Hz 5.51 gal/hr 20.9 l/hr
%50 Yük 60 Hz 3.8 gal/hr 14.4 l/hr
%100 Yük 60 Hz 8.3 gal/hr 31.3 l/hr
Birincil Güç Değerinde ve 7 metrede (23 fit) Ses Gücü 65 dB(A) 65 dB(A)
Yedek Güç Değerinde ve 7 metrede (23 fit) Ses Gücü 66 dB(A) 66 dB(A)

XQ125 Tier 4 Final Standart Donanımlar

CAT C4.4 Dizel Motor

  • Ağır hizmet tipi.
    Turboşarjlı.
    Atık arıtma

Jeneratör

  • LC3114F Şasi

Kontrol Paneli

  • XQCP dijital sete takılı kontrolör

Cat Connect uzaktan izleme

  • Ünite izleme ve yönetim imkanı sağlar

Soğutma Sistemi

  • Dikey hava tahliyeli, üniteye bağlı radyatör.
    Fabrikada doldurulur

Şarj/Marş Sistemi

  • 12 V ağır hizmet tipi çalıştırma motoru ve şarj jeneratörü ile akü yalıtıcısı

Yakıt Sistemi

  • Harici besleme için 3 yönlü valfe sahip 24 saat kapasiteli, çift çeperli yakıt deposu.

Hava Filtresi

  • Toz kabı ve servis göstergesiyle siklon/kağıt

Dağıtım

  • Kumandalar için tek bir dayanıklı muhafaza, 4 kutuplu devre kesici ve güvenlik amaçlı durdurma işlevli dağıtım

Yapı

  • Entegre yakıt depolu ağır hizmet tipi çelik alt şasi.
    Kaldırma şasisi ve 4 noktadan kaldırma.
    Nakliye sırasında jeneratör setini korumak için alt şasi muhafazadan daha geniştir

Muhafaza

  • Üstün gürültü azaltma performansı sağlayan ses yalıtımlı, galvanizli çelik muhafaza

Egzoz

  • Entegre kıvılcım önleyici susturucu

Yağlama Yağı

  • Motor üzerinde birincil ve ikincil yağ filtreleri. Fabrikada doldurulur

Genel

  • Fabrikada test ve kontrol edilmiştir

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

XQ125 Tier 4 Final ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

XQ125 - Dizel

XQ125 - Dizel

XQ125 - Dizel

XQ125 - Dizel

XQ125 - Dizel
XQ125 - Dizel
XQ125 - Dizel
XQ125 - Dizel

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri

Cat XQ125 ve XQ230 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi

Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi

Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri
Cat XQ125 ve XQ230 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi

360 View