3516B (50 HZ) / Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı |2.000-2.500 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz) 2.500 kVA

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
2.500 kVA
2.500 kVA
Birincil Güç Değerleri
2275 kVA
2275 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Görüntüleme

2000 - 2500 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 2.000 ile 2.500 kVA arasında güvenilir güç üreten 3516B dizel jeneratörlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri yakıt tüketimi düşük ve emisyonu düşük sistemler sunar.
SSS
S. Bu jeneratör ISO 8528 yönergelerine uygun mu?
C. Evet, 3516B, Cat jeneratörler gibi, ISO 8528, Bölüm 5'te belirtilen yükleme adımlarına uygun şekilde test edilir.
S. Cat jeneratörlerin kurulumu kolay mı?
C. Cat jeneratörler, kurulum kolaylığı sağlamak amacıyla bir dizi seçenekle yapılandırılabilir.
S.Cat, elektrik güç sistemleri konusunda yeterinde deneyime sahip mi?
C. Cat, yerinde ve taşınabilir güç sistemleriyle ilgili 80 yıldan uzun deneyime sahiptir ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine milyonlarca jeneratör sağlamıştır.
S. Cat, sürdürülebilirlik hedeflerimi destekleyen jeneratörler sunuyor mu?
C. Cat; HVO, biyodizel, çöp gazı, kanalizasyon gazı ve daha fazlasını içeren bir dizi yenilenebilir yakıtla çalışabilen jeneratörler sunmaktadır.
S. Bu jeneratör sıcak yaz günlerinde acil durumlar için güç sağlayabilecek mi?
C. Çoğu Cat 3500 Serisi jeneratör, 50 °C'ye (122 °F) varan ortam sıcaklıklarında çalışarak ihtiyaç duyulduğunda güvenilir bir şekilde güç sağlar.

Avantajları

Sevk Edildi

- 1981'den beri 200.000'den fazla sevkiyat, büyük motor pazarında lider

Daha Düşük Yakıt Tüketimi

- %8 Daha Düşük Yakıt Tüketimi için optimize. İşletme maliyetlerinde kanıtlanmış tasarruf

Küresel Çalışma Saati

-- 4.000.000.000'ın üzerinde global çalışma saati. Ağır hizmet uygulamalarında kanıtlanmış performans

- 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800 temsilci şubesi ile dünya çapında destek. Bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri alın

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz) 2.500 kVA

Yedek Güç Değeri 2.500 kVA 2.500 kVA
Birincil Güç Değerleri 2275 kVA 2275 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 380 - 415 Volt 380 - 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 2.500 kVA 2.500 kVA
Minimum Değer 2.000 kVA 2.000 kVA
Motor Modeli 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel 3516B TA, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 4764.73 inç 78 l
Sıkıştırma Oranı 15.5:1 15.5:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™3 Adem™3
Uzunluk - Maksimum 247.3 inç 6282 mm
Genişlik - Maksimum 90 inç 2286 mm
Yükseklik - Maksimum 98.2 inç 2494 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 34250 lb 15535 kg

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz) 2.500 kVA Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı kutu içi tip

Kontrol Panelleri

  • 0 True RMS AC ölçümü, 3 faz, %+/-2 doğruluk
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Düşük yağ basıncı
  • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Tersine güç (kW) (32)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • kW-sa (toplam)
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Jeneratör seti ünitelerine Caterpillar'ın voltaj regülatörü (IVR) dahildir. IVR'ye tepkisel sarkma özelliği, 3 fazlı voltaj algılama, KVAR/PF modları, RFI bastırma, min/maks ikaz cihazı dahildir. Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • EMCP 4.2B
  • Müşteri tarafından programlanabilir 6 dijital giriş
  • Yük histogram özelliği
  • Acil durdurma düğmesi
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • Özelleştirilebilir ekranlar
  • Marş arızası (fazla marş)
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • PLC işlevi
  • İletişim:
  • kWar-sa (toplam)
  • Motor marş çevrimi
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Kumandalar:
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Alarm kabul etme
  • 1 Programlanabilir dijital çıkış
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Cat connect
  • Aşırı devir
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Çalışma saatleri
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • dev/dk.
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • 24 Volt DC çalışma
  • Aşırı akım (50/51)
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • Yüksek/düşük voltaj (27/59)
  • 3 Analog giriş
  • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Hız ayarı
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • Frekans (Hz)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • DC volt değerleri
  • Lamba testi

Soğutma Sistemi

  • Sertifikalı standart PGS tedarik edilir

Egzoz Sistemi

  • Flanşlı çıkışlar
  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası

Genel

  • Volan ve volan muhafazası - SAE No. 00
  • SAE standart dönüş
  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı
  • Sağdan servis

Jeneratör ve Eklentiler

  • Düşük voltaj:
  • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
  • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • NEMA standart delikli model
  • Dahili uyarım (IE)
  • Rasgele sargı
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Form sarılı
  • 6 Uç
  • Yüksek voltaj:
  • Orta gerilim:
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi

Regülatör Sistemi

  • ADEM A3

Dokümanlar

  • Parça kitabı

Yağlama Sistemi

  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Duman atığı
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Yağlama yağı
  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Entegre yağlama yağı soğutma

Montaj Sistemi

  • Raylar - Motor/jeneratör/radyatör montajı
  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir
  • Vibrasyonsuz montajlar (gevşek sevk edilir)

Start Sistemi

  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • Akü ayırma anahtarı

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz) 2.500 kVA İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • EMCP 4.4
  • Yerel uyarı cihazı modülü: [ ] NFPA 110 [ ] Özel

Motor Seçenekleri

  • Marş destekleri: 220 V 50 Hz Blok suyu ısıtma cihazı
  • Aküler: [ ] Standart (1.400 CCA) [ ] Ağır Hizmet Tipi (2.800 CCA)
  • Marş motorları: [ ] Standart [ ] Ağır Hizmet Tipi
  • Hava filtresi: [ ] Tek elemanlı hava filtreleri [ ] Çift elemanlı hava filtreleri [ ] Ağır hizmet tipi hava filtreleri
  • Susturucu: [ ] Endüstriyel Sınıf
  • Akü şarj cihazı: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A

Hava Giriş Sistemi

  • Tek öğeli filtre
  • Çift eleman hava filtresi

Soğutma Sistemi

  • Soğutucu sıvı
  • Standart ortam ATAAC radyatörler
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
  • Standart ortam radyatörleri
  • Opsiyonel olarak takılan ATAAC radyatörler
  • Opsiyonel takılı radyatörler

Karter Sistemi

  • Havalandırma sistemi
  • Patlama emniyet valfi yoktur
  • Patlama emniyet valfleri

Jeneratörler

  • Sıcaklık artışı (40 °C üzerinde ortam sıcaklığı): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Güç Sonlandırma

  • Devre kesici sınıfı: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Güç Sonlandırma: Bara, Devre kesici
  • Devre kesici tetikleme ünitesi: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Egzoz Sistemi

  • Y Adaptörler
  • Tier 4 temiz emisyon modülü
  • Temiz emisyon parçaları
  • Egzoz ofseti
  • Dirsekler
  • Tier 4 temiz emisyon MOD Kitleri
  • Esnek bağlantılar
  • Tier 4 dozaj kabini
  • Susturucular
  • Flanşlar
  • Flanş ve egzoz genişleticiler

Yakıt Sistemi

  • Yakıt besleme pompaları (Tier 4) - Manuel veya elektrikli
  • Ana yakıt filtresi

Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC)

  • Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC): [ ] 2 Yıl [ ] 3 Yıl [ ] 5 Yıl

Genel

  • US aid amblemi
  • Özel boya - Caterpillar sarısı dışındaki renkler veya yüksek performans boyaları

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Jeneratör dönüşümü
  • Alan ısıtıcı
  • Düşük / Orta gerilim: 380/400/415 volt, 3 fazlı, 1.500 dev/dk. RW, PM, Uç sayısı = 6, Atım = 0,6667: 1.600 ve 1.800 Şasi
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 8,7 kV ve 15 kV sınıfları
  • Alan ısıtıcı için termostat
  • Jeneratör hava filtresi
  • Düşük / Orta gerilim: 380/400/415 volt, 3 fazlı, 1.500 dev/dk. RW, IE, Uç sayısı = 6, Adım = 0,6667: 1600 Şasi

Gösterim

  • Yüksek Sıcaklık Ölçer ve Isıl Çiftler

Yağlama Sistemi

  • Ön yağlama pompaları
  • Standart karterde yağlama yağı
  • Yağ seviyesi regülatörü

Montaj Sistemi

  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Palet tipi düşük verimli yalıtıcılar
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Elektrik Bağlantıları

  • Sol taraf elektrik bağlantıları
  • Arka elektrik bağlantıları
  • Jeneratör ve terminal kutusu arasındaki topraklama kabloları
  • 2700 Şasi, dört uç, dört terminal
  • Nötr topraklama bağlantıları
  • Düşük voltajlı Devre kesiciler
  • Orta direk baraları
  • Sağ taraf elektrik bağlantıları

Özel Testler/Raporlar

  • Burulma titreşim analizi raporları
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • Standart motor test şarjı
  • Jeneratör seti yakıt tüketimi testi
  • OSHPD Sertifikası
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Jeneratör test raporu
  • Yakıt tüketim testi
  • IBC Sertifikası
  • Canadian Standards Association (Kanada Standartlar Birliği) sertifikasyonu

Marş ve Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Elektrikli çalıştırma motorları
  • Marş motoru kapağı
  • Hava basıncı regülatörü
  • Motor çark cihazı
  • Havalı marş motorları
  • 24 Volt akü seti - Kuru
  • 10, 20, 35 ve 50 Amper Akü şarj cihazları

Uzatılmış Servis Kapsamı

  • Platin, Altın ve Gümüş kapsam

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı 3516B (50 Hz) 2.500 kVA ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

3516B

3516B

3516B

3516B Esnek

3516B
3516B
3516B
3516B Esnek

360 View