Teknik Özet
Güç Değeri Aralığı | 200-5,000 A 200-5,000 A |
Aktarma Tipi | Atlatma yalıtımı, Kapalı geçiş Atlatma yalıtımı, Kapalı geçiş |
Anahtar Tipi | Güç Kesici Güç Kesici |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat aktarma anahtarları çeşitli yedek güç uygulamaları için tasarlanmıştır. Kompakt bir paket içinde esneklik, güvenilirlik ve değer sunarlar. Bir Atlatma Yalıtımı Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS), kritik yüklere giden acil durum gücünün her zaman kesintisiz olarak korunması gereken uygulamalarda tam işlevli aktarma sağlar. Bu tip tasarım, güç anahtarlama mekanizmalarının elektrik servisinde kesinti olmadan incelenmesine, bakımının yapılmasına veya değiştirilmesine olanak tanır. 200 A - 5.000 A arasında kesici tabanlı Atlatma yalıtımı ATS'ler kullanılabilir.
Tam 30 çevrimlik kısa süreli dayanma kabiliyeti; güç devresi kesicide 30 çevrimli, 85 kA kısa süreli anma değeri
Kablo pabuçları 90� değerlendirmeli ve tüm kontrol kabloları 125� sıcaklık değerlendirmeli #16 AWG, XLPE türündedir.
Menteşelerde kapının sökülmesini kolaylaştırmak için sökülebilir menteşe pimleri bulunur ve asma kilitler verilir.
Güç Değeri Aralığı | 200-5,000 A 200-5,000 A |
Aktarma Tipi | Atlatma yalıtımı, Kapalı geçiş Atlatma yalıtımı, Kapalı geçiş |
Anahtar Tipi | Güç Kesici Güç Kesici |
Kontrol Gücü |
200-5.000 A, 2, 3 veya 4 kutuplu %100 anmalı Kısa 200-5.000 A, 2, 3 veya 4 kutuplu %100 anmalı Kısa |
Sistem Voltajı Uygulaması | 120-600 Vac 50/60 Hz 120-600 Vac 50/60 Hz |
Zamana Dayanma | 30 çevrim için 85.000 30 çevrim için 85.000 |
Dayanım | 600 V'de 100 kAIC, 3 çevrim 600 V'de 100 kAIC, 3 çevrim |
Uygulanabilir Test |
CSA C22.2 No. 178 sertifikalı 3.200 A 4.000 A'ya kadar UL 1008 olarak, 5.000 A UL 891 olarak listelenmiştir CSA C22.2 No. 178 sertifikalı 3.200 A 4.000 A'ya kadar UL 1008 olarak, 5.000 A UL 891 olarak listelenmiştir |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.