G3512H 1500 kW

Gazlı Jeneratör Setleri CHP1500

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 1.490 ekW
1,0 pf'de 1.490 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz
Doğal Gaz
Maksimum Elektriksel Verim
42.50%
42.50%

Görüntüleme

1.061 - 1.515 kW Gazlı Jeneratör

CHP1500, kombine ısı ve güç (CHP) uygulamaları için; azami 4.160 V jeneratöre sahip, doğal gaz yakıtlı, azami 1,5 MW Cat® G3512H motorlar için standart hale getirilmiş bir muhafazadır. CHP uygulamalarında, Cat gaz jeneratör setleri tesisin termal gereksinimleri için elektriksel yükler ve ısı enerjisi olarak aynı anda elektrik sağlar. Caterpillar, müşterilere eksiksiz CHP çözümleri sunarak ilave mühendislik ve proje yönetimi için dışarıdan destek alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Avantajları

Üst sınır 5% edinim ve işletme maliyeti tasarrufu

Daha yüksek elektrik verimi, daha uzun bakım aralıklarıyla birleştirildiğinde kullanım süresini uzatır ve maliyetleri düşürür

Üst sınır 86.1% Pakette Birleştirilen Verimlilik

Kombine tesis çözümü, aynı anda, elektrik yükleri için %42,5 elektrik verimliliği ve ısı enerjisi talepleri için %43,6 termal verim sağlar.

Toplam Uzunluk 63 ft Standart Muhafaza

Dayanıklılık, güvenlik ve nakliye kolaylığı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. CHP projelerinin uygulanması için kolay kurulum ve azalan hazırlık süresi sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CHP1500

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 1.490 ekW 1,0 pf'de 1.490 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Maksimum Elektriksel Verim 42.50% 42.50%
Frekans 60 Hz 60 Hz
dev/dk. 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Frekans 60 Hz 60 Hz
Motor Modeli G3512H G3512H
Silindir Hacmi 3574 in³ 59 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Yakıt Sistemi Elektronik Yakıt Kontrol Valfi Elektronik Yakıt Kontrol Valfi
Regülatör Tipi ADEM™ A4 ADEM™ A4
Sıkıştırma Oranı 11.1 11.1
Uzunluk 716 inç 18200 mm
Genişlik 155 inç 3940 mm
Yükseklik 467 inç 11850 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 34700 lb 15740 kg
Ağırlık 161600 lb 73500 kg

CHP1500 Standart Donanımlar

Motor

  • G3512H, V12, 4 stroklu çevrim, gaz motoru. 31,5 ila 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazıyla çalışır. Turboşarjlı Ayrı Devreli Hava İle Soğutulan Soğutma Sistemi

Hava Girişi

  • Servis göstergeli Pakete Monte Edilen Hava Filtresi

Kontrol Paneli

  • Pakette EMCP 4.3 Kontrol Paneli Sistemi, motor ve jeneratör izleme ve koruması sağlar, Cat IVR özellikli voltaj kontrolü geçici tepki performansını iyileştirir. Kumandalar, daha yüksek oranda çok yönlülük, paket kullanımı ve izleme için otomatik paralel bağlantılı AGC-4 kumanda, yük paylaşımı, VFD kontrolü ve birincil jeneratör koruması sağlar.

Soğutma

  • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • Standart soğutma, 500 m'de güç düşürmeden %100 Kesintisiz güç değerinde 500 mg/Nm3 NOx ile 40 °C (104 °F) ortam sıcaklığı olanağı sunar

Konteyner İçi Modül

  • NSPS Fabrika Uyumlu, UL2200 Uyumlu ve CSA / TSSA Sesi azaltılmış, 7 m'de (23 ft) 75 dB(A) Sesi azaltılmış paket hava emiş panjurları ve Acil durumda açılma özelliği olan kilitlenebilir personel kapısı Konteynerin yan duvarlarına entegre Sol ve Sağ motor servis kapıları 3" ANSI flanş müşteri yakıt bağlantısı

Jeneratör Kumandaları ve Koruma

  • Entegre karter havalandırma sistemi (CCV) ve gaz yakıt aktarım sistemi NFPA37 ve CSAB149.3 ile harici yakıt bağlantıları paketi kullanımı ve izlemesi.

Çalıştırma Modları

  • Tek ünitenin bağımsız çalışabilmesini, ada modu paralel bağlantıyı ve diğer güç modülleri ile yük paylaşımını ve temel yük kontrolü için tek üniteden şebekeye bağlantı modu paralel bağlantısını mümkün kılar

Genel

  • Yangın algılama sistemi

Yağ Katma Sistemi

  • Entegre muhafaza tutma depoları: Yağ katma deposu (50 galon), Atık yağ deposu (300 gal / 2 yağ değişimi), Taze yağ deposu (500 gal / 2 yağ değişimi + katma) ve yağ seviyesi regülatörü. Düşük seviye uyarısı

Devre Kesici

  • 5.000 A, 3 Kutuplu, IEC Sınıfı Çıkış Şalterleri
  • LSI Uzun Süreli, Kısa Süreli, Anlık Anonsiyatör
  • Arkaya takılı

Egzoz

  • Harici bağlantılı egzoz sistemi (susturucu ve ısı eşanjörü)
  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
  • Cat flanşlı çıkışına sahip orta bölmeden soğutmalı turboşarj
  • Alarm ve kapatma işlevselliği sunan GECM ile Entegre Sıcaklık Algılama Modülüne (ITSM) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör

Yakıt sistemi

  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır

Kontak Sistemi

  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST, Detonation Sensitive Timing)
  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ADEM A4 tarafından kontrol edilir)

Jeneratör

  • Çift yataklı SR5 1866 şasi, fırçasız, form sargılı, 12 kurşunlu tasarım, sabit mıknatıs uyarımlı, üç fazlı, Cat IVR ile, F sınıfı sıcaklıkta çalışan H sınıfı yalıtım. Stator ve yatak sıcaklığı izleme ve yoğuşma önleyici alan ısıtıcıları.
  • SR4B
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü özellikli Caterpillar Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)
  • Bara bağlantıları
  • Boya - Caterpillar Yellow, yalnızca raylar parlak siyah renklidir
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Parça kitabı
  • Sağdan Servis
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • SR5
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Krank Mili Titreşim Damperi ve Koruması
  • Reaktif sarkma

Regülatör Sistemi

  • ADEM A4 4-20 mA (0-5 V) Hız Girişi

CHP1500 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Bağlantı Braketleri ve Boruları
  • Ön filtreli hava filtresi

Devre Kesici

  • MP- Çerçeve 6 Kutuplu Alt Kablo Girişi
  • Çerçeve Montajı
  • 4.000/5.000 A Nötr Akım Transformatörü Otomatik Seçimli
  • UV tetikleme veya pakete monte CB Kablo Tesisatı yoktur

Kontrol Paneli

  • Ayrık G/Ç modülü, 12 Dijital Giriş, 8 "Form C" Röle
  • Yerel PC İzleme
  • 16 Noktalı/32 Işıklı Anonsiyatör, Demonte halde teslim edilir
  • Uzaktan PC İzleme
  • Senkronizasyon modülü
  • Uzak anonsiyatör
  • Yerel alarm modülü
  • Motor arıza rölesi
  • Cat Connect: Ethernet, Uydu, Hücre Telematiği
  • Uzaktan İletişim Modülü (PL1000T, PL1000E)

Soğutma

  • Giriş/Çıkış bağlantıları
  • Korumalı fana sahip valfli soğutucu sıvı seviyesi tahliye hattı

Egzoz

  • Eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
  • Dirsek
  • Flanş
  • Esnek Bağlantı
  • Egzoz Genişletici
  • Oksitlenme katalizörü

Yakıt Sistemi

  • Gaz basınç regülatörü
  • Portatif Gaz Regülatörü
  • Yakıt filtresi
  • Gaz kesme valfi 24 V, ETR (Çalıştırmak için Enerji Verme)

Jeneratör

  • Avrupa tipi bara
  • Kablo erişim kutusu
  • Manuel voltaj kontrolü
  • Orta ve yüksek voltaj jeneratörleri ve ataşman
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Jeneratör hava filtresi

Genel

  • Özel boya siparişi
  • Araç takımı
  • Dijital arıza teşhis aracı
  • US AID Amblemi
  • Muhafaza ısıtma cihazları ve havalandırma devridaimini içeren soğuk hava paketi
  • Yangın söndürme sistemi
  • Otomatik kapatma zamanlayıcısı ile iç DC aydınlatma sistemi

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)
  • 60 A, 24 V şarj alternatörü (motor tahrikli pompalar gerekir)

CHP1500 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

CHP1500 Gaz Muhafazası Gölgesiz

CHP1500 Gaz Muhafazası

CHP1500 Gaz Muhafazası

CHP1500 Gaz Muhafazası

CHP1500 Gaz Muhafazası

CHP1500 Gaz Muhafazası Açık

CHP1500 Gaz Muhafazası Açık

G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Ön Görünüm

G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Ön Görünüm

G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Arka Görünüm

G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Arka Görünüm

CHP1500 Gaz Muhafazası Gölgesiz
CHP1500 Gaz Muhafazası
CHP1500 Gaz Muhafazası
CHP1500 Gaz Muhafazası
CHP1500 Gaz Muhafazası
CHP1500 Gaz Muhafazası Açık
CHP1500 Gaz Muhafazası Açık
G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Ön Görünüm
G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Ön Görünüm
G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sağ Arka Görünüm
G3512H 60 Hz Gazlı Açık Jeneratör Seti, Sol Arka Görünüm

CHP

Konteyner Animasyonu Genel Bakış Videosu

CHP
Konteyner Animasyonu Genel Bakış Videosu

360 View
360 View