3512C (60 HZ) | 1.750 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri 3512C (1.750 ekW, 60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
1.750 ekW
1.750 ekW
Birincil Güç Değerleri
1.600 ekW
1.600 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 2
U.S. EPA Sert., Tier 2

Görüntüleme

1.750 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 1.750 ekW güvenilir güç üreten 3512C dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setleri Yalnızca Sabit Halde Acil Durumda Kullanım için U.S. EPA Sertifikalıdır (Tier 2 Nonroad Eşdeğeri Emisyon Standartları)

Avantajları

Şundan fazla: 4,000,000,000 Küresel Çalışma Saati

Ağır hizmet tipi uygulamalarda kanıtlanmış performans

Şundan fazla: 200,000 Sevk Edildi

1981 yılından bu yana, büyük motor pazarı öncüsü

Tam Güç sınırı 50 °C Ortam

Yılın en sıcak günlerinde bile tam güç sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512C (1.750 ekW, 60 Hz)

Yedek Güç Değeri 1.750 ekW 1.750 ekW
Birincil Güç Değerleri 1.600 ekW 1.600 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 2 U.S. EPA Sert., Tier 2
Voltaj 380 ila 13.800 Volt 380 ila 13.800 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik Yedek, Görev Açısından Kritik
Maksimum Değer 1.750 ekW 1.750 ekW
Minimum Değer 1.600 ekW 1.600 ekW
Motor Modeli 3512C ATAAC, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel 3512C ATAAC, V-12, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.69 inç 170 mm
Strok 8.46 inç 215 mm
Silindir Hacmi 3574 in³ 58.6 l
Sıkıştırma Oranı 14.7:1 14.7:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi ADEM™ A3 ADEM™ A3
Uzunluk - Minimum 231.3 inç 5875 mm
Uzunluk - Maksimum 231.3 inç 6875 mm
Genişlik - minimum 89.7 inç 2279 mm
Genişlik - Maksimum 89.7 inç 2279 mm
Yükseklik - Minimum 104.4 inç 2652 mm
Yükseklik - Maksimum 104.4 inç 2652 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 31837 lb 14441 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 31837 lb 14441 kg

3512C (1.750 ekW, 60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi; tek elemanlı ve servis göstergeli kutu içi tip

Soğutma

  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Yakıt

  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası
  • İkinci yakıt filtreleri

Jeneratör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • IP23 Koruması

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • Cat ECS Jeneratör seti kontrolörü

Kumanda Sistemi

  • Jeneratör seti ünitelerine Caterpillar'ın voltaj regülatörü (IVR) dahildir. IVR'ye tepkisel sarkma kabiliyeti, 3 fazlı voltaj algılama, KVAR / PF modları, RFI bastırma, min/maks ikaz cihazı dahildir. Sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyodu izleyici
  • Acil durdurma düğmesi
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • 1 Programlanabilir dijital çıkış
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • kWar-sa (toplam)
  • Tersine güç (kW) (32)
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Yüksek/düşük frekans (81 y/d)
  • Cat ECS 100
  • PLC işlevi
  • 1 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • dev/dk.
  • Frekans (Hz)
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Giriş/çıkış sayısı yapılan seçimlere göre değişir
  • Lamba testi
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Acil durdurma
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Hız ayarı
  • Jeneratör faz sıralaması
  • Yüksek/düşük voltaj (27/59)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Motor marş çevrimi
  • True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Düşük yağ basıncı
  • Cat connect
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • İletişim
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Tersine tepkisel güç (kVAr) (32RV)
  • 24 Volt DC çalışma
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Aşırı devir
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası
  • Yük histogram özelliği
  • Kumandalar:
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Özelleştirilebilir ekranlar
  • kW-sa (toplam)
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Alarm kabul etme
  • Aşırı akım (50/51)
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • DC volt değerleri

Regülatör Sistemi

  • ADEM III

Soğutma Sistemi

  • SCAC
  • Fan ve kayış korumaları
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı (Radyatör, takılı SF44CTS içermeyen ünitelere dahil değildir
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörleri (Radyatörsüz ünitelere dahil değildir)
  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı

Egzoz Sistemi

  • Flanşlı çıkışlar
  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt soğutucu, radyatörsüz paketlere dahil değildir
  • Esnek yakıt hatları - gevşek halde teslim edilir

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Rasgele sargı
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Yüksek voltaj
  • Altı uç
  • NEMA standart delikli model
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • NEMA H Sınıfı yalıtım sistemi, 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi (125 °C birincil / 150 °C yedek)
  • H Sınıfı yalıtım, 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık yükselmesi (105 °C birincil / 130 °C yedek)
  • NEMA standart delikli model
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • NEMA standart delikli model
  • Dahili uyarım (IE)
  • Form sarılı
  • 3 Fazlı fırçasız, Çıkık kutup
  • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
  • Düşük voltaj:
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • Orta gerilim:

Dokümanlar

  • Parça kitabı

Yağlama Sistemi

  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Yağlama yağı
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Duman atığı
  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu

Montaj Sistemi

  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir

Marş / Şarj Sistemi

  • Akü, akü rafı ve kablolar
  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • Akü ayırma anahtarı

Genel

  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)
  • SAE standart dönüş
  • Sağdan servis
  • Volan ve Volan muhafazası - SAE No. 00
  • Boya - Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı

3512C (1.750 ekW, 60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Panelleri

  • Dijital G/Ç modülü
  • EMCP 4.4
  • Yük paylaşma modülü
  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Jeneratör sıcaklığı izleme ve koruma

Egzoz

  • Egzoz susturucuları

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Tek öğeli filtre

Jeneratör

  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Dahili uyarım (IE)
  • Büyük boy ve premium jeneratörler

Güç Sonlandırma

  • Devre kesiciler, IEC uyumlu
  • Çıkış şalterleri, UL onaylı

Soğutma Sistemi

  • Standart takılı radyatörler
  • Standart takılı ATAAC radyatörler
  • Opsiyonel olarak takılan ATAAC radyatörler
  • Anahtarlı su seviyesi göstergeleri
  • Soğutucu sıvı
  • Opsiyonel takılı radyatörler

Egzoz Sistemi

  • Flanşlar
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Y Adaptörler
  • Susturucular

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi

Marş/Şarj

  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Şarj alternatörü
  • Akü şarj cihazları
  • Büyük boy aküler
  • Kontrol cihazlı ve susturuculu havalı çalıştırma motoru
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • 1400, 1600, 2700 Şasiler
  • Alan ısıtıcı
  • IE'den PM'ye jeneratör dönüştürme
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 15 kV sınıfı
  • RW, IE, 6 Uç, Adım 0,6667
  • Jeneratör hava filtresi
  • Düşük voltaj: 380, 440 / 480 Volt, 3 Faz, 1.800 dev/dk.
  • Diferansiyel akım transformatörleri (DCT) 8,7 kV sınıfı

Gösterim

  • Kablo tesisat grubu silindir sensörsüz
  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Yağ tahliye sistemleri
  • Standart karterde yağlama yağı
  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Ön yağlama pompaları

Genel

  • US aid amblemi
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • CSA Belgesi
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • AT Uygunluk Beyanı
  • UL 2200 paketi
  • Entegre ve taban altına monte yakıt depoları
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı

Karter Muhafazası

  • Karter havalandırma sistemi
  • Patlama emniyet valfi yoktur
  • Karter patlama emniyet valfi yoktur
  • Patlama emniyet valfleri

Montaj Sistemi

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Palet tipi düşük verimli yalıtıcılar

Montaj

  • IBC yalıtıcılar
  • Lastik titreşim takozları
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları

Elektrik Bağlantıları

  • 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 Amper, 3 Kutuplu, UL-%100 sınıfı Devre kesiciler
  • Topraklama grupları
  • Nötr topraklama bağlantıları
  • Sağ taraf elektrik bağlantıları
  • Arka elektrik bağlantıları
  • Sol taraf elektrik bağlantıları
  • Altı uç, altı terminal seçeneği
  • 2.000, 2.500, 3.200 Amper, 3 Kutuplu, IEC Sınıfı Devre kesiciler
  • Orta direk baraları
  • 2.000, 2.500 Amper, 4 Kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler
  • Kablo girişi - sağ taraf

Özel Testler/Raporlar

  • Yakıt tüketim testi
  • Jeneratör test raporu
  • IBC deprem sertifikası
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Standart motor test şarjı
  • CSA Belgesi
  • Jeneratör yakıt tüketim testi
  • Burulma titreşimi analizi
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Marş / Şarj Sistemi

  • 24 Volt akü seti - Kuru
  • Hava basıncı regülatörü
  • 10 Amper Akü şarj cihazı
  • Havalı marş motoru
  • 35 Amper Akü şarj cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Marş motoru kapağı
  • Motor çark cihazı
  • Aküler, raflar ve kablolar:
  • Elektrikli çalıştırma motorları

3512C (1.750 ekW, 60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sağ Arka

3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sol Arka

3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sol Ön

3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sağ Ön

3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sağ Arka
3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sol Arka
3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sol Ön
3512C_50Hz_Gömme_Bağlantı, Sağ Ön

3512C 60 Hz 1750 ekW

3512C 60 Hz 1750 ekW

360 View