C18 (60 HZ) | 455-600 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C18 (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
600 ekW
600 ekW
Minimum Değer
455 ekW
455 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 2
U.S. EPA Sert., Tier 2

Görüntüleme

455 - 600 ekW Dizel Jeneratör Seti

C18 dizel jeneratör setleri kritik görevleriniz, yedek ve birincil uygulamalar için geliştirilmiştir. 60 Hz'de 455 ile 600 ekW arası güvenilir güç üreten, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gereklerini karşılamak üzere tasarlanmış ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde üretilmiş jeneratör seti. Motorlar Yalnızca Sabit Halde Acil Durumda Kullanım (Tier 2 Nonroad Eşdeğeri Emisyon Standartları) Emisyonlar / Yakıt Stratejisi için U.S. EPA Sertifikalıdır.

Avantajları

Şu değerin üzeri: %15 kW/m2

Üst sınır 55% Ayak İzi Küçültme

Kurulum için daha az yer gerektirir

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 (60 Hz)

Maksimum Değer 600 ekW 600 ekW
Minimum Değer 455 ekW 455 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 2 U.S. EPA Sert., Tier 2
Voltaj 208 - 600 Volt 208 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106.4 l 18.1 in³
Sıkıştırma Oranı 14.5:1 14.5:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi Elektronik birim enjeksiyon Elektronik birim enjeksiyon
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 5550 inç 218.5 mm
Genişlik - Maksimum 80.9 inç 2056 mm
Yükseklik - Maksimum 107.8 inç 2737 mm

C18 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Hava filtresi

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarj
  • Hafif hizmet tipi hava filtresi
  • Son soğutucu peteği

Soğutma

  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Egzoz Sistemi

  • Müşterinin kullanması için paslanmaz çelik esnek egzoz, contalar, yağmur koruması ve SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart 8 saatlik açık set yakıt deposu

Yakıt

  • İkinci yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası
  • Entegre su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Jeneratör ve Eklentiler

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Güç merkezi, IP22
  • A Şasi jeneratörü - IP21 korumalı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC, 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)

Jeneratör

  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Yük ayarlama modülü, yük etkisine göre motor devrini düşürür ve yük kabul etme ve kurtarma süresini iyileştirir

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kumanda Sistemi

  • GCCP 1.2

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4 Jeneratör Seti kontrolörü

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Yağ tahliye sistemi valfleri

Montaj Sistemi

  • Taban ve motor-jeneratör arasındaki kapalı doğrusal titreşim yalıtıcıları, soğutucu sıvısı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma konumları ve sonlandırma noktaları içerir.

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü
  • 24 voltluk marş motoru
  • Aküler

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör
  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

C18 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi
  • Çift eleman hava filtresi

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Jeneratör

  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Çıkış şalterleri

  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Motorlu
  • IEC kesici için şönt tetiklenmesi
  • Güç terminali şeridi
  • Devre kesici (IEC) Yardımcı kontakları
  • 3 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • 4 Kutuplu (IEC %100 sınıfı) Devre kesiciler - Muhafazaya takılı

Kontrol Panelleri

  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Yük paylaşma modülü
  • Yerel ve uzaktan uyarı cihazı modülleri
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Dijital G/Ç modülü

Kumanda Sistemi

  • Yerel alarm modülleri
  • Voltajsız kontak
  • Yerel alarm kornası
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Yağ sıcaklığı göstergeleri
  • Koruyucu cihazlar: Topraklama arıza rölesi - Topraklama kaçağı Topraklama arıza rölesi - Aşırı yük halinde devre kesici ile durdurma - Düşük yakıt seviyesi alarmı - Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma - Yüksek yakıt seviyesi alarmı - Yakıt seviyesi sensörü
  • GCCP 1.5

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Radyatör kanal flanşı

Muhafazalar

  • Ses yalıtımlı muhafazalar

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazları
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • Büyük boy aküler
  • Şarj jeneratörü

Egzoz Sistemi

  • 8 ve 10 inç GP flanşları
  • 8 ve 10 inç dirsek kitleri
  • Motora takılı susturucu
  • 10, 25 ve 35 uçtan giriş/uçtan çıkış susturucular
  • Manifold ve turboşarj korumaları

Yakıt Sistemi

  • Manuel yakıt transfer pompası
  • Yakıt transfer sistemi
  • Entegre - Çift çeperli yakıt deposu tabanı

Genel

  • Ses yalıtımlı, iklim korumalı veya yüksek ortam sıcaklığı korumalı
  • UL onaylı entegre ve taban altına monte, çift çeperli yakıt depoları
  • CSA Belgesi
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Aşağıdaki seçenekler bölgesel konfigürasyona ve ürün konfigürasyonuna bağlıdır:
  • Tek veya çift duvarlı taban altına monte yakıt depoları
  • AB Uygunluk Belgesi (CE)
  • AT Uygunluk Beyanı
  • UL 2200 paketi
  • Tek veya çift duvarlı entegre yakıt depoları
  • Yürürlükteki İmar Kanunları uyarınca Deprem Sertifikası: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Dar, geniş veya kızaklı taban
  • Muhafazalar: Ses azaltılmış, iklim korumalı

Jeneratör ve Eklentiler

  • Alan ısıtıcılar
  • A Şasi CIP jeneratörü
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • LC şasi jeneratörü
  • A Şasi büyük boy jeneratörü
  • Sızmaya karşı koruma
  • LC şasi CIP jeneratörü
  • LC şasi büyük boy jeneratörler

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Marş ve Şarj

  • Akü ayırma anahtarı
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • 5 Amper Akü şarj cihazı

C18 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C18 Sağ Arka

C18 Sol Arka

C18 Sağ Ön

C18 Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza

C18 Sağ Arka
C18 Sol Arka
C18 Sağ Ön
C18 Sol Ön
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View