Jeneratör Seti
Değer Birincil | 182 ekW (228 kVA) 182 ekW (228 kVA) |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Değer Yedek | 200 ekW (250 kVA) 200 ekW (250 kVA) |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat XQ230 dayanıklılık, verimlilik ve düşük emisyonları mükemmel bir denge ile sunan bir C 7.1 Tier 4 Final uyumlu endüstriyel dizel motordan güç almaktadır. Gelişmiş araştırma ve geliştirme teknikleri ile egzoz arıtma sistemi hassas bir şekilde motora uyarlanmış, maksimum üretkenlik için performans optimize edilmiştir.
Jeneratör seti çalışmazken akünün boşalmasını önler
Daha uzun çalışma süreleri için dahili ve harici yakıt kaynağı arasında kolayca geçiş
Sahadaki gerekleri karşılamak için yeniden bağlama gereğini ortadan kaldırır
Değer Birincil | 182 ekW (228 kVA) 182 ekW (228 kVA) |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Voltaj | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Değer Yedek | 200 ekW (250 kVA) 200 ekW (250 kVA) |
Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Yakıt | Dizel Dizel |
Yükseklik - Römork Olmadan | 78.5 inç 1994 mm |
Uzunluk - Römork Olmadan | 162.2 inç 4120 mm |
Genişlik - Römork Olmadan | 62.8 inç 1595 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı, Yağ ve Soğutucu Sıvısı ile, Römorksuz | 8432 lb 3828 kg |
%100 Yük 60 Hz | 14.7 gal/hr 56 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 10.8 gal/hr 41 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 7.4 gal/hr 28 l/hr |
Tüm Değerlerde 7 metrede (23 fit) Ses Gücü | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRXQ230 - Dizel
XQ230 - Dizel
XQ230 - Dizel
XQ230 - Dizel
XQ230 - Perakende Satış İçin Optimize Edilmiş
XQ230 - Perakende Satış İçin Optimize Edilmiş
XQ230 - Perakende Satış İçin Optimize Edilmiş
XQ230 - Perakende Satış İçin Optimize Edilmiş
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Dayanıklı Tasarım Özellikleri
Cat Kiralık Jeneratör XQP Ürün Elektrik Özellikleri
Cat XQ125 ve XQ230 Mobil Jeneratör Çalıştırma/Durdurma Eğitimi
Cat Mobil Jeneratörünüzü Acil Durdurma İşlevi