D500 GC C15 (60 Hz) | 500 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri D500 GC (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
500 ekW
500 ekW
Minimum Değer
500 ekW
500 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EPA Sabit Acil Durum
EPA Sabit Acil Durum

Görüntüleme

500 ekW Dizel Jeneratör Seti

D500 GC dizel jeneratör setleri, yedek uygulamalarınızdaki ihtiyaçlarınızı karşılamak için geliştirilmiştir. 60 Hz'de 500 ekW değerinde güvenilir güç üreten, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gereklerini karşılamak üzere tasarlanmış ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde üretilmiş jeneratör seti. Motorlar, Yalnızca Sabit Halde Acil Durum Kullanımı için U.S. EPA Onaylıdır (Tier 2 veya Tier 3 Nonroad Eşdeğeri Emisyon Standartları).

Avantajları

Azami tasarruf 31% Kurulma Alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir, devam eden operasyonlarınız için daha fazla alan açar

Azami ağırlık 26% Daha az

Taşıması daha kolaydır; jeneratör seti ağırlığını desteklemek için daha az yapısal güçlendirme gerekir

Standart 105 veya 130 °C Jeneratör Sıcaklık Artışı

Teknik özelliklerin çoğunu karşılar, uzun bir jeneratör ömrü sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: D500 GC (60 Hz)

Maksimum Değer 500 ekW 500 ekW
Minimum Değer 500 ekW 500 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EPA Sabit Acil Durum EPA Sabit Acil Durum
Voltaj 480 - 600 Volt 480 - 600 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dak 1.800 dev/dak
Hizmet Çevrimi Yedek Yedek
Motor Modeli Cat® C15 sıralı 6, 4 zamanlı dizel Cat® C15 sıralı 6, 4 zamanlı dizel
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6.8 inç 171 mm
Silindir Hacmi 928 in³ 15.2 l
Sıkıştırma Oranı 16.1:1 16.1:1
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi ADEM™A4 ADEM™A4
Uzunluk - Maksimum 189.6 inç 4815 mm
Genişlik - Maksimum 64.2 inç 1630 mm
Yükseklik - Minimum 2034 inç 80.1 mm
Yükseklik - Maksimum 101.7 inç 2584 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 8280.6 lb 3756 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 10346.3 lb 4693 kg

D500 GC (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi - Kutu tipi olmayan, tek kullanımlık
  • Turboşarj
  • Son soğutucu peteği

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.2

Soğutma Sistemi

  • Korumalı üfleyici fan grubu ve fan tahriki
  • Blok suyu pompası, dişliden güç alır, santrifüj tipi
  • Radyatör yan göstergesi
  • Soğutucu sıvı tahliye valfi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Radyatör, paket olarak monte

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu - kuru

Yakıt Sistemi

  • Motor yakıt transfer pompası
  • Entegre su ayırıcısı olan ana yakıt filtresi ve ikincil filtre, döner
  • Entegre depo tabanı, 24 Saat, UL142
  • Yakıt soğutucu
  • Yakıt besleme pompası

Jeneratör Seti

  • Tüm koruyucu cihazlar ve kumanda işlevleri simülasyona sokulmuş ve kontrol edilmiştir
  • Tasarım teknik özelliklerine göre tam yük koşullarında fabrikada test edilmiştir
  • Sistemin tamamı ISO 9001:2000 onaylı tesislerde tasarlanıp üretilir

Jeneratörler ve Jeneratör Ataşmanları

  • AVR ve terminallere kolay erişim
  • %95 civarında bağıl neme sahip zorlu olmayan ortamlar için standart rüzgar koruması
  • IP23 Koruması
  • 6 Uç
  • Fırçasız, kendinden uyarmalı 2/3 adımlı (600 V Dahili uyarma kullanır)
  • Terminal kutusu, IP22 sağ tarafa doğru, alt kablo girişi
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Yalıtım sistemi, H sınıfı

Regülatör Sistemi

  • Cat elektronik regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Sığ yağ karteri
  • Yağ filtresi, döner
  • Valfli yağ tahliye sistemi
  • Yağlama yağı, CK-4 (10W-30)
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Radyatörün önüne buhar tahliyesi

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için kaldırma düzenekleri ve sonlandırma noktaları dahildir

Koruma

  • Güvenlik kapatması - Su sıcaklığı yükseldiğinde
  • Güvenlik kapatması - Aşırı devirde
  • Güvenlik kapatması - Düşük yağ basıncında

Marş/Şarj Sistemi

  • 24 V, 45 Amper Şarj jeneratörü
  • 24 volt elektrikli çalıştırma motoru

Genel

  • Kaldırma halkaları
  • Titreşim damperi
  • Parça kitabı

D500 GC (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi (Kutu tipi olmayan, tek kullanımlık)

Tabanlar, Bağlantı ve Yakıt Depoları

  • Sesli ve görsel yakıt alarmı (%90 yakıt seviyesinde)
  • Geniş Taban - Kızak
  • 5 Galon Dökülen Sıvıyı Tutar
  • Yakıt deposu doldurma borusu ve kilitlenebilir kapak
  • Aşırı doldurmayı engelleme valfi
  • Entegre depo tabanı, 24 Saat, UL142

Egzoz

  • Endüstriyel, konut tipi ve kritik tip susturucular

Çıkış şalteri

  • Yardımcı kontaklar
  • 600 A LSI
  • 600 A LSI/I
  • 1.200 A LSI
  • 1.200 A LS/I
  • 400 A LSI
  • 800 A LSI
  • 800 A LSI/I
  • 400 A LSI/I

Kumanda Sistemi

  • Döndürüp bırakma, Kırmızı acil durdurma düğmesi
  • Topraklama arıza rölesi
  • 20A GFCI (Topraklama Arızası Devre Kesici)
  • Voltajsız kontaklar
  • Product Link uzaktan izleme donanımı
  • Sesli alarm grubu
  • 16 lambalı NFPA 99/110 Uyarı Cihazı
  • 100 A Yük merkezi

Muhafazalar

  • Acil Durdurma
  • AC ve DC Kaynak lambaları
  • Ses azaltma seviyesi 2 olan muhafaza (Beyaz)

Egzoz Sistemi

  • Manifold ve turboşarj korumaları
  • 8 inç Susturucu - 25 dBA ses azaltma
  • Esnek egzoz bağlantısı

Jeneratör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium jeneratörler
  • Uyarma: [ ] Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) Uyarımlı (PM) [ ] Dahili Uyarımlı (IE)
  • Sabit mıknatıs uyarımlı (PMG) jeneratör
  • Alan ısıtıcı

Start Sistemi

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı (UL Sertifikalı)
  • Büyük boy akü seti, 1.400 CCA, 200 amp/sa.
  • Standart akü seti: 1.000 CCA, 90 amp/sa.

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Genel

  • CSA Belgesi
  • Uzatılmış Servis Kapsamı
  • Jeneratör test raporu
  • UL2200 Sertifikası
  • CSA Belgesi
  • UL 2200 paketi

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Dar kızaklı taban - standart yakıt deposu tabanı yerine geçer

D500 GC (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D500 GC Açık Set

D500 GC Açık Set

D500 GC Açık Set

D500 GC Açık Set

Muhafaza

Muhafaza

D500 GC Açık Set
D500 GC Açık Set
D500 GC Açık Set
D500 GC Açık Set
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View