G3516C 1.675 kW

Gazlı Jeneratör Setleri G3516C

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1660 ekW
1660 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz
Doğal Gaz
Maksimum Elektriksel Verim
37.70%
37.70%

Görüntüleme

1.173 - 1.675 kW Doğal Gazlı Jeneratör

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Avantajları

Şundan fazla: Aşkın Pazar Liderliği

Şundan fazla: Saatin Üzerinde Çalışma Deneyimi

Birleşik Üretimden Sıkıştırmaya kadar farklı alanlarda on binlerce uygulama kurulumu

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3516C

Kesintisiz Güç Değeri 1660 ekW 1660 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Maksimum Elektriksel Verim 37.70% 37.70%
Maksimum Yedek Güç Değeri 1500 1500
Frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
dev/dk. 1500/1800 1500/1800
Motor Modeli G3516C G3516C
Silindir Hacmi 4210 in³ 69 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.5 inç 190 mm
Uzunluk 219 inç 5553 mm
Genişlik 72 inç 1828 mm
Yükseklik 92 inç 2340 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 31226 lb 14161 kg

G3516C Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi

Kontrol Panelleri

  • EMCP 4.3

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC tahrikli pompalar ve baypas hatları
  • 2. Aşama SCAC-Cat Flanşı
  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları
  • SCAC devresinde Cat flanşları

Egzoz

  • Entegre Algılama Modülü (ISM, Integrated Sensing Module)
  • Turboşarj üzerinde Cat flanşlı ön çıkış
  • CCM üzerinden müşteri tarafından temin edilen ekrana egzoz portu sıcaklıklarını ve grup sıcaklığını sunar
  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları

Yakıt Sistemi

  • 24 V ETR Gaz Kesme Valfi
  • Motora monte, yakıt ölçüm valfi
  • ECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktuatör
  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır
  • Yakıt Filtresi

Kontak Sistemi

  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST)
  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ECM tarafından kontrol edilir)

Yakıt sistemi

  • Elektronik yakıt ölçüm valfi

Jeneratör

  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Bara bağlantıları
  • Sınıf H Yalıtım ve Sınıf F sıcaklık artışı
  • Reaktif Sarkma
  • Sabit Mıknatıs ile İkaz
  • 3 fazlı fırçasız, çıkık kutup
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü özellikli Caterpillar Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)
  • SR4B
  • Sargı sıcaklık detektörleri

Genel

  • Sağdan Servis
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Krank Mili Titreşim Damperi ve Koruması
  • Parça Kitabı

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları

G3516C İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Dikey, yatay çift elemanlı hava filtresi
  • Muhafaza bağlantı braketleri ve boruları
  • Ön filtreli hava filtresi

Kontrol Paneli

  • Yerel NFPA99-110 Alarm Modülü, LED ile birlikte
  • Senkronizasyon Modülü
  • Uzak 24 V 8/16 Işıklı Anonsiyatör
  • Motor Arıza Rölesi
  • PL1000E/PL1000T İletişim Modülü
  • Özel 8 Işıklı Alarm Modülü

Soğutma

  • Giriş/Çıkış bağlantıları
  • Blok suyu soğutucu sıvı ısıtma cihazı
  • Son soğutucu hava hatları, son soğutucu petek değişikliği

Egzoz

  • Esnek Bağlantılar
  • 14 İnç Flanş Kiti
  • 406 mm Dirsek Kitleri
  • 406 mm flanş kitleri
  • Susturucular (15/18/25 dBA Azaltma) ve ANSI eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
  • 16 inç Kıvılcım Durdurucu Susturucu
  • 356-406 mm Flanş ve Egzoz Genişletici
  • 15/18/25 dBA Susturucu Uyarımı

Yakıt Sistemi

  • 207-276 kPa, 30-40 psi portatif gaz regülatörü
  • 14-69 kPa (2-10 psi) gaz basınç regülatörü
  • 24 VDC Gaz Kesme Valfi, Portatif Gaz Regülatörü
  • Yakıt Filtresi, Gaz Filtresi

Jeneratör

  • Kablo erişim kutusu
  • 8,7/15 kV Çapraz, Diferansiyel, Akım Transformatörleri (CCCT, DCT, CT)
  • Orta ve yüksek voltaj jeneratörleri ve ataşman
  • 480/4.160/13.200 Volt Jeneratör Seçenekleri (60 Hz)
  • Jeneratör hava filtresi
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Avrupa Tipi Baralar
  • 415/400/380, 3.300/6.600/11.000 Volt Jeneratör Seçenekleri (50 Hz)
  • Anonsiyatör Modülleri
  • Jeneratörün Çıkarılması
  • Düşük voltaj uzatma kutusu

Regülatör Sistemi

  • Yük paylaşma modülü

Genel

  • Özel boya siparişi
  • Araç takımı
  • US AID Amblemi
  • Çark grubu
  • Dijital arıza teşhis aracı

Marş/Şarj

  • 60 A, 24 V şarj alternatörü (motor tahrikli pompalar gerekir)
  • Akü sökme
  • 20 A akü şarj cihazı
  • Akü ayırma anahtarı
  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3516C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

G3516C Gazlı Jeneratör Setleri

G3516C Gazlı Jeneratör Setleri

G3516C Gazlı Jeneratör Setleri

G3516C Gazlı Jeneratör Setleri

G3516C Gazlı Jeneratör Setleri
G3516C Gazlı Jeneratör Setleri
G3516C Gazlı Jeneratör Setleri
G3516C Gazlı Jeneratör Setleri

360 View