C4.4 (60 HZ) | 72-100 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C4.4 (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
100 ekW
100 ekW
Minimum Değer
72 ekW
72 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
U.S. EPA Sert., Tier 3
U.S. EPA Sert., Tier 3

Görüntüleme

72 - 100 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 72 ile 100 ekW arasında güvenilir güç üreten C4.4 dizel jeneratör setlerimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. C4.4 jeneratör setlerinin tümü, EPA Sabit Acil Durum (Tier 3) emisyon standartlarını karşılar.

Avantajları

Uygun Zorlu ve Test Ortamları

Düşük Yakıt 5% Daha Düşük Yakıt Tüketimi

Yakıt doldurmalar arasında daha uzun çalışma süreleri; daha düşük işletme maliyetleri

Asgari aşağıdakiler için test edildi 500 Saat

Gerektiğinde acil güce başvurabilmenizi sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C4.4 (60 Hz)

Maksimum Değer 100 ekW 100 ekW
Minimum Değer 72 ekW 72 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. EPA Sert., Tier 3 U.S. EPA Sert., Tier 3
Voltaj 110 - 480 Volt 110 - 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli Cat® C4.4 Cat® C4.4
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 268.5 in³ 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 veya 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 veya 18,3:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Doğrudan Enjeksiyon veya Ortak Ray Doğrudan Enjeksiyon veya Ortak Ray
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 75.8 inç 1925 mm
Genişlik - Maksimum 44.1 inç 1120 mm
Yükseklik - Maksimum 53.6 inç 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Soğutma Sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Egzoz Sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart açık set yakıt deposu/taban temin edilir. Tek duvarlı entegre 8 saatlik yakıt deposuna sahip çelik taban.

Jeneratör

  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • 12 Uç
  • IP23 Koruması
  • Çıkış şalteri, IEC, 3 kutuplu, kule paneline takılı
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi

Regülatör Sistemi

  • Mekanik ve elektronik regülatör sistemi - modele bağlı

Yağlama Sistemi

  • Valfli yağ tahliye hattı
  • Yağlama yağı

Montaj Sistemi

  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları dahildir
  • Taban ile motor-jeneratör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj Sistemi

  • Raflı ve kablolu 24 V akü
  • Aküler

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C4.4 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Jeneratör Sistemi

  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • R Şasi yardımcı sargısı
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • R Şasi yardımcı sargısı
  • Dört evreli sarkma kiti
  • Kıyı yalıtım korumalı LC Şasi jeneratörü
  • 3 fazlı algılama

Çıkış şalterleri

  • Devre kesici yükseltmeleri - 250 A, 400 A ve 630 A'lık 4 Kutuplu devre kesici

Soğutma Sistemi

  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Soğutma sıvısı ısıtma cihazı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Kontrol Paneli Seçenekleri

  • GCCP1.3
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Topraklama kaçağı (yalnızca 2 kablo)
  • Panele monte sesli alarm
  • Voltajsız kontaklar
  • Anahtar ile acil durdurma
  • Akü şarj cihazı
  • Aşırı yük halinde kesici ile kapatma
  • Hız ayarı potansiyometresi
  • Voltaj ayar potansiyometresi

Muhafazalar

  • Ses Azaltma Seviyesi 2 olan muhafaza
  • Ses azaltma Seviyesi 1 (galvanizli)
  • Kiralama paketi - Sadece CAE kiralama opsiyonu

Avrupa Onayları

  • CE için STD setine yükseltme

Yakıt Sistemi

  • CALG muhafaza setleri için kızaklı taban
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı
  • Açık set, dar depo tabanı
  • Düşük yakıt seviyesi halinde durdurma
  • Açık set için kompakt kızaklı taban
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı
  • Muhafazalı yakıt deposu

Dünya Çapındaki Sertifikalar

  • CIS sertifikası

Montaj Seçenekleri

  • Elektronik regülatör
  • Endüstriyel susturucu
  • Dışarıdan tek noktadan kaldırma - muhafaza
  • Akü sökme
  • Susturucu takma kiti

Özel Paketleme/Nakliye için İncelemeler

  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu

Genel - Donanımlar/Çeşitli

  • Dış muhafaza - kompakt set
  • Dış muhafaza - güneşlikli set
  • Taş korumaları/radyatör şanzıman flanşı

C4.4 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C4.4 Açık Set Sağ Arka

C4.4 Açık Set Sol Arka

C4.4 Açık Set Sağ Ön

C4.4 Açık Set Sol Ön

Muhafaza

Muhafaza

C4.4 Açık Set Sağ Arka
C4.4 Açık Set Sol Arka
C4.4 Açık Set Sağ Ön
C4.4 Açık Set Sol Ön
Muhafaza
Muhafaza

360 View
360 View