DE18E3 (50 Hz) | 18 kVA Dizel Jeneratör Seti

Dizel Jeneratör Setleri C2.2 | DE18E3

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
18 kVA
18 kVA
Maksimum Değer
18 kVA
18 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
R96/EUIIIa Eş Değeri
R96/EUIIIa Eş Değeri

Görüntüleme

18 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 18,0 kVA güvenilir güç üreten C2.2 dizel jeneratör setimiz, ISO 8528-5 geçici tepki gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. DE18E3 jeneratör seti EU Stage IIIA emisyonları ile uyumludur.

Avantajları

Uygun Zorlu ortamlarına uygun

Optimize Yakıt Tüketim

Güvenilirlik şu süreyle test edildi: 500 Saat

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C2.2 | DE18E3

Minimum Değer 18 kVA 18 kVA
Maksimum Değer 18 kVA 18 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi R96/EUIIIa Eş Değeri R96/EUIIIa Eş Değeri
Voltaj 200 - 400 Volt 200 - 400 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı

C2.2 | DE18E3 Standart Donanımlar

Kumanda paneli

  • GCCP Kontrol paneli

Alternatör ve Alternatör Ataşmanları

  • 12 Uç
  • IP23 Koruması
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)

C2.2 | DE18E3 İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda paneli

  • GCCP Kontrol paneli
  • Topraklama arızası ve topraklama kaçağı

C2.2 | DE18E3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

D20

D20

D20
D20