C175-16 (50 HZ) | 2.500-3.100 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C175-16 (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek Güç Değeri
3.100 (fansız)/3.000 kVA
3.100 (fansız)/3.000 kVA
Birincil Güç Değerleri
2.825 (fansız)/2.725 kVA
2.825 (fansız)/2.725 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar

Görüntüleme

2500 - 3100 kVA Dizel Jeneratör Seti

50 Hz'de 2.500 ile 3.100 kVA arasında güvenilir güç üreten 175-16 dizel jeneratör setlerimiz; görev açısından kritik, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör seti Düşük Yakıt Tüketimi veya Düşük Emisyon için optimize edilmiştir.

Avantajları

Şundan fazla: 20,000,000 Çalışma saatleri

Küresel olarak her noktada

Şundan fazla: 3000 birimler

Sahada

En Yüksek Değer Tier 4 Ürün

Pazarda bulunabilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C175-16 (50 Hz)

Yedek Güç Değeri 3.100 (fansız)/3.000 kVA 3.100 (fansız)/3.000 kVA
Birincil Güç Değerleri 2.825 (fansız)/2.725 kVA 2.825 (fansız)/2.725 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt, Düşük Emisyonlar
Voltaj 380 - 11.000 Volt 380 - 11.000 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Maksimum Değer 3.100 kVA 3.100 kVA
Minimum Değer 2.500 kVA 2.500 kVA
Motor Modeli C175-16 SCAC, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C175-16 SCAC, V-16, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 6.89 inç 175 mm
Strok 8.66 inç 220 mm
Silindir Hacmi 5166.88 in³ 84.7 l
Sıkıştırma Oranı 16.7:1 16.7:1
Havalandırma Turbolu ve Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemli Turbolu ve Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemli
Yakıt Sistemi Ortak Yakıt Ortak Yakıt
Regülatör Tipi ADEM� A4 ADEM� A4
Uzunluk - Minimum 251.9 inç 6397 mm
Uzunluk - Maksimum 320.2 inç 8134 mm
Genişlik - minimum 82.7 inç 2101 mm
Genişlik - Maksimum 109.1 inç 2770 mm
Yükseklik - Minimum 86.9 inç 2208 mm
Yükseklik - Maksimum 130.1 inç 3306 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 42750 lb 19391 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 50750 lb 23020 kg

C175-16 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • 4 x Tek elemanlı kutu ve servis göstergesi

Kontrol Paneli

  • Cat ECS 100
  • Volt (L-L ve L-N)
  • Motor marş çevrimi
  • Güç faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Aşırı akım
  • İletişim
  • Acil durdurma
  • 2 Programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • 6 Programlanabilir dijital giriş
  • 2 Programlanabilir dijital çıkış
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz.
  • DC Volt
  • Tersine güç
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Yüksek/düşük frekans
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • True RMS AC ölçümü, 3 faz, +/-%2 doğruluk
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Ters tepkisel güç
  • Kumandalar
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • Lamba testi
  • Soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Uyarı/kapatma göstergeleri:
  • 4 Programlanabilir röle çıkışı (Form A)
  • Alarm kabul etme
  • Jeneratör faz sıralaması
  • 24 Volt DC çalışma
  • Seri anonsiyatör modülü veri bağlantısı
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • Marş arızası (fazla marş)
  • Otomatik/başlatma/durdurma kumandası.
  • Düşük yağ basıncı
  • dev/dk.
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları.
  • Dijital Göstergeler
  • Jeneratöre monte - arkaya bakan
  • Acil durdurma düğmesi
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Çalışma saatleri
  • Yüksek/düşük voltaj
  • Aşırı devir
  • Frekans (Hz)

Soğutma Sistemi

  • Radyatör grubu - demonte teslim edilir
  • SCAC soğutma
  • Soğutucu Sensörleri
  • Soğutucu sıvı tahliye hattı ve valfleri
  • Fan ve kayış korumaları

Egzoz Sistemi

  • Cıvatalı flanş, her turboşarj için körük ile
  • Kuru egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Filtreler x 3
  • İkincil/üçüncül yakıt filtreleri
  • 10 Mikron vidalı tip
  • 4 Mikron Vidalı Tip
  • Ana yakıt filtresi su/yakıtta su ayırıcısı
  • Motora monte filtre x 3

Jeneratör ve Eklentiler

  • 6 Uç
  • IEC Platin statör RTD'leri
  • Voltaj regülatörü
  • Tepkisel sarkma kabiliyeti
  • 3 Fazlı voltaj algılama
  • RFI yalıtımı
  • Min / maks ikaz cihazı sınırlayıcı
  • ikaz cihazı diyot monitörü
  • Form sarılı
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık artışı
  • (LV) Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • 3 Fazlı Fırçasız
  • Çıkık kutup
  • 50 Hz modelleri: IEC standart delikli desen
  • (MV) Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • 40 °C ortam sıcaklığında F Sınıfı sıcaklık artışı
  • Sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi

Regülatör Sistemi

  • ADEM A4
  • Yedekli kapatma (İkinci hız algılama sistemi ile aşırı devir koruması)

Yağlama Sistemi

  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Yağlama yağı
  • Duman atığı
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Ön yağlama - birincil, kesintisiz ve yedek için gereklidir

Montaj Sistemleri

  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar - takılmamış halde teslim edilir
  • Akü ayırma anahtarı
  • Aküler, akü rafı ve kablolar
  • İki 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • Raylar - Motor/jeneratör

Servis Talimatları

  • İki PM kontrolü

Güç Sonlandırma

  • Bara

Genel

  • Boya - Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı
  • Sağdan servis
  • Volan ve volan muhafazası - SAE No. 00
  • SAE standart dönüş

C175-16 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi
  • Çift eleman hava filtresi
  • Hava giriş adaptörleri
  • Hava girişi koruması

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.4
  • EMCP 4.4 opsiyonel kablo demeti
  • Kontrolör ve MV-HV güç bağlantısı konumları
  • Yük paylaşma modülü
  • Kontrolör montaj konumu - LV/MV
  • Müşteri AC-DC bağlantı montaj konumu - LV/MV
  • Yük paylaşım modülü/yardımcı plaka ve yardımcı kutu (LV)
  • Yük paylaşma regülatörü
  • Şasi kutuları
  • Otomatik olarak seçilen topraklama
  • Kontrolör voltaj ve akım algılama grupları
  • Kaldırma indirme anahtarı
  • Hız ayarı
  • Anonsiyatör modülleri
  • Müşteri arayüzü seçenekleri
  • Jeneratör sıcaklığını izleme
  • Modbus ile paket kontrolü
  • Acil Durdurma
  • Ara bağlantı donanımı
  • Jeneratör donanımı

Soğutma Sistemi

  • Pakete monte radyatör
  • Uzak radyatörler
  • Yakıt soğutucu

Egzoz Sistemi

  • Ön yuva - Yedek veya görev açısından kritik
  • Ön yuva - Birincil veya kesintisiz
  • Egzoz toplayıcıları/manifoldu
  • Egzoz destek grubu
  • Susturucular
  • Kaynaklı flanşlar
  • Son soğutucu tahliyesi

Karter Sistemleri

  • Patlama emniyet valfleri
  • Karter havalandırma sistemi

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • Düşük voltaj - 1800 ve 3000 Şasiler - 50 Hz, 3 faz, 1.500 dev/dk., FW, PM, Uç sayısı = 6, Adım 0,6667
  • Orta voltaj - 1800 ve 3000 Şasiler - 50 Hz, 3 faz, 1.500 dev/dk., FW, PM, Uç sayısı = 6, Adım 0,6667
  • Düşük voltaj - 1800 ve 3000 Şasiler - 60 Hz, 3 faz, 1.800 dev/dk., FW, PM, Uç sayısı = 6, Adım 0,6667
  • Alan ısıtıcı kiti
  • Alan ısıtıcı için termostat
  • Dönüşüm GP - Üstten kablo girişi
  • Jeneratör hava emişi
  • Akım farkı transformatörleri

Gösterim

  • Yüksek sıcaklık ölçer ve ısıl çiftler

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı ısıtıcısı
  • Tahliye grubu yağ karterleri
  • Yağlama yağı
  • Elektrikli ön yağlama pompaları
  • Yağ filtreleri

Montaj

  • Lastik titreşim takozları
  • Yaylı tip doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • IBC titreşim yalıtıcıları - Takılmamış halde teslim edilir

Elektrik Bağlantıları

  • Orta direk baraları (LV)
  • Yana/arkaya monte baralar (LV)
  • Kablo demetleri (Devre kesici)
  • Kablo giriş seçenekleri (LV)
  • Muhafazalar - Kumanda paketi (LV)
  • Elektrik bağlantısı kapakları (LV)
  • Nötr topraklama (LV)
  • 1800 Şasi jeneratör Devre kesicisi
  • Masterpack devre kesiciler
  • Paralel bağlı devre kesiciler
  • 1800 Şasi jeneratör yana / arkaya monte baralar (MV)
  • Kablo giriş seçenekleri (MV)
  • Nötr topraklama (MV)
  • Düşük voltaj bağlantı kablosu
  • Masterpack devre kesici bağlantıları

Özel Testler/Raporlar

  • Jeneratör test raporu
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • Standart jeneratör seti TVA (Torsional Vibration Analysis, Burulma Titreşim Analizi) raporu
  • Özel jeneratör TVA raporu
  • Özel test şarjı - Yalnızca motor
  • Jeneratör seti yakıt tüketim testi
  • Standart motor test şarjı
  • IBC deprem sertifikası
  • OSCOSH1 deprem Sertifikası

Marş / Şarj Sistemi

  • 24 Volt güç dağıtım kutusu
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • Havalı marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü
  • Çalıştırma motoru konumu kapakları
  • 24 Volt akü seti - Kuru
  • Raflı ağır hizmet tipi akü setleri
  • 20 Amper Akü şarj cihazları
  • 35 Amper Akü şarj cihazları
  • 50 Amper Akü şarj cihazları
  • Şarj jeneratörleri - Kuru
  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • Blok suyu ısıtma cihazı kablo tesisatı grubu

Genel

  • Özel boya renkleri
  • Servis takımları - Motor çark grubu
  • Çark grubu kılavuzu
  • Hava ile çalışan motor çarkı
  • Kontrol GP - havayla çalışan çubuk grubu

C175-16 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C175-16 Dizel Jeneratör Setleri

C175-16 Dizel Jeneratör Setleri Ön Sol

C175-16 Dizel Jeneratör Setleri Ön Sağ

C175-16 Dizel Jeneratör Setleri Arka Sol

C175-16 Dizel Jeneratör Setleri
C175-16 Dizel Jeneratör Setleri Ön Sol
C175-16 Dizel Jeneratör Setleri Ön Sağ
C175-16 Dizel Jeneratör Setleri Arka Sol

C175 Jeneratör Seti

C175 Jeneratör Seti

360 View