CG170-16 1560 kW

Gazlı Jeneratör Setleri CG170-16

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 1.560 ekW
1,0 pf'de 1.560 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Maksimum Elektriksel Verim
43.30%
43.30%

Görüntüleme

1.560 KW Jeneratör Seti

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Avantajları

Üst sınır 47% Daha uzun yağ değiştirme aralığı

Daha düşük yağlama yağı tüketimi, yağlama yağı değiştirme aralıklarını uzatır

Üst sınır 14% servisten tasarruf

Daha uzun bakım aralıkları daha düşük servis maliyetleri getirir

Üst sınır Yılda 1.900 L Daha düşük yağlama yağı tüketimi

daha düşük servis maliyetleri ve daha uzun bakım aralıkları

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG170-16

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 1.560 ekW 1,0 pf'de 1.560 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Maksimum Elektriksel Verim 43.30% 43.30%
Frekans 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz
dev/dk. 1.500 veya 1.800 dev/dk. 1.500 veya 1.800 dev/dk.
Motor Modeli CG170-16 CG170-16
Silindir Hacmi 4320 in³ 70.8 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.7 inç 195 mm
Uzunluk 261.4 inç 6640 mm
Genişlik 70 inç 1778 mm
Yükseklik 87 inç 2210 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 32848.5 lb 14900 kg

CG170-16 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj
  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi

Kontrol Panelleri

  • TEM (Toplam Elektronik Yönetim)

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • Blok suyu ve son soğutucu soğutma sıvısı elektrikli pompası
  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • SCAC devresinde Cat flanşları

Egzoz

  • PEARL/Düşük dirençli egzoz sistemi
  • Kapalı karter havalandırma sistemi

Yakıt sistemi

  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi
  • Ön oda ateşleme bujileri
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi

Jeneratör

  • Bara bağlantıları
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • kapalı bağlantılı jeneratör, alt şasiye tork aktarmaz
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Reaktif sarkma
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • şebeke yönetmeliği jeneratör

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları
  • Akü ayırma anahtarı

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG170-16 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Montaj standı
  • Ön filtreli hava filtresi

Soğutma

  • CHP kızağı

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 50 Hz: Almanya, Belçika, Büyük Britanya, İtalya, Polonya ve Hollanda

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

CG170-16 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG170-16 Gazlı Jeneratör Setleri

CG170-16 Gazlı Jeneratör Setleri