Cat® CG Serisi

ATS TruOne - TruControl Cat® CG Serisi

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Değeri Aralığı
30 - 3.000 A
30 - 3.000 A
Aktarma Tipi
Açık Geçiş (CG), Gecikmeli Geçiş (CGD)
Açık Geçiş (CG), Gecikmeli Geçiş (CGD)
Anahtar Tipi
Kontaktör
Kontaktör

Görüntüleme

Cat® CG Serisi

CG Serisi – Kontaktör tipi, genel amaçlı uygulamalar için Açık Geçiş (CG) ve Gecikmeli Geçiş (CGD) ATS, gelişmiş özellik seti ve LCD HMI arayüzü ile ticari ve hafif endüstriyel uygulamalarda kritik acil durum güç uygulamaları için işlevsellik sunar.

CG, 6.000 çevrime kadar test edilen dayanıklı bir mekanizma sağlar. Elektrik sistemi parametreleri HMI ile ayarlanır ve USB veya Bluetooth bağlantısı üzerinden ön konfigürasyon dosyası yüklenebilir.

Avantajları

CG LCD HMI

Hem kaynakların hem de yükün voltaj ve frekans algılaması

Mevcut Bluetooth bağlantısı ve gelişmiş iletişim özellikleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Cat® CG Serisi

Güç Değeri Aralığı 30 - 3.000 A 30 - 3.000 A
Aktarma Tipi Açık Geçiş (CG), Gecikmeli Geçiş (CGD) Açık Geçiş (CG), Gecikmeli Geçiş (CGD)
Anahtar Tipi Kontaktör Kontaktör
Ürün düğümleri 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.600, 2.000, 2.600, 3.000 A 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.600, 2.000, 2.600, 3.000 A
Anma Voltajı ve Frekansı 200-480 VAC, 50/60 Hz 200-480 VAC, 50/60 Hz
Faz sistemi Tek ve Üç (yalnızca üç faz >600A) Tek ve Üç (yalnızca üç faz >600A)
Kutup sayısı 2, 3 ve 4 (yalnızca 3 ve 4 kutup >600 A) 2, 3 ve 4 (yalnızca 3 ve 4 kutup >600 A)
Nötr konfigürasyon Opsiyonel Sabit veya Anahtarlamalı nötr Opsiyonel Sabit veya Anahtarlamalı nötr
Ürün tipi Açık Geçiş (I-II), Gecikmeli Geçiş (I-O-II) Açık Geçiş (I-II), Gecikmeli Geçiş (I-O-II)

Cat® CG Serisi Standart Donanımlar

Kontrol

  • LCD + tuşlar
  • Voltaj ve frekans ayarları: Çekme ve Bırakma
  • Zaman Gecikmesi Ayarları: Anlık devre dışı bırakma, Aktarım, Jeneratör durdurma, Merkez-KAPALI, Aktarım öncesi, Aktarım sonrası, Yükseltici Ön Sinyali, Yükseltici Art Sinyali ve Yük kesme
  • Kaynak arıza tespitleri: Voltaj Yok, Düşük / Aşırı Voltaj, Faz eksik, Voltaj dengesizliği, Geçersiz frekans ve Yanlış faz sırası

Ek Özellikler

  • ATS için LED göstergeleri, S1 ve S2 durumu
  • Açık geçiş - Standart dijital girişler/çıkışlar (1/1)
  • Gecikmeli geçiş - Standart dijital girişler/çıkışlar (2/1)
  • Programlanabilir dijital girişler/çıkışlar
  • Otomatik konfigürasyon (voltaj, frekans, faz sistemi)
  • Kaynak önceliği (Kaynak 1/2, Öncelik yok)
  • Manuel yeniden aktarım
  • Faz içi izleme (senkronizasyon kontrolü)
  • Jeneratör seti çalışması: yüklü, yüksüz
  • Yük atma
  • Gerçek zamanlı saat
  • Olay kaydı

Cat® CG Serisi İsteğe Bağlı Donanımlar

Aksesuarlar

  • Konum göstergesi için yardımcı kontaklar
  • İlave dijital giriş/çıkış kontakları (her birine 6 adede kadar ekleme)
  • Denetleyici için 12-24 VDC yardımcı besleme modülü
  • İletişim modülleri

Bağlantı Özelliği

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Var
  • DeviceNet
  • Ethernet IP

Cat® CG Serisi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

CG - ATS (Genel Amaçlı)

CG - ATS (Genel Amaçlı)