C32 Jeneratör Seti | 830 kW - 1.250 kW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C32 (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
1.250 ekW
1.250 ekW
Minimum Değer
830 ekW
830 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük Yakıtlı, Tier 2 Nonroad Standart
Düşük Yakıtlı, Tier 2 Nonroad Standart

Görüntüleme

830 - 1.250 ekW Dizel Jeneratör Seti

60 Hz'de 830 ile 1.250 ekW arasında güvenilir güç üreten C32 dizel jeneratör setlerimiz en temel, kesintisiz, yedek ve birincil uygulamalarınıza yönelik olarak tasarlanmıştır. Her birini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gerekliliklerini karşılayacak ve %100 azami yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Jeneratör setlerimiz düşük yakıt tüketimli sistemlerden EPA Sabit Tip Acil Durum Uygulaması (Tier 2) sertifikalı sistemlere kadar çeşitli sistemler içermektedir.

Avantajları

Azami tasarruf 8% kurulma alanı

Kurulum için daha az yer gerektirir

Ağırlık 28% daha az

Daha az miktarda yapısal destek gerekir

Tam Güç sınırı 50 °C Ortam

Yılın en sıcak günlerinde bile tam güç sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 (60 Hz)

Maksimum Değer 1.250 ekW 1.250 ekW
Minimum Değer 830 ekW 830 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıtlı, Tier 2 Nonroad Standart Düşük Yakıtlı, Tier 2 Nonroad Standart
Voltaj 220 - 4.160 Volt 220 - 4.160 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz Yedek, Görev Açısından Kritik, Birincil, Kesintisiz
Motor Modeli C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1958.86 in³ 32.1 l
Sıkıştırma Oranı 15.0:1 15.0:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Minimum 164 inç 4165 mm
Uzunluk - Maksimum 172.7 inç 4385 mm
Genişlik - minimum 66.3 inç 1684 mm
Genişlik - Maksimum 87.7 inç 2228 mm
Yükseklik - Minimum 85.1 inç 2162 mm
Yükseklik - Maksimum 86.4 inç 2194 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 14700 lb 6668 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 16755 lb 7600 kg

C32 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı ve servis göstergeli kap

Kontrol Paneli

  • Uyarı kapatmaları
  • EMCP 4.2B
  • Dijital Göstergeler
  • İletişim
  • Kontrol özellikleri
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri

Soğutma Sistemi

  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • ATAAC
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Fan ve kayış korumaları
  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması

Egzoz Sistemi

  • 203 mm (8 inç) ID yuvarlak flanşlı çıkış
  • Egzoz manifoldu - kuru

Yakıt Sistemi

  • Yakıt soğutucu
  • Yakıt besleme pompası
  • İkinci yakıt filtreleri
  • Su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Genel

  • Sağdan servis
  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar Yellow
  • SAE standart dönüş
  • Volan ve volan muhafazası-SAE

Jeneratörler ve Ataşmanlar

  • 40 °C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık artışı
  • 3 Fazlı fırçasız
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Reaktif sarkma
  • IEC standart delik modeli
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • Çıkık kutup
  • 6 Uç
  • Dahili uyarım (IE)

Regülatör Sistemi

  • ADEM(tm) A4

Yağlama Sistemi

  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Duman atığı
  • Yağlama yağı
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu

Montaj Sistemi

  • Lastik titreşim takozları
  • Raylar - Motor/jeneratör/radyatör montajı

Güç Sonlandırma

  • Bara

Marş ve Şarj

  • 45 Amper Şarj jeneratörü
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru
  • Akü ayırma anahtarı
  • Akü, raf ve kablolar

C32 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Standart hava filtreleri
  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Çift eleman hava filtresi

Çıkış şalterleri

  • Kılıflar
  • 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.200 Amper, 3 Kutuplu, IEC Sınıfı Devre kesiciler
  • Orta direkler baralar
  • Muhafazalar - Kumanda paketi
  • 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.000 Amper, 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı Devre kesiciler
  • Devre kesici kablo tesisatı grupları
  • Elektrik bağlantısı kapakları
  • Kablo destekleri
  • 800, 1.600, 2.000, 2.500 ve 3.200 Amper, 4 Kutuplu, IEC sınıfı Devre kesiciler

Kontrol Panelleri

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Soğutma Sistemi

  • Yüksek ortam sıcaklığı radyatörü
  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı
  • Standart radyatör
  • Radyatör kanal flanşı
  • Onaylı radyatör

Muhafazalar

  • Premium ses azaltılmış muhafaza
  • Soğuk hava paketi
  • Renk seçenekleri
  • DC aydınlatma paketi
  • Ses yalıtımlı muhafaza
  • AC Panel, çıkışlar ve ışıklar
  • Panel braketi
  • Muhafazalı yakıt deposu seçenekleri
  • Muhafaza panjurları - sabit ve motorlu

Egzoz Sistemi

  • Dirsek montaj kiti
  • Susturucular
  • Koruma ve kalkan sistemi
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Esnek bağlantılar
  • Tüm C32 motorlarda 203 mm (8 inç) egzoz çıkışları bulunur
  • Flanşlar
  • Egzoz duvardan geçirme kiti

Genel

  • US aid amblemi
  • Özel boya

Jeneratör ve Eklentiler

  • Orta gerilimli opsiyonel jeneratörler
  • Düşük voltajlı opsiyonel jeneratörler

Yağlama Sistemi

  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Yağ karteri
  • Ön yağlama manuel karter pompası

Montaj Sistemi

  • Yaylı tip titreşim yalıtıcıları
  • IBC titreşim yalıtıcıları
  • Bağlantı tabanı tipleri
  • Standart ünite yalıtıcıları

Elektrik Bağlantıları

  • Orta direk baraları
  • Düşük voltaj bağlantı kabloları
  • Nötr topraklama bağlantısı

Güç Sonlandırma

  • Çıkış şalterleri, UL onaylı
  • Devre kesiciler, IEC uyumlu

Özel Testler/Raporlar

  • Standart motor testi
  • IBC deprem Sertifikaları
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Özel jeneratör TVA raporu
  • Jeneratör test raporu
  • Standart jeneratör seti Burulma Titreşim Analizi (TVA) raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu
  • CSA testi ve onayı
  • OSHPD deprem Sertifikaları

Marş / Şarj

  • 10 Amper muhafazalı Akü şarj cihazı
  • 35 Amper Akü şarj cihazı
  • Alan ısıtıcı
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Elektrikli çalıştırma motoru - Standart/ağır hizmet tipi
  • Ağır hizmet tipi marş sistemi
  • 10 Amper Akü şarj cihazı
  • 20 Amper Akü şarj cihazı

C32 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C32 Dizel Jeneratör Setleri

C32

C32

C32

C32 Dizel Jeneratör Setleri
C32
C32
C32

C32 60Hz

C32 60Hz

360 View