Minigraafmachine 301.6

Minigraafmachines 301.6

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
21 hp
15.7 kW
Bedrijfsgewicht
4317 lb
1958 kg
Graafdiepte
100 in
2540 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® minigraafmachine 301.6 levert vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in een breed scala aan toepassingen kunt werken.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 15% Lagere totale eigendomskosten

met meer gangbare onderdelen, lagere reparatiekosten en een kantelbare cabine

Tot 20% Betere prestaties

met programmeerbare machinistinstellingen en snellere cyclustijden

Productspecificaties voor 301.6

Nettovermogen 21 hp 15.7 kW
Motortype C1.1 C1.1
Boring 3 in 77 mm
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 19.2 hp 14.3 kW
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust.
Brutovermogen - ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Slag 3.2 in 81 mm
Cilinderinhoud 69 in³ 1.1 L
Opmerking (1) Motorvermogen is getest volgens ISO 14396:2002. Motorvermogen is getest volgens ISO 14396:2002.
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Opmerking Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en EEG 80/1269. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en EEG 80/1269.
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 21 hp 15.7 kW
Brutovermogen - SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Bedrijfsgewicht 4317 lb 1958 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen, machinist, uitschuifbare onderwagen en volle brandstoftank. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen, machinist, uitschuifbare onderwagen en volle brandstoftank.
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 4317 lb 1958 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 3891 lb 1765 kg
Opmerking (1) *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, vaste onderwagen en volle brandstoftank. *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, vaste onderwagen en volle brandstoftank.
EU: gewicht CE-plaatje*** 4244 lb 1925 kg
Opmerking (3) ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak. ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak.
Graafdiepte 100 in 2540 mm
Zwenken van giek - links 65 ° 65 °
Giekhoogte - transportstand 40.9 in 1040 mm
Maximale bladdiepte 10.2 in 260 mm
Lengte stick 45.7 in 1160 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 9.1 in 230 mm
Zwenkstraal over achterkant 39.2 in 995 mm
Spoorbreedte - uitgeschoven 51.18 in 1300 mm
Maximale bladhoogte 10.8 in 275 mm
Zwenken van giek - rechts 50 ° 50 °
Verticale wand 74.4 in 1890 mm
Maximale reikwijdte 155.9 in 3960 mm
Maximale vrije storthoogte 98.8 in 2510 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 153.1 in 3890 mm
Rupsbreedte - ingeschoven 39 in 990 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 57.1 in 1450 mm
Totale transportlengte* 152 in 3860 mm
Maximale graafhoogte 137.4 in 3490 mm
Totale transporthoogte 90.9 in 2310 mm
Zwenklager - hoogte 17.5 in 445 mm
Minimale bodemvrijheid onder onderwagen 6.1 in 155 mm
Totale lengte van onderwagen 57.5 in 1460 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Hoogte 8.9 in 225 mm
Breedte* 39 in 990 mm
Opmerking *Uitgeschoven – 1300 mm (51 in) *Uitgeschoven – 1300 mm (51 in)
Zwenken van giek - rechts 50 ° 50 °
Minimale bodemvrijheid onder onderwagen 6.1 in 155 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 146.9 in 3730 mm
Maximale vrije storthoogte 96.5 in 2450 mm
Graafdiepte 92.1 in 2340 mm
Totale lengte van onderwagen 57.5 in 1460 mm
Spoorbreedte - uitgeschoven 51.18 in 1300 mm
Zwenkstraal over achterkant 39.2 in 995 mm
Totale transportlengte* 142.5 in 3620 mm
Maximale bladdiepte 10.2 in 260 mm
Zwenklager - hoogte 17.5 in 445 mm
Maximale reikwijdte 149.6 in 3800 mm
Totale transporthoogte 90.9 in 2310 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 9.1 in 230 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Rupsbreedte - ingeschoven 39 in 990 mm
Lengte stick 37.8 in 960 mm
Giekhoogte - transportstand 42.9 in 1090 mm
Maximale graafhoogte 135 in 3430 mm
Verticale wand 70.9 in 1800 mm
Zwenken van giek - links 65 ° 65 °
Reikwijdte van ingeschoven giek 57.5 in 1460 mm
Maximale bladhoogte 10.8 in 275 mm
Koelsysteem 1 gal (US) 3.9 L
Hydrauliekolietank 4.8 gal (US) 18 L
Hydraulisch systeem 6.9 gal (US) 26 L
Motorolie 1.2 gal (US) 4.4 L
Brandstoftank 5.8 gal (US) 22 L
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
Extra circuit - primair - opbrengst 8.7 gal/min 33 L/min
Extra circuit - secundair - druk 3089.3 psi 213 bar
Extra circuit - primair - druk 3089.3 psi 213 bar
Extra circuit - secundair - opbrengst 3.7 gal/min 14 L/min
Graafkracht - stick - lang 1616.4 lbf 7.2 kN
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Bedrijfsdruk - rijden 3089.3 psi 213 bar
Bedrijfsdruk - uitrusting 3089.3 psi 213 bar
Bedrijfsdruk - zwenken 1493.9 psi 103 bar
Graafkracht - stick - standaard 1843.4 lbf 8.2 kN
Graafkracht - laadbak 3169.8 lbf 14.1 kN
Pompopbrengst bij 2400 tpm 17.4 gal/min 66 L/min
Rijsnelheid - laag 1.8 mph 2.9 km/h
Maximale trekkracht - lage snelheid 3574.5 lbf 15.9 kN
Maximale trekkracht - hoge snelheid 2293.1 lbf 10.2 kN
Rijsnelheid - hoog 2.7 mph 4.4 km/h
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Bodemdruk - minimaal gewicht 4.4 psi 30.5 kPa
Bodemdruk - maximaal gewicht 4.9 psi 34 kPa
Stalen rupsen 126 lb 57 kg
Lange stick 18 lb 8 kg
Uitschuifbare onderwagen 282 lb 128 kg
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Zwenksnelheid van machine 9.8 tpm 9.8 tpm
Recycleerbaarheid 95% 95%

301.6 Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat C1.1 motor (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EUStage V)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider
  • Op de vraag reagerend vermogen (niet in alle regio's leverbaar)
  • Plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Accumulator
  • Automatische zwenkrem
  • Extra hydrauliekleidingen
  • Extra opbrengst voor eenrichtings-/tweerichtingsdebiet
  • Continue extra debiet
  • Snelkoppelingen voor extra leiding

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Opklapbare overkapping of kantelbare cabine
  • Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • 2-punts heffen van machine
  • Joystickbesturingsmodus
  • Reis Cruise Control
  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Verstelbare polssteunen
  • Wasbare vloermat
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Machinebeveiliging
  • Machinebeveiliging – standaardsleutel met toegangscode
  • Geveerde stoel met stoffen bekleding (alleen cabine)
  • Hydrauliekvergrendeling – alle bedieningen
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel (75 mm/3 in)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Opbergvak
  • Dakraam
  • Bevestigingsogen voor voorkant
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Binnenverlichting (alleen cabine)
  • Gieklicht, halogeen
  • Opbergruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen
    – Urenteller met wekschakelaar

ONDERWAGEN

  • Uitschuifbare onderwagen
  • Rubberen riem (230 mm/9 inch breed)
  • Dozerblad
  • Dozerblad met zweeffunctie
  • Hydraulische Spoorverstellers
  • Sjorogen aan rupsbandframe

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Eendelige giek (1850 mm/73 in)
  • Standaardstick (960 mm/37.8 in)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Vastgepend
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)
  • Gecertificeerd hefoog (optioneel in enkele regio's)

ELEKTRISCH

  • 12V-accu
  • Software (machine en monitor)
  • Onderhoudsvrije accu
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • 12V-contactdoos

301.6 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine met airconditioning
  • Cabine met verwarming
  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Geen rijpedalen en handhendels
  • Machinebeveiliging – starten met drukknop met sleutelhouder/toegangscode
  • LED-verlichting voor
  • LED-verlichting voor en achter
  • LED-verlichting voor giek
  • Spiegels links en rechts
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen) (alleen cabine)

ONDERWAGEN

  • Stalen rups (230 mm/9 inch breed)

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Lange stick (1160 mm/45,7 in)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Manuele koppeling met dubbele vergrendeling
  • Uitrustingsstukken, waaronder koppelingen, duimen, laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e Hydraulische hulpleidingen
  • Noodkraan voor het neerlaten van de giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van arm
  • Hydraulische snelkoppelingsleidingen (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Batterij Ontkoppelen
  • Product Link PL243 (regelgeving van toepassing)
  • Product Link PLE643 (regelgeving van toepassing)
  • Rijalarm (standaard in sommige regio's)

BEWAKING

  • Afscherming, overkapping
  • Afscherming, gaas

OVERIGE

  • Geschikt voor bio-olie
  • Ecologische aftap
  • Watermantelverwarmer

Vergelijk 301.6 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 301.6

Hydraulische minigraafmachine 301.6

Hydraulische minigraafmachine 301.6
Hydraulische minigraafmachine 301.6