Minigraafmachine 301.7 CR

Minigraafmachines 301.7 CR

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
21 hp
15.7 kW
Bedrijfsgewicht
4222 lb
1915 kg
Graafdiepte
100 in
2540 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® minigraafmachine 301.7 CR levert vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in een breed scala aan toepassingen kunt werken.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 15% Lagere totale eigendomskosten

met meer gangbare onderdelen, lagere reparatiekosten en een kantelbare cabine

Tot 20% Betere prestaties

met programmeerbare machinistinstellingen en snellere cyclustijden

Productspecificaties voor 301.7 CR

Nettovermogen 21 hp 15.7 kW
Motortype C1.1 C1.1
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Boring 3 in 77 mm
Slag 3.2 in 81 mm
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 19.2 hp 14.3 kW
Brutovermogen - ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Cilinderinhoud 69 in³ 1.1 L
Opmerking Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en EEG 80/1269. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en EEG 80/1269.
Opmerking (1) Motorvermogen is getest volgens ISO 14396:2002. Motorvermogen is getest volgens ISO 14396:2002.
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust.
Brutovermogen - SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 21 hp 15.7 kW
Bedrijfsgewicht 4222 lb 1915 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met overkapping* 3946 lb 1790 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met overkapping** 4222 lb 1915 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen, machinist, uitschuifbare onderwagen en volle brandstoftank. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen, machinist, uitschuifbare onderwagen en volle brandstoftank.
Opmerking (1) *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, uitschuifbare onderwagen en volle brandstoftank. *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, uitschuifbare onderwagen en volle brandstoftank.
Opmerking (3) ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak. ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak.
EU: gewicht CE-plaatje*** 4167 lb 1890 kg
Graafdiepte 100 in 2540 mm
Zwenkstraal over achterkant 25.6 in 650 mm
Totale transporthoogte 90.6 in 2300 mm
Maximale bladhoogte 10.6 in 270 mm
Minimale bodemvrijheid onder onderwagen 5.5 in 140 mm
Totale lengte van onderwagen 62.6 in 1590 mm
Giekhoogte - transportstand 40.9 in 1040 mm
Maximale vrije storthoogte 98.8 in 2510 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 9.1 in 230 mm
Maximale graafhoogte 137.4 in 3490 mm
Spoorbreedte - uitgeschoven 51.18 in 1300 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 159.8 in 4060 mm
Zwenklager - hoogte 17.4 in 442 mm
Zwenken van giek - links 65 ° 65 °
Lengte stick 45.7 in 1160 mm
Verticale wand 74.4 in 1890 mm
Rupsbreedte - ingeschoven 39 in 990 mm
Zwenken van giek - rechts 50 ° 50 °
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Maximale reikwijdte 162.6 in 4130 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 63.8 in 1620 mm
Totale transportlengte* 141.3 in 3590 mm
Maximale bladdiepte 10.4 in 265 mm
Hoogte 8.9 in 225 mm
Opmerking *Uitgeschoven – 1300 mm (51 inch) *Uitgeschoven – 1300 mm (51 inch)
Breedte* 39 in 990 mm
Bedrijfsdruk - uitrusting 3553.4 psi 245 bar
Bedrijfsdruk - zwenken 2132.1 psi 147 bar
Graafkracht - stick - standaard 2135.7 lbf 9.5 kN
Pompopbrengst bij 2400 tpm 17.4 gal/min 66 L/min
Extra circuit - primair - druk 3553.4 psi 245 bar
Graafkracht - laadbak 3641.9 lbf 16.2 kN
Extra circuit - secundair - druk 3553.4 psi 245 bar
Bedrijfsdruk - rijden 3553.4 psi 245 bar
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Extra circuit - secundair - opbrengst 3.7 gal/min 14 L/min
Extra circuit - primair - opbrengst 8.7 gal/min 33 L/min
Graafkracht - stick - lang 1865.9 lbf 8.3 kN
Breedte van rupsband/rupsplaten 9.1 in 230 mm
Totale transportlengte* 142.5 in 3620 mm
Spoorbreedte - uitgeschoven 51.18 in 1300 mm
Totale lengte van onderwagen 62.6 in 1590 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 153.5 in 3900 mm
Giekhoogte - transportstand 42.9 in 1090 mm
Zwenken van giek - links 65 ° 65 °
Maximale reikwijdte 156.3 in 3970 mm
Maximale bladdiepte 10.4 in 265 mm
Graafdiepte 92.5 in 2350 mm
Maximale vrije storthoogte 96.5 in 2450 mm
Maximale bladhoogte 10.6 in 270 mm
Zwenkstraal over achterkant 25.6 in 650 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 64.2 in 1630 mm
Minimale bodemvrijheid onder onderwagen 5.5 in 140 mm
Totale transporthoogte 90.6 in 2300 mm
Zwenklager - hoogte 17.4 in 442 mm
Lengte stick 37.8 in 960 mm
Verticale wand 70.9 in 1800 mm
Zwenken van giek - rechts 50 ° 50 °
Rupsbreedte - ingeschoven 39 in 990 mm
Maximale graafhoogte 135 in 3430 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Maximale trekkracht - hoge snelheid 2675.2 lbf 11.9 kN
Rijsnelheid - hoog 2.7 mph 4.4 km/h
Bodemdruk - maximaal gewicht 4.4 psi 30 kPa
Rijsnelheid - laag 1.8 mph 2.9 km/h
Maximale trekkracht - lage snelheid 4136.5 lbf 18.4 kN
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Bodemdruk - minimaal gewicht 4 psi 27.9 kPa
Motorolie 1.2 gal (US) 4.4 L
Hydrauliekolietank 4.8 gal (US) 18 L
Brandstoftank 5.8 gal (US) 22 L
Koelsysteem 1 gal (US) 3.9 L
Hydraulisch systeem 6.9 gal (US) 26 L
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Stalen rupsen 110 lb 50 kg
Lange stick 22 lb 10 kg
Uitschuifbare onderwagen Standaard Standaard
Zwaar contragewicht 148 lb 67 kg
Zwenksnelheid van machine 9.8 tpm 9.8 tpm
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Recycleerbaarheid 95% 95%

301.7 CR Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat C1.1 motor (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EUStage V)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider
  • Op de vraag reagerend vermogen (niet in alle regio's leverbaar)
  • Plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Accumulator
  • Automatische zwenkrem
  • Extra hydrauliekleidingen
  • Extra opbrengst voor eenrichtings-/tweerichtingsdebiet
  • Continue extra debiet
  • Snelkoppelingen voor extra leiding

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Opklapbare overkapping
  • Top Guard ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • 2-punts heffen van machine
  • Joystickbesturingsmodus
  • Reis Cruise Control
  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Verstelbare polssteunen
  • Wasbare vloermat
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Machinebeveiliging
  • Machinebeveiliging – standaardsleutel met toegangscode
  • Niet-geveerde stoel met vinyl bekleding
  • Hydrauliekvergrendeling – alle bedieningen
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel (75 mm/3 inch)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Opbergvak
  • Dakraam
  • Bevestigingsogen voor voorkant
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Gieklicht, halogeen
  • Opbergruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen
    – Urenteller met wekschakelaar

ONDERWAGEN

  • Uitschuifbare onderwagen
  • Rubberen riem (230 mm/9 inch breed)
  • Dozerblad
  • Dozerblad met zweeffunctie
  • Hydraulische Spoorverstellers
  • Sjorogen aan rupsbandframe

GIEK, GRAAFARMEN EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Eendelige giek (1780 mm/70 inch)
  • Standaardgraafarm (960 mm/37,8 inch)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Vastgepend
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)
  • Gecertificeerd hefoog (optioneel in enkele regio's)

ELEKTRISCH

  • 12V-accu
  • Software (machine en monitor)
  • Onderhoudsvrije accu
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • 12V-contactdoos

301.7 CR Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Geen rijpedalen en handhendels
  • Machinebeveiliging – starten met drukknop met sleutelhouder/toegangscode
  • Geveerde stoel met vinyl bekleding
  • Ledverlichting voor
  • Ledverlichting voor en achter
  • Ledverlichting voor giek
  • Spiegels links en rechts

ONDERWAGEN

  • Stalen rups (230 mm/9 inch breed)

GIEK, GRAAFARMEN EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Lange stick (1160 mm/45,7 inch)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Manuele koppeling met dubbele vergrendeling
  • Uitrustingsstukken, waaronder koppelingen, duimen, laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e Hydraulische hulpleidingen
  • Noodkraan voor het neerlaten van de giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van arm
  • Hydraulische snelkoppelingsleidingen (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Batterij Ontkoppelen
  • Product Link PL243 (regelgeving van toepassing)
  • Product Link PLE643 (regelgeving van toepassing)
  • Rijalarm (standaard in sommige regio's)

BEWAKING

  • Afscherming, overkapping
  • Afscherming, gaas

OVERIGE

  • Geschikt voor bio-olie
  • Ecologische aftap
  • Watermantelverwarmer
  • Zwaar contragewicht

Vergelijk 301.7 CR met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR

Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR

Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR

Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR

Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR

Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR
Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR
Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR
Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR
Hydraulische minigraafmachine 301.7 CR

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie