Minigraafmachine 301.8

Minigraafmachines 301.8

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
21 hp
15.7 kW
Bedrijfsgewicht
4473 lb
2029 kg
Graafdiepte
101.2 in
2570 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® minigraafmachine 301.8 levert vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in een breed scala aan toepassingen kunt werken.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 15% Lagere totale eigendomskosten

met meer gangbare onderdelen, lagere reparatiekosten en een kantelbare cabine

Tot 20% Betere prestaties

met programmeerbare machinistinstellingen en snellere cyclustijden

Productspecificaties voor 301.8

Nettovermogen 21 hp 15.7 kW
Motortype C1.1 C1.1
Slag 3.2 in 81 mm
Brutovermogen - ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 19.2 hp 14.3 kW
Boring 3 in 77 mm
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust.
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Cilinderinhoud 69 in³ 1.1 L
Opmerking (1) Motorvermogen is getest volgens ISO 14396:2002. Motorvermogen is getest volgens ISO 14396:2002.
Opmerking Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en EEG 80/1269. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en EEG 80/1269.
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 21 hp 15.7 kW
Brutovermogen - SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Bedrijfsgewicht 4473 lb 2029 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 4473 lb 2029 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met overkapping* 3803 lb 1725 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met overkapping** 4211 lb 1905 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 4075 lb 1848 kg
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine 4442 lb 2015 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen, machinist, uitschuifbare onderwagen en volle brandstoftank. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen, machinist, uitschuifbare onderwagen en volle brandstoftank.
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine 4045 lb 1835 kg
Opmerking (1) *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, vaste onderwagen en volle brandstoftank. *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, vaste onderwagen en volle brandstoftank.
Opmerking (3) ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak. ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak.
EU: gewicht CE-plaatje met cabine*** 4409 lb 2000 kg
EU: gewicht CE-plaatje met overkapping*** 4145 lb 1880 kg
Graafdiepte 101.2 in 2570 mm
Lengte stick 45.7 in 1160 mm
Verticale wand 76.4 in 1940 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 155.9 in 3960 mm
Spoorbreedte - uitgeschoven 51.18 in 1300 mm
Totale lengte van onderwagen 62.6 in 1590 mm
Totale transporthoogte 90.6 in 2300 mm
Maximale bladhoogte 10.6 in 270 mm
Totale transportlengte* 146.1 in 3710 mm
Zwenkstraal over achterkant 39.2 in 995 mm
Rupsbreedte - ingeschoven 39 in 990 mm
Maximale bladdiepte 10.4 in 265 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 55.9 in 1420 mm
Maximale vrije storthoogte 103.9 in 2640 mm
Zwenken van giek - rechts 50 ° 50 °
Maximale reikwijdte 158.7 in 4030 mm
Zwenken van giek - links 65 ° 65 °
Maximale graafhoogte 142.5 in 3620 mm
Zwenklager - hoogte 17.4 in 442 mm
Giekhoogte - transportstand 40.2 in 1020 mm
Minimale bodemvrijheid onder onderwagen 5.9 in 150 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Breedte van rupsband/rupsplaten 9.1 in 230 mm
Hoogte 8.9 in 225 mm
Breedte* 39 in 990 mm
Opmerking *Uitgeschoven – 1300 mm (51 in) *Uitgeschoven – 1300 mm (51 in)
Rijsnelheid - laag 1.8 mph 2.9 km/h
Maximale trekkracht - hoge snelheid 2675.2 lbf 11.9 kN
Rijsnelheid - hoog 2.7 mph 4.4 km/h
Bodemdruk - maximaal gewicht 4.3 psi 29.6 kPa
Maximale trekkracht - lage snelheid 4136.5 lbf 18.4 kN
Bodemdruk - minimaal gewicht 3.9 psi 26.8 kPa
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Reikwijdte van ingeschoven giek 55.9 in 1420 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 149.6 in 3800 mm
Maximale bladdiepte 10.4 in 265 mm
Lengte stick 37.8 in 960 mm
Verticale wand 72.8 in 1850 mm
Giekhoogte - transportstand 42.1 in 1070 mm
Spoorbreedte - uitgeschoven 51.18 in 1300 mm
Totale transportlengte* 146.5 in 3720 mm
Maximale bladhoogte 10.6 in 270 mm
Zwenken van giek - rechts 50 ° 50 °
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Minimale bodemvrijheid onder onderwagen 5.9 in 150 mm
Maximale reikwijdte 152.4 in 3870 mm
Zwenklager - hoogte 17.4 in 442 mm
Maximale graafhoogte 139.8 in 3550 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 9.1 in 230 mm
Zwenkstraal over achterkant 39.2 in 995 mm
Zwenken van giek - links 65 ° 65 °
Rupsbreedte - ingeschoven 39 in 990 mm
Totale lengte van onderwagen 62.6 in 1590 mm
Maximale vrije storthoogte 100.8 in 2560 mm
Totale transporthoogte 90.6 in 2300 mm
Graafdiepte 93.3 in 2370 mm
Bedrijfsdruk - uitrusting 3553.4 psi 245 bar
Extra circuit - secundair - opbrengst 3.7 gal/min 14 L/min
Graafkracht - laadbak 4406.3 lbf 19.6 kN
Bedrijfsdruk - rijden 3553.4 psi 245 bar
Graafkracht - stick - lang 2203.1 lbf 9.8 kN
Extra circuit - secundair - druk 3553.4 psi 245 bar
Bedrijfsdruk - zwenken 2132.1 psi 147 bar
Extra circuit - primair - opbrengst 8.7 gal/min 33 L/min
Pompopbrengst bij 2400 tpm 17.4 gal/min 66 L/min
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Graafkracht - stick - standaard 2540.3 lbf 11.3 kN
Extra circuit - primair - druk 3553.4 psi 245 bar
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
Koelsysteem 1 gal (US) 3.9 L
Hydrauliekolietank 4.8 gal (US) 18 L
Motorolie 1.2 gal (US) 4.4 L
Brandstoftank 6.9 gal (US) 26 L
Hydraulisch systeem 6.9 gal (US) 26 L
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Stalen rupsen 110 lb 50 kg
Lange stick 18 lb 8 kg
Uitschuifbare onderwagen 271 lb 123 kg
Zwenksnelheid van machine 9.8 tpm 9.8 tpm
Recycleerbaarheid 95% 95%

301.8 Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat C1.1 motor (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EUStage V)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider
  • Op de vraag reagerend vermogen (niet in alle regio's leverbaar)
  • Plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Accumulator
  • Automatische zwenkrem
  • Extra hydrauliekleidingen
  • Extra opbrengst voor eenrichtings-/tweerichtingsdebiet
  • Continue extra debiet
  • Snelkoppelingen voor extra leiding

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Opklapbare overkapping of kantelbare cabine
  • Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • 2-punts heffen van machine
  • Joystickbesturingsmodus
  • Reis Cruise Control
  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Verstelbare polssteunen
  • Wasbare vloermat
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Machinebeveiliging
  • Standaard sleutel met toegangscode
  • Niet-geveerde stoel met vinyl bekleding
  • Geveerde stoel met stoffen bekleding (alleen cabine)
  • Hydrauliekvergrendeling – alle bedieningen
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel (75 mm/3 in)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Opbergvak
  • Dakraam
  • Bevestigingsogen voor voorkant
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Binnenverlichting (alleen cabine)
  • Gieklicht, halogeen
  • Opbergruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen
    – Urenteller met wekschakelaar
  • Gordelverklikkersysteem

ONDERWAGEN

  • Rubberen riem (250 mm/10 inch breed)
  • Dozerblad
  • Dozerblad met zweeffunctie
  • Hydraulische Spoorverstellers
  • Sjorogen aan rupsbandframe

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Eendelige giek (1850 mm/73 in)
  • Standaardstick (960 mm/37.8 in)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Vastgepend
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)
  • Gecertificeerd hefoog (optioneel in enkele regio's)

ELEKTRISCH

  • 12V-accu
  • Software (machine en monitor)
  • Onderhoudsvrije accu
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • 12V-contactdoos

301.8 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine met airconditioning
  • Cabine met verwarming
  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Geen rijpedalen en handhendels
  • Starten met drukknop met sleutelhouder/toegangscode
  • Geveerde stoel met vinyl bekleding (alleen overkapping)
  • LED-verlichting voor
  • LED-verlichting voor en achter
  • LED-verlichting voor giek
  • Spiegels links en rechts
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen) (alleen cabine)

ONDERWAGEN

  • Stalen rups (250 mm/10 inch breed)
  • Uitschuifbare onderwagen

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Lange stick (1160 mm/45,7 in)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Manuele koppeling met dubbele vergrendeling
  • Uitrustingsstukken, waaronder koppelingen, duimen, laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e Hydraulische hulpleidingen
  • Noodkraan voor het neerlaten van de giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van arm
  • Hydraulische snelkoppelingsleidingen (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Batterij Ontkoppelen
  • Product Link PL243 (regelgeving van toepassing)
  • Product Link PLE643 (regelgeving van toepassing)
  • Rijalarm (standaard in sommige regio's)

BEWAKING

  • Polycarbonaat frontbeschermer halve hoogte (alleen luifel)
  • Polycarbonaat frontbeschermer (ISO 10262:1998 Level I en EN356 P5A)

OVERIGE

  • Geschikt voor bio-olie
  • Ecologische aftap
  • Watermantelverwarmer

Vergelijk 301.8 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 301.8

Hydraulische minigraafmachine 301.8

Hydraulische minigraafmachine 301.8

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Hydraulische minigraafmachine 301.8
Hydraulische minigraafmachine 301.8
Hydraulische minigraafmachine 301.8
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie