Minigraafmachine 301.5

Minigraafmachines 301.5

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
21 hp
15.7 kW
Bedrijfsgewicht
3913 lb
1775 kg
Graafdiepte
100 in
2540 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® minigraafmachine 301.5 levert vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in een breed scala aan toepassingen kunt werken.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 15% Lagere totale eigendomskosten

met meer gangbare onderdelen, lagere reparatiekosten en een kantelbare cabine

Tot 20% Betere prestaties

met programmeerbare machinistinstellingen en snellere cyclustijden

Productspecificaties voor 301.5

Nettovermogen 21 hp 15.7 kW
Motortype C1.1 C1.1
Cilinderinhoud 69 in³ 1.1 L
Brutovermogen - ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Slag 3.2 in 81 mm
Boring 3 in 77 mm
Emissies Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Opmerking Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en EEG 80/1269. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en EEG 80/1269.
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 19.2 hp 14.3 kW
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een af fabriek geïnstalleerde ventilator, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo met een minimale belasting is uitgerust.
Opmerking (1) Motorvermogen is getest volgens ISO 14396:2002. Motorvermogen is getest volgens ISO 14396:2002.
Nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249/EEG 80/1269 21 hp 15.7 kW
Brutovermogen - SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Bedrijfsgewicht 3913 lb 1775 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met overkapping* 3483 lb 1580 kg
Opmerking (1) *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, vaste onderwagen en volle brandstoftank. *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, vaste onderwagen en volle brandstoftank.
Maximaal bedrijfsgewicht met overkapping** 3913 lb 1775 kg
Opmerking (2) **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen, machinist, uitschuifbare onderwagen en volle brandstoftank. **Maximaal gewicht is inclusief stalen rupsen, machinist, uitschuifbare onderwagen en volle brandstoftank.
EU: gewicht CE-plaatje*** 3836 lb 1740 kg
Opmerking (3) ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak. ***Gewicht CE-plaatje is gebaseerd op de meest voorkomende EU-configuratie. Inclusief machinist van 75 kg (165 lb) en volle brandstoftank en exclusief laadbak.
Graafdiepte 100 in 2540 mm
Maximale bladhoogte 10.8 in 275 mm
Lengte stick 45.7 in 1160 mm
Giekhoogte - transportstand 40.9 in 1040 mm
Maximale reikwijdte 155.9 in 3960 mm
Maximale graafhoogte 137.4 in 3490 mm
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Zwenkstraal over achterkant 32.3 in 820 mm
Totale lengte van onderwagen 57.5 in 1460 mm
Spoorbreedte - uitgeschoven 51.18 in 1300 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 57.1 in 1450 mm
Totale transporthoogte 90.9 in 2310 mm
Maximale bladdiepte 10.2 in 260 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 153.1 in 3890 mm
Totale transportlengte* 141.3 in 3590 mm
Maximale vrije storthoogte 98.8 in 2510 mm
Zwenklager - hoogte 17.5 in 445 mm
Minimale bodemvrijheid onder onderwagen 6.1 in 155 mm
Zwenken van giek - links 65 ° 65 °
Verticale wand 74.4 in 1890 mm
Rupsbreedte - ingeschoven 39 in 990 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 9.1 in 230 mm
Zwenken van giek - rechts 50 ° 50 °
Hoogte 8.9 in 225 mm
Opmerking *Uitgeschoven – 1300 mm (51 in) *Uitgeschoven – 1300 mm (51 in)
Breedte* 39 in 990 mm
Zwenklager - hoogte 17.5 in 445 mm
Totale lengte van onderwagen 57.5 in 1460 mm
Maximale reikwijdte - maaiveldhoogte 146.9 in 3730 mm
Zwenken van giek - links 65 ° 65 °
Maximale reikwijdte 149.6 in 3800 mm
Totale transporthoogte 90.9 in 2310 mm
Maximale bladdiepte 10.2 in 260 mm
Minimale bodemvrijheid onder onderwagen 6.1 in 155 mm
Verticale wand 70.9 in 1800 mm
Graafdiepte 92.1 in 2340 mm
Spoorbreedte - uitgeschoven 51.18 in 1300 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 9.1 in 230 mm
Lengte stick 37.8 in 960 mm
Maximale graafhoogte 135 in 3430 mm
Totale transportlengte* 142.5 in 3620 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 57.5 in 1460 mm
Maximale bladhoogte 10.8 in 275 mm
Maximale vrije storthoogte 96.5 in 2450 mm
Zwenken van giek - rechts 50 ° 50 °
Opmerking *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport. *Totale transportlengte is afhankelijk van stand van blad tijdens transport.
Giekhoogte - transportstand 42.9 in 1090 mm
Zwenkstraal over achterkant 32.3 in 820 mm
Rupsbreedte - ingeschoven 39 in 990 mm
Pompopbrengst bij 2400 tpm 17.4 gal/min 66 L/min
Graafkracht - stick - lang 1616.4 lbf 7.2 kN
Bedrijfsdruk - zwenken 1493.9 psi 103 bar
Graafkracht - stick - standaard 1843.4 lbf 8.2 kN
Extra circuit - primair - opbrengst 8.7 gal/min 33 L/min
Extra circuit - secundair - druk 3089.3 psi 213 bar
Bedrijfsdruk - rijden 3089.3 psi 213 bar
Bedrijfsdruk - uitrusting 3089.3 psi 213 bar
Extra circuit - secundair - opbrengst 3.7 gal/min 14 L/min
Graafkracht - laadbak 3169.8 lbf 14.1 kN
Extra circuit - primair - druk 3089.3 psi 213 bar
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Maximale trekkracht - hoge snelheid 2315.5 lbf 10.3 kN
Bodemdruk - minimaal gewicht 4 psi 27.3 kPa
Bodemdruk - maximaal gewicht 4.4 psi 30.6 kPa
Rijsnelheid - hoog 2.7 mph 4.4 km/h
Rijsnelheid - laag 1.8 mph 2.9 km/h
Maximale trekkracht - lage snelheid 3597 lbf 16 kN
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Niveau I ISO 10262:1998 Niveau I
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Koelsysteem 1 gal (US) 3.9 L
Motorolie 1.2 gal (US) 4.4 L
Hydraulisch systeem 6.9 gal (US) 26 L
Hydrauliekolietank 4.8 gal (US) 18 L
Brandstoftank 5.8 gal (US) 22 L
Zwenksnelheid van machine 9.8 tpm 9.8 tpm
Lange stick 18 lb 8 kg
Stalen rupsen 126 lb 57 kg
Uitschuifbare onderwagen 284 lb 129 kg
Recycleerbaarheid 95% 95%

301.5 Standaarduitrusting

MOTOR

  • Cat C1.1 motor (Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EUStage V)
  • Automatisch stationair draaien van motor
  • Automatische motoruitschakeling
  • Twee rijsnelheden, automatisch schakelend
  • Brandstof-waterafscheider
  • Op de vraag reagerend vermogen (niet in alle regio's leverbaar)
  • Plunjerpomp met variabel slagvolume
  • Hydrauliek met lastdetectie/opbrengstverdeling

HYDRAULIEK

  • Smart Tech elektronische pomp
  • Accumulator
  • Automatische zwenkrem
  • Extra hydrauliekleidingen
  • Extra opbrengst voor eenrichtings-/tweerichtingsdebiet
  • Continue extra debiet
  • Snelkoppelingen voor extra leiding

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Opklapbare overkapping
  • Bovenste afscherming ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • 2-punts heffen van machine
  • Joystickbesturingsmodus
  • Reis Cruise Control
  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Verstelbare polssteunen
  • Wasbare vloermat
  • Rijpedalen en Handgrepen
  • Machinebeveiliging
  • Machinebeveiliging – standaardsleutel met toegangscode
  • Niet-geveerde stoel met vinyl bekleding
  • Hydrauliekvergrendeling – alle bedieningen
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel (75 mm/3 in)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Opbergvak
  • Dakraam
  • Bevestigingsogen voor voorkant
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Gieklicht, halogeen
  • Opbergruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen
    – Urenteller met wekschakelaar

ONDERWAGEN

  • Rubberen riem (230 mm/9 inch breed)
  • Dozerblad
  • Dozerblad met zweeffunctie
  • Hydraulische Spoorverstellers
  • Sjorogen aan rupsbandframe

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Eendelige giek (1780 mm/70 in)
  • Standaardstick (960 mm/37.8 in)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Vastgepend
  • Duimvoorbereiding (niet in alle regio's leverbaar)
  • Gecertificeerd hefoog (optioneel in enkele regio's)

ELEKTRISCH

  • 12V-accu
  • Software (machine en monitor)
  • Onderhoudsvrije accu
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • 12V-contactdoos

301.5 Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Schemawisselaar (optioneel in enkele regio's)
  • Geen rijpedalen en handhendels
  • Machinebeveiliging – starten met drukknop met sleutelhouder/toegangscode
  • Geveerde stoel met vinyl bekleding
  • LED-verlichting voor
  • LED-verlichting voor en achter
  • LED-verlichting voor giek
  • Spiegels links en rechts

ONDERWAGEN

  • Stalen rups (230 mm/9 inch breed)

GIEK, STICK EN SCHARNIERMECHANISMEN

  • Lange stick (1160 mm/45,7 in)
  • Geschikt voor shovel aan de voorzijde - Manuele koppeling met dubbele vergrendeling
  • Uitrustingsstukken, waaronder koppelingen, duimen, laadbakken, grondboren en hamers
  • 2e Hydraulische hulpleidingen
  • Noodkraan voor het neerlaten van de giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van arm
  • Hydraulische snelkoppelingsleidingen (niet in alle regio's leverbaar)

ELEKTRISCH

  • Batterij Ontkoppelen
  • Product Link PL243 (regelgeving van toepassing)
  • Product Link PLE643 (regelgeving van toepassing)
  • Rijalarm (standaard in sommige regio's)

BEWAKING

  • Afscherming, overkapping
  • Afscherming, gaas

OVERIGE

  • Geschikt voor bio-olie
  • Ecologische aftap
  • Watermantelverwarmer

Vergelijk 301.5 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 301.5

Hydraulische minigraafmachine 301.5

Hydraulische minigraafmachine 301.5

Hydraulische minigraafmachine 301.5

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Hydraulische minigraafmachine 301.5

Hydraulische minigraafmachine 301.5
Hydraulische minigraafmachine 301.5
Hydraulische minigraafmachine 301.5
Hydraulische minigraafmachine 301.5
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Hydraulische minigraafmachine 301.5

360 View
360 View