Minigraafmachine 306 CR VAB

Minigraafmachines 306 CR VAB

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen
55.9 hp
41.7 kW
Bedrijfsgewicht
15766 lb
7150 kg
Graafdiepte
117.1 in
2975 mm

Overzicht

Minigraafmachines speciaal voor onze klanten

De Cat® minigraafmachine 306 CR met een giek met variabele hoek (VAB) levert maximaal vermogen en prestaties in een compact formaat, zodat u in een breed scala aan toepassingen kunt werken. De giek met variabele hoek biedt maximale flexibiliteit van de hefarm in krappe toepassingen.

Voordelen

4 Nieuwe functies binnen de branche

Exclusieve minigraafmachinefuncties van Cat

Tot 10% Lagere totale eigendomskosten

met verbeterde brandstofzuinigheid en langere onderhoudsintervallen

Tot 20% Betere prestaties

met aanpasbare bedieningsfuncties en verbeteringen voor heffen, zwenken, rijden en multitasken.

Productspecificaties voor 306 CR VAB

Nettovermogen 55.9 hp 41.7 kW
Cilinderinhoud 148 in³ 2.43 L
Boring 3.4 in 87 mm
Motortype Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Nominaal nettovermogen @ 2200 tpm - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V - ISO 9249/EEC 80/1269 55.9 hp 41.7 kW
Brutovermogen - ISO 14396 57.9 hp 43.2 kW
Opmerking 1 Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatsysteem en ventilator. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel als de motor is uitgerust met een luchtfilter, uitlaatsysteem en ventilator.
Slag 4 in 102.4 mm
Opmerking 2 Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Bedrijfsgewicht 15766 lb 7150 kg
Opmerking (2) **Maximumgewicht is gebaseerd op stalen rupsbanden met blokken, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, recht blad en geen laadbak. **Maximumgewicht is gebaseerd op stalen rupsbanden met blokken, extra contragewicht, machinist, volle brandstoftank, lange stick, recht blad en geen laadbak.
Maximaal bedrijfsgewicht met cabine** 15982 lb 7248 kg
Minimaal bedrijfsgewicht met cabine* 14498 lb 6575 kg
Opmerking (1) *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, recht blad en geen laadbak. *Minimaal gewicht is inclusief rubberen rupsen, machinist, volle brandstoftank, standaardstick, recht blad en geen laadbak.
Lange stick 97 lb 44 kg
Stalen rups met platen 827 lb 375 kg
Contragewicht 551 lb 250 kg
Rijsnelheid - hoog 3.1 mph 5 km/h
Bodemdruk - minimaal gewicht 5.2 psi 35.9 kPa
Maximale trekkracht - hoge snelheid 6969 lbf 31 kN
Maximale trekkracht - lage snelheid 12589 lbf 56 kN
Rijsnelheid - laag 1.7 mph 2.8 km/h
Bodemdruk - maximaal gewicht 5.7 psi 39.5 kPa
Hellingvermogen - maximaal 30° 30°
Hydrauliekolietank 14 gal (US) 53 L
Motorolie 2.1 gal (US) 8 L
Brandstoftank 34.3 gal (US) 130 L
Hydraulisch systeem 27.5 gal (US) 104 L
Koelsysteem 2.6 gal (US) 10 L
Extra circuit - primair - opbrengst 24 gal/min 90 L/min
Extra circuit - primair - druk 3553 psi 24500 kPa
Type Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume Lastdetectiehydrauliek met zuigerpomp met variabel slagvolume
Bedrijfsdruk - uitrusting 3553 psi 24500 kPa
Graafkracht - stick - lang 5823 lbf 25.9 kN
Extra circuit - secundair - druk 3553 psi 24500 kPa
Bedrijfsdruk - zwenken 3263 psi 22500 kPa
Bedrijfsdruk - rijden 3553 psi 24500 kPa
Graafkracht - stick - standaard 6430 lbf 28.6 kN
Extra circuit - secundair - opbrengst 9 gal/min 33 L/min
Graafkracht - laadbak 11578 lbf 51.5 kN
Pompopbrengst bij 2400 tpm 40 gal/min 151 L/min
Zwenken van giek - rechts 65 graden 65 graden
Zwenken van giek - links 60 graden 60 graden
Zwenksnelheid van machine 11 tpm 11 tpm
Hoogte recht blad 15.4 in 390 mm
Breedte recht blad 78 in 1980 mm
Bovenste afscherming ISO 10262:1998 - niveau II (optioneel) ISO 10262:1998 - niveau II (optioneel)
ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
TOPS-constructie (kantelbeveiligingsconstructie) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Opmerking Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,287 metrieke ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 0,9 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 1,287 metrieke ton.
Graafdiepte 117.1 in 2975 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 1475 in 58 mm
Bodemvrijheid 12 in 306 mm
Zwenken van giek naar rechts 36 in 910 mm
Zwenklagerhoogte 27 in 672 mm
Zwenken van giek naar links 29 in 735 mm
Maximale bladdiepte 600 in 24 mm
Maximale graafhoogte 3005 in 118.3 mm
Maximale bladhoogte 16 in 415 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 16 in 400 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 129 in 3276 mm
Totale rupsbreedte 1980 in 78 mm
Verticale wand 57.9 in 1470 mm
Hoogte van cabine 100 in 2545 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 53 in 1350 mm
Maximale reikwijdte 3910 in 153.9 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 141.5 in 3595 mm
Lengte stick 62 in 1580 mm
Totale lengte van onderwagen 102 in 2580 mm
Maximale vrije storthoogte 2550 in 100.4 mm
Totale verzendlengte met contragewicht zonder uitrustingsstuk* 208.5 in 5295 mm
Totale verzendlengte zonder contragewicht met uitrustingsstuk* 213.8 in 5430 mm
Totale verzendlengte zonder contragewicht zonder uitrustingsstuk* 203.5 in 5170 mm
Giekhoogte in transportstand met uitrustingsstuk* 94.7 in 2405 mm
Giekhoogte in transportstand zonder uitrustingsstuk* 94.7 in 2405 mm
Breedte over bovenste deel van het huis 77 in 1950 mm
Totale verzendlengte met contragewicht met uitrustingsstuk* 218.7 in 5555 mm
Verticale wand 3290 in 129.5 mm
Bodemvrijheid 306 in 12 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 2642 in 104 mm
Graafdiepte 3940 in 155.1 mm
Hoogte van cabine 2545 in 100 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 1475 in 58 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 264 in 6705 mm
Maximale vrije storthoogte 203 in 5155 mm
Maximale bladhoogte 16 in 415 mm
Zwenken van giek naar links 29 in 735 mm
Maximale reikwijdte 269.9 in 6855 mm
Maximale bladdiepte 24 in 600 mm
Zwenklagerhoogte 27 in 672 mm
Lengte stick 1980 in 78 mm
Zwenken van giek naar rechts 910 in 36 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 1350 in 53 mm
Totale rupsbreedte 1980 in 78 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 16 in 400 mm
Totale lengte van onderwagen 102 in 2580 mm
Maximale graafhoogte 6680 in 263 mm
Breedte over bovenste deel van het huis 77 in 1950 mm
Totale verzendlengte met contragewicht zonder uitrustingsstuk* 208.5 in 5295 mm
Giekhoogte in transportstand zonder uitrustingsstuk* 94.7 in 2405 mm
Totale verzendlengte zonder contragewicht zonder uitrustingsstuk* 203.5 in 5170 mm
Giekhoogte in transportstand met uitrustingsstuk* 94.7 in 2405 mm
Totale verzendlengte zonder contragewicht met uitrustingsstuk* 213.8 in 5430 mm
Totale verzendlengte met contragewicht met uitrustingsstuk* 218.7 in 5555 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 53 in 1350 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 279.5 in 7100 mm
Totale verzendlengte met contragewicht met uitrustingsstuk* 234.6 in 5960 mm
Zwenken van giek naar rechts 36 in 910 mm
Bodemvrijheid 12 in 306 mm
Totale verzendlengte zonder contragewicht zonder uitrustingsstuk* 204.9 in 5205 mm
Maximale bladhoogte 16 in 415 mm
Totale verzendlengte zonder contragewicht met uitrustingsstuk* 229.7 in 5835 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 58 in 1475 mm
Zwenklagerhoogte 27 in 672 mm
Lengte stick 78 in 1980 mm
Totale rupsbreedte 78 in 1980 mm
Breedte over bovenste deel van het huis 77 in 1950 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 16 in 400 mm
Zwenken van giek naar links 29 in 735 mm
Totale verzendlengte met contragewicht zonder uitrustingsstuk* 209.8 in 5330 mm
Totale lengte van onderwagen 102 in 2580 mm
Hoogte van cabine 100 in 2545 mm
Giekhoogte in transportstand zonder uitrustingsstuk* 96.1 in 2440 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 123.8 in 3144 mm
Maximale vrije storthoogte 215.2 in 5465 mm
Graafdiepte 170.9 in 4340 mm
Maximale reikwijdte 285 in 7240 mm
Maximale bladdiepte 24 in 600 mm
Maximale graafhoogte 275.4 in 6995 mm
Verticale wand 146.5 in 3720 mm
Graafdiepte 127.6 in 3240 mm
Giekhoogte in transportstand zonder uitrustingsstuk* 96.1 in 2440 mm
Hoogte van cabine 100 in 2545 mm
Zwenken van giek naar links 29 in 735 mm
Zwenkstraal over achterkant zonder contragewicht 53 in 1350 mm
Breedte van rupsband/rupsplaten 16 in 400 mm
Bodemvrijheid 12 in 306 mm
Maximale bladdiepte 24 in 600 mm
Totale verzendlengte zonder contragewicht met uitrustingsstuk* 5205 mm 5835 mm
Maximale bladhoogte 16 in 415 mm
Totale verzendlengte met contragewicht zonder uitrustingsstuk* 209.8 in 5330 mm
Maximale vrije storthoogte 97.6 in 2480 mm
Breedte over bovenste deel van het huis 77 in 1950 mm
Totale verzendlengte zonder contragewicht met uitrustingsstuk* 204.9 in 229.7 in
Lengte stick 62 in 1580 mm
Maximale reikwijdte op maaiveldhoogte 156.7 in 3980 mm
Verticale wand 74.6 in 1895 mm
Reikwijdte van ingeschoven giek 131.5 in 3341 mm
Maximale graafhoogte 116.5 in 2960 mm
Zwenklagerhoogte 27 in 672 mm
Totale lengte van onderwagen 102 in 2580 mm
Zwenkstraal over achterkant met contragewicht 58 in 1475 mm
Totale rupsbreedte 78 in 1980 mm
Totale verzendlengte met contragewicht met uitrustingsstuk* 234.6 in 5960 mm
Zwenken van giek naar rechts 36 in 910 mm
Maximale reikwijdte 167.5 in 4255 mm

306 CR VAB Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST – CABINE

  • Top Guard ISO 10262 1998 Level I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Joystickbesturingsmodus
  • Cruisecontrol
  • Bedieningsschemawisselaar
  • Verstelbare polssteunen
  • Speciaal gevormde voetsteunen
  • Verwijderbare en afwasbare vloermat
  • Rijpedalen en bedieningshendels
  • Cat sleutel met wachtwoordoptie
  • Hydrauliekvergrendelingen
  • Geveerde stoel met hoge rugleuning
  • Oprolbare veiligheidsgordel (75 mm/3 inch)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Documentatiehouder
  • Bevestigingsogen voor boven- en voorschermen
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Werklampen cabine en giek (links)
  • Ruimte voor mobiele telefoon
  • Nieuwe generatie LCD-kleurenmonitor (IP66)
    – Meters voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur
    – Onderhoud en machinebewaking
    – Prestaties en machineafstellingen
    – Numerieke beveiligingscode
    – Meerdere talen
    – Voorbereiding voor camera (IP68&IP69K)
    - Urenteller met wekschakelaar

WERKOMGEVING MACHINIST – ALLEEN CABINE

  • Geluidsdruk bij de machinist 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • HVAC met automatische temperatuurregeling
  • Geïntegreerde ondervoorruit
  • Voorruit met veerbelasting voor opberging boven het hoofd
  • Achterruit, nooduitgang
  • Led-binnenverlichting
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Radio – Bluetooth®, AUX, microfoon, USB (alleen opladen)
  • Dakraam
  • Interface met draaiknop

ONDERWAGEN

  • Vetgesmeerde rups
  • Hydraulische kettingspanners
  • Sjorogen aan rupsbandframe
  • Dozer met recht blad
  • Dozer met zweeffunctie
  • Aanboutbare, omkeerbare slijtrand
  • Rubberen rupsen

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Hydraulisch verstelbare giek
  • Standaardstick (1580 mm/62,2 inch)
  • Geschikt voor schop aan de voorzijde – vastgepend/handbediende koppeling/hydraulische koppeling voor Cat gereedschap
  • Klaar voor duim
  • 2e extra hydrauliekleidingen
  • Noodkraan voor neerlaten van giek
  • Terugslagklep voor neerlaten van stick

ELEKTRISCH

  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 90 ampère
  • 650 CCA onderhoudsvrije accu
  • Accuschakelaar
  • Onderbreker
  • Contactsleutel met stopschakelaar
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon
  • Product Link™ Basic (regelgeving van toepassing)
  • Rijalarm

OVERIG

  • Vergrendelbare deuren behuizing
  • Afsluitbare brandstofdop
  • Zwaailampbus
  • Achterreflectoren

306 CR VAB Optionele uitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST – CABINE

  • Regenscherm
  • Nieuwe generatie geavanceerde monitor (alles hieronder wordt bijgeleverd met de optie voor Nieuwe generatie geavanceerde monitor)
    – Aanraakscherm
    – Terreinreferentiesysteem
    – Geschikt voor HD-camera (IP68 en IP69K)
    – Numerieke veiligheidscode
  • Gordelverklikkersysteem

WERKOMGEVING MACHINIST – ALLEEN CABINE

  • Alleen verwarming in cabine
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel

ONDERWAGEN

  • Verstelbaar dozerblad
  • Extra Tool Carrier (XTC)
  • Stalen rupsen (450 mm/17,7 inch breed)
  • Stalen rups met rubberen platen

GIEK, STICK EN HEFARMEN

  • Lange stick (190 mm/78 inch)
  • Uitrustingsstukken, waaronder laadbakken, grondboren en hamers
  • Gecertificeerd hefoog

ELEKTRISCH

  • Product Link Elite (regelgeving van toepassing)
  • Camera
  • Zwaailamp

BESCHERMING

  • Zwaar uitgevoerde voorafscherming ISO 10262 1998 Level II
  • Beschermrooster voorzijde ISO 10262 1998 Level I
  • Bovenliggende afscherming ISO 10262 1998 Level II
  • Voorruit van polycarbonaat EN356 P5A (alleen cabine)
  • Rupsbeschermplaten

OVERIG

  • Extra contragewicht
  • Watermantelverwarmer
  • Brandstoftankpomp

Vergelijk 306 CR VAB met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Hydraulische minigraafmachine 306 CR VAB

Hydraulische minigraafmachine 306 CR VAB

Hydraulische minigraafmachine 306 CR VAB
Hydraulische minigraafmachine 306 CR VAB

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie